Supporto: serie LIXR
Ruota: serie VKHT
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
LIXR-VKHT 100G-FI-OF |
LIXR-VKHT 100G-OF |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo prodotto | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
158.35 € | 1 | 23 giorni | ruota con supporto girevole e freno | 761 | ||
126.60 € | 1 | 7 giorni | ruota con supporto girevole | 634 |
Loading...
Tipo ruota | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | Altezza di montaggio H(mm) | 202 | Gamma di carico(daN) | 80.01–140.00 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale bozzello | Tecnopolimero | Diam. rotella D(Ø) | 160 | Larghezza rotella B(mm) | 50 |
Tipo di cuscinetto | foro passante | Materiale (dettagli) | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 resistente alle alte temperature | Materiale | Gomma |
Altezza totale(mm) | 125 | Diametro rotella(mm) | 100 | Larghezza rotella(mm) | 30 |
Adatto per autoclave | no | Tipo di montaggio | foro centrale | Durezza del rivestimento/anello | 85 Shore A |
Colore del battistrada | nero | Colore della carrozzeria della ruota | nero | resistente all'idrolisi | no |
Non macchia al contatto | no | Antiruggine | si | Antitraccia | no |
Resistenza termica max(°C) | 260 | Resistenza termica min(°C) | -30 | Portata a 4 km/h(kg) | 100 |
Configura
Proprietà di base
Tipo prodotto
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali