Ruota con supporto girevole in acciaio inox, serie LIX-VKHT

Ruota con supporto girevole in acciaio inox, serie LIX-VKHT
Ruota con supporto girevole in acciaio inox con piastra da avvitare, ruota Blickle TempLine® Special con anelli in gomma, con centro ruota in materiale sintetico

Supporto: serie LIX

  • acciaio al nichel-cromo di prima qualità (1.4301/AISI 304), acciaio inox, Burattato
  • tutte le parti, incluso il materiale del mozzo, sono resistenti alla corrosione
  • doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
  • robusto perno centrale
  • alta scorrevolezza ed usura ridotta, lunga durata
  • il gioco del gruppo rotante è regolato specificamente per applicazioni ad alta temperatura
  • senza grasso di serie (“-OF”)

Ruota: serie VKHT

  • anello: gomma resistente alle alte temperature, durezza 85 Shore A, colore nero
  • centro ruota: poliammide 6 resistente alle alte temperature, resistente alla rottura, colore nero

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi, ad eccezione degli oli
  • resistenza termica: da -30 °C a +260 °C
  • temperatura forno per breve tempo fino a +300 °C, la temperatura ruota non deve superare +260 °C
  • recupero dell’appiattimento dell’anello durante il movimento sotto carico

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LIX-VKHT 100G-FI-OF
LIX-VKHT 100G-OF
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo prodotto Peso
(g)

166.40 €

1 7 giorni ruota con supporto girevole e freno836

142.90 €

1 5 giorni ruota con supporto girevole726

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Altezza di montaggio H(mm) 202 Gamma di carico(daN) 80.01–140.00
Materiale bozzello Tecnopolimero Lunghezza piastra L(mm) 100 Larghezza piastra W(mm) 85
Diam. rotella D(Ø) 160 Larghezza rotella B(mm) 50 Tipo di cuscinetto foro passante
Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 resistente alle alte temperature Materiale Gomma Altezza totale(mm) 125
Diametro rotella(mm) 100 Larghezza rotella(mm) 30 Adatto per autoclave no
Tipo di montaggio piastra da avvitare Durezza del rivestimento/anello 85 Shore A Colore del battistrada nero
Colore della carrozzeria della ruota nero resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto no
Antiruggine si Antitraccia no Resistenza termica max(°C) 260
Resistenza termica min(°C) -30 Portata a 4 km/h(kg) 100

Supporto tecnico