Ruota gemellata con supporto in materiale sintetico Blickle MOVE, serie LKDG-PATH

Ruota gemellata con supporto in materiale sintetico Blickle MOVE, serie LKDG-PATH
Ruota gemellata con supporto in materiale sintetico Blickle MOVE, colore grigio argento, ruota con rivestimento in poliuretano termoplastico, con corpo ruota in poliammide

Supporto: serie LKDG

  • poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura
  • due cuscinetti a sfere scanalati nel gruppo rotante a tenuta su entrambi i lati
  • foro centrale
  • colore grigio argento RAL 7001
  • design piacevole e moderno

Ruota: serie PATH

  • rivestimento: poliuretano termoplastico (TPU) di prima qualità, durezza 94 Shore A, colore grigio scuro, antitraccia, non macchia al contatto
  • corpo ruota: poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, colore grigio argento RAL 7001

Altre caratteristiche:

  • resistenza chimica molto elevata a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -20 °C a +60 °C, per breve tempo fino a +80 °C, portata ridotta oltre +30 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LKDG-PATH 100K
LKDG-PATH 100K-9
LKDG-PATH 100K-9-ELS
LKDG-PATH 100K-9-FI
LKDG-PATH 100K-9-FI-ELS
LKDG-PATH 100K-11
LKDG-PATH 100K-11-ELS
LKDG-PATH 100K-11-FI
LKDG-PATH 100K-11-FI-ELS
LKDG-PATH 100K-ELS
LKDG-PATH 100K-ELS-GS10
LKDG-PATH 100K-ELS-GS12
LKDG-PATH 100K-ELS-ZA51
LKDG-PATH 100K-ELS-ZA55
LKDG-PATH 100K-FI
LKDG-PATH 100K-FI-ELS
LKDG-PATH 100K-FI-ELS-GS10
LKDG-PATH 100K-FI-ELS-GS12
LKDG-PATH 100K-FI-ELS-ZA51
LKDG-PATH 100K-FI-ELS-ZA55
LKDG-PATH 100K-FI-GS10
LKDG-PATH 100K-FI-GS12
LKDG-PATH 100K-FI-ZA51
LKDG-PATH 100K-FI-ZA55
LKDG-PATH 100K-GS10
LKDG-PATH 100K-GS12
LKDG-PATH 100K-ZA51
LKDG-PATH 100K-ZA55
LKDG-PATH 125K
LKDG-PATH 125K-11
LKDG-PATH 125K-11-ELS
LKDG-PATH 125K-11-FI
LKDG-PATH 125K-11-FI-ELS
LKDG-PATH 125K-11-RIFI
LKDG-PATH 125K-11-RIFI-ELS
LKDG-PATH 125K-ELS
LKDG-PATH 125K-ELS-GS10
LKDG-PATH 125K-ELS-GS12
LKDG-PATH 125K-ELS-ZA51
LKDG-PATH 125K-ELS-ZA55
LKDG-PATH 125K-FI
LKDG-PATH 125K-FI-ELS
LKDG-PATH 125K-FI-ELS-GS10
LKDG-PATH 125K-FI-ELS-GS12
LKDG-PATH 125K-FI-ELS-ZA51
LKDG-PATH 125K-FI-ELS-ZA55
LKDG-PATH 125K-FI-GS10
LKDG-PATH 125K-FI-GS12
LKDG-PATH 125K-FI-ZA51
LKDG-PATH 125K-FI-ZA55
LKDG-PATH 125K-GS10
LKDG-PATH 125K-GS12
LKDG-PATH 125K-RIFI
LKDG-PATH 125K-RIFI-ELS
LKDG-PATH 125K-RIFI-ELS-GS10
LKDG-PATH 125K-RIFI-ELS-GS12
LKDG-PATH 125K-RIFI-ELS-ZA51
LKDG-PATH 125K-RIFI-ELS-ZA55
LKDG-PATH 125K-RIFI-GS10
LKDG-PATH 125K-RIFI-GS12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Caratteristiche rotella Lunghezza piastra L
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Tipo di montaggio Portata a 3 km/h
(kg)

45.73 €

1 23 giorni 103Conduttività elettrica4210018103431100foro centrale100

45.73 €

1 23 giorni 103-4210018103431100foro centrale100

62.35 €

1 23 giorni 103-4210018103433100foro centrale100

53.44 €

1 23 giorni 103-4210018103500100foro centrale100

70.05 €

1 23 giorni 103-4210018103502100foro centrale100

45.73 €

1 23 giorni 103-4210018103432100foro centrale100

62.35 €

1 23 giorni 103-4210018103434100foro centrale100

53.44 €

1 23 giorni 103-4210018103501100foro centrale100

70.05 €

1 23 giorni 103-4210018103503100foro centrale100

62.35 €

1 23 giorni 130-4212520103433100foro centrale100

64.95 €

1 23 giorni 130Conduttività elettrica4212520103486100codolo filettato100

65.48 €

1 23 giorni 130-4212520103509100codolo filettato100

72.03 €

1 23 giorni 130Conduttività elettrica-12520103603100codolo100

72.03 €

1 23 giorni 130--12520103612100codolo100

53.44 €

1 23 giorni 130Conduttività elettrica4212520103500100foro centrale100

70.05 €

1 23 giorni 130Conduttività elettrica4212520103502100foro centrale100

72.67 €

1 23 giorni 130Conduttività elettrica4212520103555100codolo filettato100

73.19 €

1 23 giorni 130Conduttività elettrica4212520103578100codolo filettato100

79.73 €

1 23 giorni 130Conduttività elettrica-12520103672100codolo100

79.73 €

1 23 giorni 130Conduttività elettrica-12520103681100codolo100

56.05 €

1 23 giorni 130Conduttività elettrica4212520103553100codolo filettato100

56.57 €

1 23 giorni 130Conduttività elettrica4212520103576100codolo filettato100

63.12 €

1 23 giorni 130Conduttività elettrica-12520103670100codolo100

63.12 €

1 23 giorni 130Conduttività elettrica-12520103679100codolo100

48.35 €

1 23 giorni 130Conduttività elettrica4212520103484100codolo filettato100

48.87 €

1 23 giorni 130-4212520103507100codolo filettato100

55.41 €

1 23 giorni 130--12520103601100codolo100

55.41 €

1 23 giorni 130--12520103610100codolo100

50.71 €

1 7 giorni 130-4512520130704125foro centrale125

50.71 €

1 7 giorni 130-4512520130702125foro centrale125

70.98 €

1 7 giorni 130-4512520130726125foro centrale125

61.42 €

1 5 giorni 130-4512520130710125foro centrale125

81.69 €

1 7 giorni 130-4512520130768125foro centrale125

75.12 €

1 23 giorni 130Conduttività elettrica4512520130618125foro centrale125

95.38 €

1 23 giorni 130Conduttività elettrica4512520130742125foro centrale125

70.98 €

1 7 giorni 130Conduttività elettrica4512520130710125foro centrale125

73.60 €

1 7 giorni 130Conduttività elettrica4512520130703125codolo filettato125

74.12 €

1 7 giorni 130Conduttività elettrica4512520130810125codolo filettato125

83.39 €

1 7 giorni 130--12520130895125codolo125

83.39 €

1 7 giorni 130--12520130904125codolo125

61.42 €

1 7 giorni 130-4512520130726125foro centrale125

81.69 €

1 7 giorni 130-4512520130762125foro centrale125

84.30 €

1 7 giorni 130-4512520130818125codolo filettato125

84.83 €

1 7 giorni 130-4512520130850125codolo filettato125

91.44 €

1 7 giorni 130--12520130941125codolo125

91.44 €

1 7 giorni 121--10019130950125codolo125

64.03 €

1 7 giorni 123-4510019130800125codolo filettato125

64.55 €

1 7 giorni 121-4510019130815125codolo filettato125

71.15 €

1 7 giorni 123--10019130918125codolo125

71.15 €

1 7 giorni 121--10018130930125codolo125

53.33 €

1 7 giorni 121-4510018130762125codolo filettato125

53.85 €

1 7 giorni 121Conduttività elettrica4510018130782125codolo filettato125

75.12 €

1 23 giorni 121-4510018130718125foro centrale125

95.38 €

1 23 giorni 121Conduttività elettrica4510018130744125foro centrale125

98.00 €

1 23 giorni 121-4510018130888125codolo filettato125

98.52 €

1 23 giorni 121Conduttività elettrica4510018130946125codolo filettato125

107.79 €

1 23 giorni 121--10018130918125codolo125

107.79 €

1 23 giorni 121Conduttività elettrica-10018130927125codolo125

77.72 €

1 23 giorni 121Conduttività elettrica4510018130764125codolo filettato125

78.25 €

1 23 giorni 121Conduttività elettrica4510018130822125codolo filettato125

Loading...

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Gamma di carico(daN) 80.01–140.00 Materiale bozzello Tecnopolimero
Tipo di cuscinetto cuscinetto a sfere Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità Materiale Poliuretano
Tipo prodotto ruote gemellate con supporto girevole Adatto per autoclave no Durezza del rivestimento/anello 94 Shore A
Colore del battistrada grigio Colore della carrozzeria della ruota grigio argento RAL 7001 resistente all'idrolisi no
Non macchia al contatto si Antiruggine no Antitraccia si
Resistenza termica max(°C) 60 Resistenza termica min(°C) -20

Supporto tecnico