Ruota gemellata con supporto girevole in materiale sintetico, serie LKDG-PUA

Ruota gemellata con supporto girevole in materiale sintetico, serie LKDG-PUA
Ruota gemellata con supporto girevole in materiale sintetico, colore grigio chiaro, ruota con rivestimento in poliuretano termoplastico, con corpo ruota in poliammide

Supporto: serie LKDG

  • poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura
  • foro passante in materiale sintetico di prima qualità nel gruppo rotante
  • colore grigio chiaro RAL 7035

Ruota: serie PUA

  • rivestimento: poliuretano termoplastico (TPU) di prima qualità, durezza 92 Shore A, colore nero, antitraccia, non macchia al contatto
  • corpo ruota: poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, colore grigio chiaro RAL 7035

Altre caratteristiche:

  • resistenza chimica molto elevata a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -20 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +80 °C, portata ridotta oltre +30 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LKDG-PUA 100G
LKDG-PUA 100G-P23
LKDG-PUA 100G-RA
LKDG-PUA 100G-RA-P23
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Tipo di montaggio

39.97 €

1 5 giorni --121371codolo filettato

43.43 €

1 7 giorni 6060123450piastra da avvitare

45.69 €

1 5 giorni --121423codolo filettato

52.88 €

1 7 giorni 6060123505piastra da avvitare

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Altezza di montaggio H(mm) 121 Gamma di carico(daN) 80.01–140.00
Materiale bozzello Tecnopolimero Caratteristiche rotella Conduttività elettrica Diam. rotella D(Ø) 100
Larghezza rotella B(mm) 18 Tipo di cuscinetto foro passante Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità
Materiale Poliuretano Tipo prodotto ruote gemellate con supporto girevole Diametro rotella(mm) 100
Adatto per autoclave no Durezza del rivestimento/anello 92 Shore A Colore del battistrada nero
Colore della carrozzeria della ruota grigio chiaro RAL 7035 resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto si
Antiruggine no Antitraccia si Resistenza termica max(°C) 70
Resistenza termica min(°C) -20 Portata a 3 km/h(kg) 110

Supporto tecnico