Ruota gemellata con supporto in materiale sintetico Blickle MOVE, serie LKDH-PATH

Ruota gemellata con supporto in materiale sintetico Blickle MOVE, serie LKDH-PATH
Ruota gemellata con supporto in materiale sintetico Blickle MOVE, e altezza di montaggio speciale, colore grigio bianco Ruota con rivestimento in poliuretano termoplastico, con corpo ruota in poliammide

Supporto: serie LKDH

  • poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura
  • due cuscinetti a sfere scanalati nel gruppo rotante a tenuta su entrambi i lati
  • foro centrale
  • colore grigio bianco RAL 9002
  • design piacevole e moderno
  • e altezza di montaggio speciale

Ruota: serie PATH

  • rivestimento: poliuretano termoplastico (TPU) di prima qualità, durezza 94 Shore A, colore grigio scuro, antitraccia, non macchia al contatto
  • corpo ruota: poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, colore grigio bianco RAL 9002

Altre caratteristiche:

  • resistenza chimica molto elevata a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -20 °C a +60 °C, per breve tempo fino a +80 °C, portata ridotta oltre +30 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LKDH-PATH 100K
LKDH-PATH 100K-9
LKDH-PATH 100K-9-ELS
LKDH-PATH 100K-9-FI
LKDH-PATH 100K-9-FI-ELS
LKDH-PATH 100K-11
LKDH-PATH 100K-11-ELS
LKDH-PATH 100K-11-FI
LKDH-PATH 100K-11-FI-ELS
LKDH-PATH 100K-ELS
LKDH-PATH 100K-ELS-GS10
LKDH-PATH 100K-ELS-GS12
LKDH-PATH 100K-ELS-ZA51
LKDH-PATH 100K-ELS-ZA55
LKDH-PATH 100K-FI
LKDH-PATH 100K-FI-ELS
LKDH-PATH 100K-FI-ELS-GS10
LKDH-PATH 100K-FI-ELS-GS12
LKDH-PATH 100K-FI-ELS-ZA51
LKDH-PATH 100K-FI-ELS-ZA55
LKDH-PATH 100K-FI-GS10
LKDH-PATH 100K-FI-GS12
LKDH-PATH 100K-FI-ZA51
LKDH-PATH 100K-FI-ZA55
LKDH-PATH 100K-GS10
LKDH-PATH 100K-GS12
LKDH-PATH 100K-ZA51
LKDH-PATH 100K-ZA55
LKDH-PATH 125K
LKDH-PATH 125K-11
LKDH-PATH 125K-11-ELS
LKDH-PATH 125K-11-FI
LKDH-PATH 125K-11-FI-ELS
LKDH-PATH 125K-11-RIFI
LKDH-PATH 125K-11-RIFI-ELS
LKDH-PATH 125K-ELS
LKDH-PATH 125K-ELS-GS10
LKDH-PATH 125K-ELS-GS12
LKDH-PATH 125K-ELS-ZA51
LKDH-PATH 125K-ELS-ZA55
LKDH-PATH 125K-FI
LKDH-PATH 125K-FI-ELS
LKDH-PATH 125K-FI-ELS-GS10
LKDH-PATH 125K-FI-ELS-GS12
LKDH-PATH 125K-FI-ELS-ZA51
LKDH-PATH 125K-FI-ELS-ZA55
LKDH-PATH 125K-FI-GS10
LKDH-PATH 125K-FI-GS12
LKDH-PATH 125K-FI-ZA51
LKDH-PATH 125K-FI-ZA55
LKDH-PATH 125K-GS10
LKDH-PATH 125K-GS12
LKDH-PATH 125K-RIFI
LKDH-PATH 125K-RIFI-ELS
LKDH-PATH 125K-RIFI-ELS-GS10
LKDH-PATH 125K-RIFI-ELS-GS12
LKDH-PATH 125K-RIFI-ELS-ZA51
LKDH-PATH 125K-RIFI-ELS-ZA55
LKDH-PATH 125K-RIFI-GS10
LKDH-PATH 125K-RIFI-GS12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Caratteristiche rotella Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Tipo di montaggio Portata a 3 km/h
(kg)

46.53 €

1 23 giorni 121Conduttività elettrica10018121451100foro centrale100

46.53 €

1 23 giorni 121-10018121454100foro centrale100

63.15 €

1 23 giorni 121-10018121456100foro centrale100

54.24 €

1 23 giorni 121-10018121489100foro centrale100

70.85 €

1 23 giorni 121-10018121491100foro centrale100

46.53 €

1 23 giorni 121-10018121453100foro centrale100

63.15 €

1 23 giorni 121-10018121455100foro centrale100

54.24 €

1 23 giorni 121-10018121488100foro centrale100

70.85 €

1 23 giorni 121-10018121490100foro centrale100

63.15 €

1 23 giorni 135-12520121453100foro centrale100

65.75 €

1 23 giorni 135-12520121506100codolo filettato100

66.28 €

1 23 giorni 135Conduttività elettrica12520121529100codolo filettato100

72.83 €

1 23 giorni 135-12520121627100codolo100

72.83 €

1 23 giorni 135Conduttività elettrica12520121636100codolo100

54.24 €

1 23 giorni 135-12520121492100foro centrale100

70.85 €

1 23 giorni 135Conduttività elettrica12520121494100foro centrale100

73.45 €

1 23 giorni 135Conduttività elettrica12520121547100codolo filettato100

73.99 €

1 23 giorni 135Conduttività elettrica12520121570100codolo filettato100

80.52 €

1 23 giorni 135Conduttività elettrica12520121662100codolo100

80.52 €

1 23 giorni 135Conduttività elettrica12520121671100codolo100

56.85 €

1 23 giorni 135Conduttività elettrica12520121545100codolo filettato100

57.37 €

1 23 giorni 135-12520121568100codolo filettato100

63.90 €

1 23 giorni 135Conduttività elettrica12520121660100codolo100

63.90 €

1 23 giorni 135Conduttività elettrica12520121669100codolo100

49.13 €

1 23 giorni 135Conduttività elettrica12520121504100codolo filettato100

49.67 €

1 23 giorni 135Conduttività elettrica12520121527100codolo filettato100

56.22 €

1 23 giorni 135Conduttività elettrica12520121625100codolo100

56.22 €

1 23 giorni 135-12520121634100codolo100

50.89 €

1 23 giorni 135-12520135595125foro centrale125

50.89 €

1 23 giorni 135-12520135683125foro centrale125

71.17 €

1 23 giorni 135-12520135807125foro centrale125

61.58 €

1 23 giorni 135-12520135727125foro centrale125

81.87 €

1 23 giorni 135-12520135851125foro centrale125

75.28 €

1 23 giorni 135-12520135599125foro centrale125

95.55 €

1 23 giorni 135Conduttività elettrica12520135723125foro centrale125

71.17 €

1 23 giorni 135Conduttività elettrica12520135719125foro centrale125

73.77 €

1 23 giorni 135Conduttività elettrica12520135863125codolo filettato125

74.30 €

1 23 giorni 135Conduttività elettrica12520135921125codolo filettato125

83.55 €

1 23 giorni 135Conduttività elettrica12520135995125codolo125

83.55 €

1 23 giorni 135-125201351005125codolo125

61.58 €

1 23 giorni 135-12520135716125foro centrale125

81.87 €

1 23 giorni 135-12520135840125foro centrale125

84.47 €

1 23 giorni 135-12520135984125codolo filettato125

85.00 €

1 23 giorni 135-125201351042125codolo filettato125

91.60 €

1 23 giorni 135-125201351038125codolo125

91.60 €

1 23 giorni 103-100181351049125codolo125

64.20 €

1 23 giorni 103-10018135860125codolo filettato125

64.74 €

1 23 giorni 103Conduttività elettrica10018135918125codolo filettato125

71.33 €

1 23 giorni 103-10018135914125codolo125

71.33 €

1 23 giorni 103Conduttività elettrica10018135925125codolo125

53.50 €

1 23 giorni 103-10018135739125codolo filettato125

54.02 €

1 23 giorni 103Conduttività elettrica10018135797125codolo filettato125

75.28 €

1 23 giorni 103-10018135511125foro centrale125

95.55 €

1 23 giorni 103Conduttività elettrica10018135635125foro centrale125

98.16 €

1 23 giorni 103Conduttività elettrica10018135779125codolo filettato125

98.70 €

1 23 giorni 103Conduttività elettrica10018135837125codolo filettato125

107.95 €

1 23 giorni 103Conduttività elettrica10018135911125codolo125

107.95 €

1 23 giorni 103Conduttività elettrica10018135921125codolo125

77.90 €

1 23 giorni 103Conduttività elettrica10018135655125codolo filettato125

78.41 €

1 23 giorni 103-10018135713125codolo filettato125

Loading...

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Gamma di carico(daN) 80.01–140.00 Materiale bozzello Tecnopolimero
Tipo di cuscinetto cuscinetto a sfere Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità Materiale Poliuretano
Tipo prodotto ruote gemellate con supporto girevole Adatto per autoclave no Durezza del rivestimento/anello 94 Shore A
Colore del battistrada grigio Colore della carrozzeria della ruota grigio bianco RAL 9002 resistente all'idrolisi no
Non macchia al contatto si Antiruggine no Antitraccia si
Resistenza termica max(°C) 60 Resistenza termica min(°C) -20

Supporto tecnico