Supporto: serie LKFG
Ruota: serie TPA
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo di cuscinetto | Tipo prodotto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Tipo di montaggio | Portata a 3 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.45 € | 1 | 23 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 161 | 55 | - | 125 | 32 | foro passante | ruota con supporto girevole | 160 | 432 | foro centrale | 110 | ||
25.45 € | 1 | 23 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 161 | 55 | - | 125 | 32 | foro passante | ruota con supporto girevole | 160 | 423 | foro centrale | 110 | ||
29.65 € | 1 | 23 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 130 | 55 | - | 100 | 35 | cuscinetto a sfere | ruota con supporto girevole e freno | 160 | 487 | foro centrale | 110 | ||
29.65 € | 1 | 23 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 130 | 55 | - | 100 | 35 | cuscinetto a sfere | ruota con supporto girevole e freno | 160 | 488 | foro centrale | 110 | ||
31.03 € | 1 | 23 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 130 | 90 | 66 | 100 | 35 | cuscinetto a sfere | ruota con supporto girevole e freno | 161 | 548 | piastra da avvitare | 110 | ||
26.83 € | 1 | 23 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 130 | 90 | 66 | 100 | 35 | cuscinetto a sfere | ruota con supporto girevole | 161 | 490 | piastra da avvitare | 110 | ||
30.54 € | 1 | 23 giorni | Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione | 130 | 55 | - | 100 | 37 | cuscinetto a sfere (C) | ruota con supporto girevole | 160 | 501 | foro centrale | 110 | ||
30.54 € | 1 | 23 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 130 | 55 | - | 100 | 35 | cuscinetto a sfere (C) | ruota con supporto girevole | 160 | 499 | foro centrale | 110 | ||
34.80 € | 1 | 23 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 130 | 55 | - | 100 | 35 | cuscinetto a sfere | ruota con supporto girevole | 160 | 557 | foro centrale | 110 | ||
34.80 € | 1 | 23 giorni | Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione | 130 | 55 | - | 100 | 37 | cuscinetto a sfere | ruota con supporto girevole | 160 | 558 | foro centrale | 110 | ||
36.17 € | 1 | 23 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 130 | 90 | 66 | 100 | 35 | cuscinetto a sfere | ruota con supporto girevole | 161 | 600 | piastra da avvitare | 100 | ||
31.90 € | 1 | 23 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 130 | 90 | 66 | 100 | 35 | cuscinetto a sfere | ruota con supporto girevole | 161 | 542 | piastra da avvitare | 100 |
Loading...
Gamma di carico(daN) | 80.01–140.00 | Materiale bozzello | Tecnopolimero | Materiale (dettagli) | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: polipropilene di prima qualità |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Gomma | Diametro rotella(mm) | 125 | Larghezza rotella(mm) | 32 |
Adatto per autoclave | no | Durezza del rivestimento/anello | 85 Shore A | Colore del battistrada | grigio |
Colore della carrozzeria della ruota | grigio argento RAL 7001 | resistente all'idrolisi | no | Non macchia al contatto | no |
Antiruggine | no | Antitraccia | si | Resistenza termica max(°C) | 50 |
Resistenza termica min(°C) | -20 |
Configura
Proprietà di base
Tipo ruota
Altezza di montaggio H(mm)
Lunghezza piastra L(mm)
Larghezza piastra W(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Tipo di cuscinetto
Tipo prodotto
Altezza totale(mm)
Peso(g)
Tipo di montaggio
Portata a 3 km/h(kg)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali