Ruota con supporto istituzionale girevole, serie LKPA-POA

Ruota con supporto istituzionale girevole, serie LKPA-POA
Ruota con supporto istituzionale girevole con piastra da avvitare, ruota in poliammide

Supporto: serie LKPA

  • lamiera d’acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
  • doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
  • robusto perno centrale
  • gioco minimo del gruppo rotante, alta scorrevolezza e lunga durata grazie alla speciale rivettatura dinamica Blickle

Ruota: serie POA

  • poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, durezza 70 Shore D, colore nero

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -25 °C a +80 °C, portata ridotta oltre +35 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LKPA-POA 52G
LKPA-POA 52G-RA
LKPA-POA 80G
LKPA-POA 80G-FI
LKPA-POA 100G
LKPA-POA 100G-FI
LKPA-POA 100K
LKPA-POA 100K-FI
LKPA-POA 125G
LKPA-POA 125G-FI
LKPA-POA 125K
LKPA-POA 125K-FI
LKPA-POA 150G
LKPA-POA 150G-FI
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Caratteristiche rotella Diam. rotella D
(Ø)
Tipo di cuscinetto Tipo prodotto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Resistenza termica min
(°C)
Portata a 3 km/h
(kg)

19.40 €

1 5 giorni 130Conduttività elettrica100foro passanteruota con supporto girevole734535029-25120

24.37 €

1 23 giorni 155-125foro passanteruota con supporto girevole e freno734965029-25120

21.71 €

1 7 giorni 155Conduttività elettrica125foro passanteruota con supporto girevole1115568032-25120

35.65 €

1 7 giorni 155-125foro passanteruota con supporto girevole e freno1116638032-25120

23.08 €

1 5 giorni 130Conduttività elettrica100foro passanteruota con supporto girevole13659710032-25120

37.26 €

1 5 giorni 130-100foro passanteruota con supporto girevole e freno13671510032-25120

33.66 €

1 7 giorni 130Conduttività elettrica100cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole13666010030-20120

47.63 €

1 7 giorni 130-100cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole e freno13677010030-20120

29.20 €

1 7 giorni 130Conduttività elettrica100foro passanteruota con supporto girevole16167112532-25120

42.75 €

1 7 giorni 130-100foro passanteruota con supporto girevole e freno16178912532-25120

38.21 €

1 7 giorni 130Conduttività elettrica100cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole16172512530-20120

51.53 €

1 7 giorni 130-100cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole e freno16183812530-20120

43.93 €

1 7 giorni 130Conduttività elettrica100foro passanteruota con supporto girevole18582015032-25110

66.05 €

1 7 giorni 130-100foro passanteruota con supporto girevole e freno18586015032-25110

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Gamma di carico(daN) 80.01–140.00 Materiale bozzello Tecnopolimero
Lunghezza piastra L(mm) 90 Larghezza piastra W(mm) 66 Larghezza rotella B(mm) 32
Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Materiale sintetico, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità Materiale Materiale sintetico Adatto per autoclave no
Tipo di montaggio piastra da avvitare Durezza del rivestimento/anello 70 Shore D Colore del battistrada nero
Colore della carrozzeria della ruota nero resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto si
Antiruggine no Antitraccia si Resistenza termica max(°C) 80

Supporto tecnico