Ruota con supporto istituzionale girevole, serie LKPA-POES

Ruota con supporto istituzionale girevole, serie LKPA-POES
Ruota con supporto istituzionale girevole con piastra da avvitare, ruota con anello in gomma morbida “Blickle SoftMotion”, con corpo ruota in poliammide, antitraccia, grigio, con parafili in material e sintetico

Supporto: serie LKPA

  • lamiera d’acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
  • doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
  • robusto perno centrale
  • gioco minimo del gruppo rotante, alta scorrevolezza e lunga durata grazie alla speciale rivettatura dinamica Blickle

Ruota: serie POES

  • anello: gomma elastica di prima qualità “Blickle SoftMotion”, durezza 55 Shore A, colore grigio, antitraccia
  • corpo ruota: poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, colore nero

Altre caratteristiche:

  • con parafili in materiale sintetico, grande
  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi, ad eccezione degli oli
  • resistenza termica: da -20 °C a +80 °C, per breve tempo fino a +100 °C, portata ridotta oltre +35 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LKPA-POES 102KF-FI-SG
LKPA-POES 102KF-SG
LKPA-POES 127KF-FI-SG
LKPA-POES 127KF-SG
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Caratteristiche rotella Tipo prodotto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)

58.55 €

1 7 giorni Conduttività elettricaruota con supporto girevole e freno136826100

44.59 €

1 7 giorni -ruota con supporto girevole136716100

62.97 €

1 7 giorni Conduttività elettricaruota con supporto girevole e freno161932125

49.63 €

1 7 giorni -ruota con supporto girevole161810125

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Altezza di montaggio H(mm) 155 Gamma di carico(daN) 80.01–140.00
Materiale bozzello Tecnopolimero Lunghezza piastra L(mm) 90 Larghezza piastra W(mm) 66
Diam. rotella D(Ø) 125 Larghezza rotella B(mm) 32 Tipo di cuscinetto cuscinetto a sfere (C)
Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità Materiale Gomma Larghezza rotella(mm) 32
Adatto per autoclave no Tipo di montaggio piastra da avvitare Durezza del rivestimento/anello 55 Shore A
Colore del battistrada grigio Colore della carrozzeria della ruota nero resistente all'idrolisi no
Non macchia al contatto si Antiruggine no Antitraccia si
Resistenza termica max(°C) 80 Resistenza termica min(°C) -20 Portata a 3 km/h(kg) 120

Supporto tecnico