Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LK-PATH

Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LK-PATH
Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, versione per alte portate Ruota con rivestimento in poliuretano termoplastico, con corpo ruota in poliammide

Supporto: serie LK

  • lamiera d’acciaio robusta, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
  • doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
  • robusto perno centrale (dal Ø ruota 125x50 mm)
  • guarnizione del gruppo rotante
  • gioco minimo del gruppo rotante, alta scorrevolezza e lunga durata grazie alla speciale rivettatura dinamica Blickle

Ruota: serie PATH

  • rivestimento: poliuretano termoplastico (TPU) di prima qualità, durezza 94 Shore A, colore grigio scuro, antitraccia, non macchia al contatto
  • corpo ruota: poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, colore grigio argento

Altre caratteristiche:

  • resistenza chimica molto elevata a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -25 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +35 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LK-PATH 80G
LK-PATH 80G-FI
LK-PATH 80G-ST
LK-PATH 80KF
LK-PATH 80KF-ELS
LK-PATH 80KF-FI
LK-PATH 80KF-FI-ELS
LK-PATH 80KF-ST
LK-PATH 80KF-ST-ELS
LK-PATH 100KF-1
LK-PATH 100KF-1-ELS
LK-PATH 100KF-1-FI
LK-PATH 100KF-1-FI-ELS
LK-PATH 100KF-1-ST
LK-PATH 100KF-1-ST-ELS
LK-PATH 100KF-3
LK-PATH 100KF-3-ELS
LK-PATH 100KF-3-FI
LK-PATH 100KF-3-FI-ELS
LK-PATH 100KF-3-ST
LK-PATH 100KF-3-ST-ELS
LK-PATH 125KF-1
LK-PATH 125KF-1-ELS
LK-PATH 125KF-1-FI
LK-PATH 125KF-1-FI-ELS
LK-PATH 125KF-1-ST
LK-PATH 125KF-1-ST-ELS
LK-PATH 125KF-3
LK-PATH 125KF-3-ELS
LK-PATH 125KF-3-FI
LK-PATH 125KF-3-FI-ELS
LK-PATH 125KF-3-ST
LK-PATH 125KF-3-ST-ELS
LK-PATH 160G
LK-PATH 160G-FI
LK-PATH 160G-ST
LK-PATH 160KA
LK-PATH 160KA-ELS
LK-PATH 160KA-FI
LK-PATH 160KA-FI-ELS
LK-PATH 160KA-ST
LK-PATH 160KA-ST-ELS
LK-PATH 160R
LK-PATH 160R-FI
LK-PATH 160R-ST
LK-PATH 200G
LK-PATH 200G-FI
LK-PATH 200G-ST
LK-PATH 200KA
LK-PATH 200KA-ELS
LK-PATH 200KA-FI
LK-PATH 200KA-FI-ELS
LK-PATH 200KA-ST
LK-PATH 200KA-ST-ELS
LK-PATH 200R
LK-PATH 200R-FI
LK-PATH 200R-ST
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Caratteristiche rotella Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo di cuscinetto Tipo prodotto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Colore del battistrada Resistenza termica min
(°C)
Portata a 4 km/h
(kg)

38.73 €

1 7 giorni 161140.01–220.00-1008512532foro passanteruota con supporto girevole1108028032grigio scuro-25150

61.95 €

1 7 giorni 161140.01–220.00Conduttività elettrica1008512532foro passanteruota con supporto girevole e freno1109608032grigio scuro-25150

64.91 €

1 7 giorni 161140.01–220.00-1008512532foro passanteruota con supporto girevole e freno11010258032grigio scuro-25150

42.67 €

1 7 giorni 161140.01–220.00Conduttività elettrica1008512532cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole1108398032grigio-20150

55.05 €

1 7 giorni 16180.01–140.00-1008512532cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole1108518032grigio scuro-20100

65.75 €

1 7 giorni 161140.01–220.00Conduttività elettrica1008512532cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole e freno11010018032grigio-20150

78.13 €

1 7 giorni 11180.01–140.00-100858032cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole e freno11010048032grigio scuro-20100

68.85 €

1 7 giorni 111140.01–220.00Conduttività elettrica100858032cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole e freno11010748032grigio-20150

81.23 €

1 23 giorni 11180.01–140.00-100858032cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole e freno11010648032grigio scuro-20100

47.77 €

1 5 giorni 155140.01–220.00Conduttività elettrica1008512532cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole13094610032grigio scuro-20200

63.65 €

1 7 giorni 15580.01–140.00-1008512532cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole13096410032grigio scuro-20130

67.83 €

1 5 giorni 155140.01–220.00Conduttività elettrica1008512532cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole e freno130120910032grigio scuro-20200

83.72 €

1 7 giorni 15580.01–140.00-1008512532cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole e freno130120610032grigio scuro-20130

73.95 €

1 7 giorni 155140.01–220.00Conduttività elettrica1008512532cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole e freno130121010032grigio scuro-20200

89.83 €

1 7 giorni 20280.01–140.00-1008516040cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole e freno130122610032grigio scuro-20130

50.78 €

1 7 giorni 202140.01–220.00-14011016040cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole130113210032grigio scuro-20200

66.68 €

1 7 giorni 20280.01–140.00-14011016040cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole130114310032grigio scuro-20130

71.38 €

1 7 giorni 202140.01–220.00-14011016040cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole e freno130136810032grigio scuro-20200

87.27 €

1 7 giorni 20280.01–140.00Conduttività elettrica14011016040cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole e freno130137410032grigio scuro-20130

76.97 €

1 7 giorni 202140.01–220.00-14011016040cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole e freno130140010032grigio scuro-20200

92.85 €

1 7 giorni 20280.01–140.00Conduttività elettrica14011016040cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole e freno130141110032grigio scuro-20130

51.97 €

1 5 giorni 202220.01–320.00-1008516040cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole155107312532grigio scuro-20250

72.86 €

1 23 giorni 202140.01–220.00Conduttività elettrica1008516040cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole155109512532grigio scuro-20160

72.17 €

1 5 giorni 202220.01–320.00-1008516040cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole e freno155128712532grigio scuro-20250

93.09 €

1 7 giorni 202140.01–220.00-1008516040cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole e freno155132712532grigio scuro-20160

78.15 €

1 7 giorni 202220.01–320.00-1008516040cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole e freno155133712532grigio scuro-20250

99.05 €

1 7 giorni 245140.01–220.00-1008520040cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole e freno155135112532grigio scuro-20160

54.71 €

1 5 giorni 245220.01–320.00-14011020040cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole155125212532grigio scuro-20250

75.62 €

1 7 giorni 245140.01–220.00-14011020040cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole155127212532grigio scuro-20160

75.33 €

1 5 giorni 245220.01–320.00-14011020040cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole e freno155147212532grigio scuro-20250

96.23 €

1 7 giorni 245140.01–220.00Conduttività elettrica14011020040cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole e freno155149212532grigio scuro-20160

80.90 €

1 7 giorni 245220.01–320.00-14011020040cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole e freno155152612532grigio scuro-20250

101.80 €

1 7 giorni 245140.01–220.00-14011020040cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole e freno155153512532grigio scuro-20160

97.70 €

1 7 giorni 245320.01–485.00Conduttività elettrica14011020040foro passanteruota con supporto girevole202232416040grigio scuro-25400

143.83 €

1 7 giorni 245320.01–485.00-14011020040foro passanteruota con supporto girevole e freno202282416040grigio scuro-25400

140.33 €

1 23 giorni 245320.01–485.00-14011020040foro passanteruota con supporto girevole e freno202297516040grigio scuro-25400

96.30 €

1 7 giorni 245320.01–485.00-14011020040cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole202231916040grigio scuro-20400

138.78 €

1 7 giorni 110220.01–320.00-1401108032cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole202241516040grigio scuro-20260

142.12 €

1 7 giorni 110320.01–485.00-1401108032cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole e freno202288916040grigio scuro-20400

184.58 €

1 7 giorni 110220.01–320.00-1401108032cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole e freno202291716040grigio scuro-20260

138.95 €

1 7 giorni 110320.01–485.00-1401108032cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole e freno202305216040grigio scuro-20400

181.44 €

1 7 giorni 110220.01–320.00Conduttività elettrica1401108032cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole e freno202306016040grigio scuro-20260

101.78 €

1 7 giorni 110320.01–485.00-1401108032cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole202247516040grigio scuro-25400

147.91 €

1 7 giorni 110320.01–485.00Conduttività elettrica1401108032cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole e freno202294416040grigio scuro-25400

144.43 €

1 23 giorni 110320.01–485.00-1401108032cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole e freno202308216040grigio scuro-25400

119.13 €

1 7 giorni 110485.01–750.00Conduttività elettrica1401108032foro passanteruota con supporto girevole245266820040grigio scuro-25500

165.62 €

1 7 giorni 136485.01–750.00-14011010032foro passanteruota con supporto girevole e freno245320020040grigio scuro-25500

161.76 €

1 7 giorni 136485.01–750.00Conduttività elettrica14011010032foro passanteruota con supporto girevole e freno245329520040grigio scuro-25500

119.20 €

1 7 giorni 136485.01–750.00-14011010032cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole245271820040grigio scuro-20500

165.75 €

1 7 giorni 136320.01–485.00Conduttività elettrica14011010032cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole245269520040grigio scuro-20325

165.36 €

1 7 giorni 136485.01–750.00-14011010032cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole e freno245328020040grigio scuro-20500

211.91 €

1 23 giorni 245320.01–485.00Conduttività elettrica14011020040cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole e freno245327720040grigio scuro-20325

161.83 €

1 7 giorni 136485.01–750.00Conduttività elettrica14011010032cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole e freno245333020040grigio scuro-20500

208.38 €

1 7 giorni 136320.01–485.00-14011010032cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole e freno245340420040grigio scuro-20325

125.27 €

1 7 giorni 136485.01–750.00Conduttività elettrica14011010032cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole245277420040grigio scuro-25500

171.75 €

1 7 giorni 161485.01–750.00-14011012532cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole e freno245330420040grigio scuro-25500

167.90 €

1 7 giorni 161485.01–750.00Conduttività elettrica14011012532cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole e freno245338420040grigio scuro-25500

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Materiale bozzello Tecnopolimero Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità
Materiale Poliuretano Adatto per autoclave no Tipo di montaggio piastra da avvitare
Durezza del rivestimento/anello 94 Shore A Colore della carrozzeria della ruota grigio argento resistente all'idrolisi no
Non macchia al contatto si Antiruggine no Antitraccia si
Resistenza termica max(°C) 70

Supporto tecnico