Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LKR-ALST

Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LKR-ALST
Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, versione per alte portate, con foro centrale, ruota per alte portate con rivestimento in poliuretano Blickle Softhane®, con corpo ruota in alluminio

Supporto: serie LKR

  • lamiera d’acciaio robusta, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
  • doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
  • robusto perno centrale
  • gioco minimo del gruppo rotante, alta scorrevolezza e lunga durata grazie alla speciale rivettatura dinamica Blickle

Ruota: serie ALST

  • rivestimento: elastomero di poliuretano di prima qualità Blickle Softhane®, durezza 75 Shore A, colore verde, antitraccia, non macchia al contatto
  • corpo ruota: alluminio pressofuso, colore grigio argento

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -20 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +40 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LKR-ALST 82K
LKR-ALST 82K-FI
LKR-ALST 100K
LKR-ALST 100K-AS
LKR-ALST 100K-FI
LKR-ALST 100K-FI-AS
LKR-ALST 125K
LKR-ALST 125K-AS
LKR-ALST 125K-FI
LKR-ALST 125K-FI-AS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Caratteristiche rotella Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo prodotto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Colore del battistrada Portata a 4 km/h
(kg)

104.08 €

1 7 giorni 133220.01–320.00-10032ruota con supporto girevole110106680verde230

124.32 €

1 5 giorni 135220.01–320.00-10032ruota con supporto girevole e freno110120080verde230

107.12 €

1 5 giorni 155220.01–320.00Tipo antistatico12540ruota con supporto girevole1301272100verde320

125.65 €

1 7 giorni 155220.01–320.00Tipo antistatico12540ruota con supporto girevole1301257100grigio scuro320

123.45 €

1 5 giorni 155220.01–320.00-12540ruota con supporto girevole e freno1301480100verde320

141.98 €

1 23 giorni 110220.01–320.00-8030ruota con supporto girevole e freno1301480100grigio scuro320

119.40 €

1 7 giorni 110320.01–485.00Tipo antistatico8030ruota con supporto girevole1551469125verde350

138.10 €

1 7 giorni 110320.01–485.00-8030ruota con supporto girevole1551468125grigio scuro350

137.06 €

1 7 giorni 110320.01–485.00Tipo antistatico8030ruota con supporto girevole e freno1551600125verde350

155.77 €

1 23 giorni 133320.01–485.00-10032ruota con supporto girevole e freno1551600125grigio scuro350

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Materiale bozzello Alluminio Lunghezza piastra L(mm) 88
Tipo di cuscinetto cuscinetto a sfere Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: alluminio pressofuso Materiale Poliuretano
Larghezza rotella(mm) 40 Adatto per autoclave no Tipo di montaggio foro centrale
Durezza del rivestimento/anello 75 Shore A Colore della carrozzeria della ruota grigio argento resistente all'idrolisi no
Non macchia al contatto si Antiruggine no Antitraccia si
Resistenza termica max(°C) 70 Resistenza termica min(°C) -20

Supporto tecnico