Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LKR-POES

Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LKR-POES
Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, versione per alte portate, con foro centrale, ruota con anello in gomma morbida “Blickle SoftMotion”, con corpo ruota in poliammide, antitraccia, grigio, con parafili in material e sintetico

Supporto: serie LER

  • lamiera d’acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
  • doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
  • robusto perno centrale
  • gioco minimo del gruppo rotante, alta scorrevolezza e lunga durata grazie alla speciale rivettatura dinamica Blickle

Ruota: serie POES

  • anello: gomma elastica di prima qualità “Blickle SoftMotion”, durezza 55 Shore A, colore grigio, antitraccia
  • corpo ruota: poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, colore nero

Altre caratteristiche:

  • con parafili in materiale sintetico, grande
  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi, ad eccezione degli oli
  • resistenza termica: da -20 °C a +80 °C, per breve tempo fino a +100 °C, portata ridotta oltre +35 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LKR-POES 80KF-FI-SG
LKR-POES 80KF-SG
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo prodotto Peso
(g)

87.86 €

1 23 giorni ruota con supporto girevole e freno1042

68.18 €

1 23 giorni ruota con supporto girevole921

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Altezza di montaggio H(mm) 130 Gamma di carico(daN) 80.01–140.00
Materiale bozzello Tecnopolimero Lunghezza piastra L(mm) 88 Diam. rotella D(Ø) 100
Larghezza rotella B(mm) 32 Tipo di cuscinetto cuscinetto a sfere (C) Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità
Materiale Gomma Altezza totale(mm) 110 Diametro rotella(mm) 80
Larghezza rotella(mm) 40 Adatto per autoclave no Tipo di montaggio foro centrale
Durezza del rivestimento/anello 55 Shore A Colore del battistrada grigio Colore della carrozzeria della ruota nero
resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto si Antiruggine no
Antitraccia si Resistenza termica max(°C) 80 Resistenza termica min(°C) -20
Portata a 4 km/h(kg) 110

Supporto tecnico