Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LKR-VSTH (Codici componente)

Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LKR-VSTH
Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, versione per alte portate, con foro centrale, ruota per alte portate con rivestimento in poliuretano Blickle Extrathane®, con corpo ruota in acciaio

Supporto: serie LKR

  • lamiera d’acciaio robusta, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
  • doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
  • robusto perno centrale
  • gioco minimo del gruppo rotante, alta scorrevolezza e lunga durata grazie alla speciale rivettatura dinamica Blickle

Ruota: serie VSTH

  • rivestimento: elastomero di poliuretano di prima qualità Blickle Extrathane®, durezza 92 Shore A, colore marrone chiaro, antitraccia, non macchia al contatto
  • corpo ruota: acciaio

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -20 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +40 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LKR-VSTH 65K

Codice componente
LKR-VSTH 65K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

137.60 €

1 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Altezza di montaggio H(mm) 136 Gamma di carico(daN) 220.01–320.00
Materiale bozzello Acciaio Lunghezza piastra L(mm) 88 Diam. rotella D(Ø) 100
Larghezza rotella B(mm) 32 Tipo di cuscinetto cuscinetto a sfere Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: acciaio
Materiale Poliuretano Tipo prodotto ruota con supporto girevole Altezza totale(mm) 88
Peso(g) 1180 Diametro rotella(mm) 65 Larghezza rotella(mm) 40
Adatto per autoclave no Tipo di montaggio foro centrale Durezza del rivestimento/anello 92 Shore A
Colore del battistrada marrone chiaro Colore della carrozzeria della ruota argento resistente all'idrolisi no
Non macchia al contatto si Antiruggine no Antitraccia si
Resistenza termica max(°C) 70 Resistenza termica min(°C) -20 Portata a 4 km/h(kg) 250

Si trova sulla pagina di Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LKR-VSTH, il codice articolo è il seguente: LKR-VSTH 65K.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LKR-VSTH 65K.

Supporto tecnico