Supporto: serie LKRXA
Ruota: serie PO
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Caratteristiche rotella | Diam. rotella D (Ø) | Tipo prodotto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Tipo di montaggio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.83 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione | 111 | - | 80 | ruota con supporto girevole | 108 | 424 | 80 | foro centrale | ||
60.83 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione | 111 | - | 80 | ruota con supporto girevole | 108 | 418 | 80 | foro centrale | ||
76.59 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione | 111 | - | 80 | ruota con supporto girevole | 111 | 499 | 80 | espansore | ||
76.59 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione | 111 | - | 80 | ruota con supporto girevole | 111 | 504 | 80 | espansore | ||
76.59 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione | 108 | - | 80 | ruota con supporto girevole | 111 | 519 | 80 | espansore | ||
76.59 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 133 | - | 100 | ruota con supporto girevole | 111 | 526 | 80 | espansore | ||
76.59 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 133 | - | 100 | ruota con supporto girevole | 111 | 496 | 80 | espansore | ||
76.59 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 133 | Conduttività elettrica | 100 | ruota con supporto girevole | 111 | 502 | 80 | espansore | ||
76.59 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 136 | - | 100 | ruota con supporto girevole | 111 | 513 | 80 | espansore | ||
76.59 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 136 | - | 100 | ruota con supporto girevole | 111 | 524 | 80 | espansore | ||
76.59 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 136 | - | 100 | ruota con supporto girevole | 111 | 535 | 80 | espansore | ||
76.59 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 136 | - | 100 | ruota con supporto girevole | 111 | 534 | 80 | espansore | ||
75.54 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 136 | - | 100 | ruota con supporto girevole e freno | 108 | 496 | 80 | foro centrale | ||
91.28 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 136 | - | 100 | ruota con supporto girevole e freno | 111 | 576 | 80 | espansore | ||
91.28 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 136 | - | 100 | ruota con supporto girevole e freno | 111 | 579 | 80 | espansore | ||
91.28 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 136 | - | 100 | ruota con supporto girevole e freno | 111 | 596 | 80 | espansore | ||
91.28 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 136 | - | 100 | ruota con supporto girevole e freno | 111 | 601 | 80 | espansore | ||
91.28 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 136 | - | 100 | ruota con supporto girevole e freno | 111 | 571 | 80 | espansore | ||
91.28 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 133 | - | 100 | ruota con supporto girevole e freno | 111 | 580 | 80 | espansore | ||
91.28 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 133 | Conduttività elettrica | 100 | ruota con supporto girevole e freno | 111 | 586 | 80 | espansore | ||
91.28 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 136 | - | 100 | ruota con supporto girevole e freno | 111 | 599 | 80 | espansore | ||
91.28 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 136 | - | 100 | ruota con supporto girevole e freno | 111 | 608 | 80 | espansore | ||
91.28 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 136 | - | 100 | ruota con supporto girevole e freno | 111 | 622 | 80 | espansore | ||
75.54 € | 1 | 5 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 136 | - | 100 | ruota con supporto girevole e freno | 108 | 489 | 80 | foro centrale | ||
62.85 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione | 136 | - | 100 | ruota con supporto girevole | 133 | 454 | 100 | foro centrale | ||
62.85 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione | 136 | - | 100 | ruota con supporto girevole | 133 | 452 | 100 | foro centrale | ||
78.58 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione | 136 | - | 100 | ruota con supporto girevole | 136 | 532 | 100 | espansore | ||
78.58 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione | 136 | - | 100 | ruota con supporto girevole | 136 | 546 | 100 | espansore | ||
78.58 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione | 133 | - | 100 | ruota con supporto girevole | 136 | 554 | 100 | espansore | ||
78.58 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione | 158 | - | 125 | ruota con supporto girevole | 136 | 561 | 100 | espansore | ||
78.58 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione | 158 | - | 125 | ruota con supporto girevole | 136 | 531 | 100 | espansore | ||
78.58 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione | 161 | - | 125 | ruota con supporto girevole | 136 | 538 | 100 | espansore | ||
78.58 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione | 161 | - | 125 | ruota con supporto girevole | 136 | 555 | 100 | espansore | ||
78.58 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione | 161 | - | 125 | ruota con supporto girevole | 136 | 562 | 100 | espansore | ||
78.58 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione | 161 | - | 125 | ruota con supporto girevole | 136 | 576 | 100 | espansore | ||
78.58 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione | 161 | - | 125 | ruota con supporto girevole | 136 | 578 | 100 | espansore | ||
77.76 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione | 161 | - | 125 | ruota con supporto girevole e freno | 133 | 528 | 100 | foro centrale | ||
93.50 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione | 161 | - | 125 | ruota con supporto girevole e freno | 136 | 611 | 100 | espansore | ||
93.50 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione | 161 | - | 125 | ruota con supporto girevole e freno | 136 | 618 | 100 | espansore | ||
93.50 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione | 161 | - | 125 | ruota con supporto girevole e freno | 136 | 629 | 100 | espansore | ||
93.50 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione | 161 | - | 125 | ruota con supporto girevole e freno | 136 | 640 | 100 | espansore | ||
93.50 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione | 158 | - | 125 | ruota con supporto girevole e freno | 136 | 610 | 100 | espansore | ||
93.50 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione | 161 | - | 125 | ruota con supporto girevole e freno | 136 | 617 | 100 | espansore | ||
93.50 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione | 161 | - | 125 | ruota con supporto girevole e freno | 136 | 628 | 100 | espansore | ||
93.50 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione | 161 | - | 125 | ruota con supporto girevole e freno | 136 | 636 | 100 | espansore | ||
93.50 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione | 161 | - | 125 | ruota con supporto girevole e freno | 136 | 646 | 100 | espansore | ||
93.50 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione | 161 | - | 125 | ruota con supporto girevole e freno | 136 | 654 | 100 | espansore | ||
77.76 € | 1 | 5 giorni | Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione | 161 | - | 125 | ruota con supporto girevole e freno | 133 | 527 | 100 | foro centrale | ||
71.70 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione | 161 | - | 125 | ruota con supporto girevole | 158 | 519 | 125 | foro centrale | ||
71.70 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione | 161 | - | 125 | ruota con supporto girevole | 158 | 510 | 125 | foro centrale | ||
87.43 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione | 161 | - | 125 | ruota con supporto girevole | 161 | 590 | 125 | espansore | ||
87.43 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione | 161 | - | 125 | ruota con supporto girevole | 161 | 608 | 125 | espansore | ||
87.43 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione | 158 | - | 125 | ruota con supporto girevole | 161 | 621 | 125 | espansore | ||
87.43 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione | 108 | - | 80 | ruota con supporto girevole | 161 | 631 | 125 | espansore | ||
87.43 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione | 108 | - | 80 | ruota con supporto girevole | 161 | 600 | 125 | espansore | ||
87.43 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione | 111 | - | 80 | ruota con supporto girevole | 161 | 609 | 125 | espansore | ||
87.43 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione | 111 | - | 80 | ruota con supporto girevole | 161 | 614 | 125 | espansore | ||
87.43 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione | 111 | - | 80 | ruota con supporto girevole | 161 | 627 | 125 | espansore | ||
87.43 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione | 111 | - | 80 | ruota con supporto girevole | 161 | 634 | 125 | espansore | ||
87.43 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione | 111 | - | 80 | ruota con supporto girevole | 161 | 642 | 125 | espansore |
Loading...
Gamma di carico(daN) | 80.01–140.00 | Materiale bozzello | Tecnopolimero | Lunghezza piastra L(mm) | 57 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza rotella B(mm) | 32 | Tipo di cuscinetto | foro passante | Materiale (dettagli) | Materiale della superficie di corsa: Materiale sintetico, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità |
Materiale | Materiale sintetico | Larghezza rotella(mm) | 32 | Adatto per autoclave | no |
Durezza del rivestimento/anello | 70 Shore D | Colore del battistrada | bianco naturale | Colore della carrozzeria della ruota | bianco naturale |
resistente all'idrolisi | no | Non macchia al contatto | si | Antiruggine | si |
Antitraccia | si | Resistenza termica max(°C) | 80 | Resistenza termica min(°C) | -25 |
Portata a 3 km/h(kg) | 120 |
Configura
Proprietà di base
Tipo ruota
Altezza di montaggio H(mm)
Caratteristiche rotella
Diam. rotella D(Ø)
Tipo prodotto
Altezza totale(mm)
Peso(g)
Diametro rotella(mm)
Tipo di montaggio
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali