Ruota con supporto girevole in acciaio inox per alte portate, serie LKX-POEV (Codici componente)

Ruota con supporto girevole in acciaio inox per alte portate, serie LKX-POEV
Ruota con supporto girevole in acciaio inox per alte portate con piastra da avvitare, ruota per alte portate con anelli in gomma elastica “Blickle EasyRoll”, con corpo ruota in poliammide, antitraccia, grigio

Supporto: serie LKX

  • acciaio al nichel-cromo di prima qualità (1.4301/AISI 304), acciaio inox, Burattato
  • tutte le parti, incluso il materiale del mozzo, sono resistenti alla corrosione
  • doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
  • robusto perno centrale (dal Ø ruota 125x50 mm)
  • guarnizione del gruppo rotante
  • gioco minimo del gruppo rotante, alta scorrevolezza e lunga durata grazie alla speciale rivettatura dinamica Blickle

Ruota: serie POEV

  • anello: gomma elastica di prima qualità, qualità alta scorrevolezza “Blickle EasyRoll”, durezza 65 Shore A, colore grigio, antitraccia
  • corpo ruota: poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, colore nero

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi, ad eccezione degli oli
  • resistenza termica: da -25 °C a +80 °C, per breve tempo fino a +100 °C, portata ridotta oltre +35 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LKX-POEV 82KFD-FI-SG
LKX-POEV 82KFD-SG
LKX-POEV 82XKF-FI-SG
LKX-POEV 82XKF-SG
LKX-POEV 100KAD-1-FI-SG
LKX-POEV 100KAD-1-SG
LKX-POEV 100XKA-1-FI-SG
LKX-POEV 100XKA-1-SG
LKX-POEV 100XR-1-FI-SG
LKX-POEV 100XR-1-SG
LKX-POEV 125KAD-1-FI-SG
LKX-POEV 125KAD-1-SG
LKX-POEV 125KAD-3-FI-SG
LKX-POEV 125KAD-3-SG
LKX-POEV 125XKA-1-FI-SG
LKX-POEV 125XKA-1-SG
LKX-POEV 125XKA-3-FI-SG
LKX-POEV 125XKA-3-SG
LKX-POEV 125XR-1-FI-SG
LKX-POEV 125XR-1-SG
LKX-POEV 125XR-3-FI-SG
LKX-POEV 125XR-3-SG
LKX-POEV 160KAD-FI-SG
LKX-POEV 160KAD-SG
LKX-POEV 160KAD-ST-SG
LKX-POEV 160XKA-FI-SG
LKX-POEV 160XKA-SG
LKX-POEV 160XKA-ST-SG
LKX-POEV 160XR-FI-SG
LKX-POEV 160XR-SG
LKX-POEV 160XR-ST-SG
LKX-POEV 200KAD-FI-SG
LKX-POEV 200KAD-SG
LKX-POEV 200KAD-ST-SG
LKX-POEV 200XKA-FI-SG
LKX-POEV 200XKA-SG
LKX-POEV 200XKA-ST-SG
LKX-POEV 200XR-FI-SG
LKX-POEV 200XR-SG
LKX-POEV 200XR-ST-SG
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo di cuscinetto Tipo prodotto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Non macchia al contatto Antiruggine Resistenza termica min
(°C)
Portata a 4 km/h
(kg)

216.65 €

1 7 giorni 155140.01–220.001008512540cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole e freno11010318040sino-20170

182.03 €

1 7 giorni 155140.01–220.001008512540cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole1109108040sino-20170

233.59 €

1 23 giorni 155140.01–220.001008512540cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole e freno11010268040sisi-20170

198.97 €

1 23 giorni 197140.01–220.001008515045cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole1109058040sisi-20170

218.79 €

1 7 giorni 202140.01–220.001008516050cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole e freno130118810032sino-20200

173.18 €

1 7 giorni 202140.01–220.001008516050cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole13098610032sino-20200

235.71 €

1 23 giorni 202140.01–220.001008516050cuscinetto a sfere (CC)ruota con supporto girevole e freno130124810032sisi-20200

190.13 €

1 23 giorni 202140.01–220.001008516050cuscinetto a sfere (CC)ruota con supporto girevole130102910032sisi-20200

218.20 €

1 7 giorni 202140.01–220.001008516050cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole e freno130121610032sisi-25200

172.84 €

1 7 giorni 202140.01–220.001008516050cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole130103710032sisi-25200

230.30 €

1 7 giorni 202220.01–320.001008516050cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole e freno155138012537sino-20250

185.94 €

1 7 giorni 202220.01–320.001008516050cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole155118112537sino-20250

241.95 €

1 7 giorni 245220.01–320.0014011020050cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole e freno155144612537sino-20250

198.15 €

1 7 giorni 245220.01–320.0014011020050cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole155126412537sino-20250

247.23 €

1 23 giorni 245220.01–320.001008520050cuscinetto a sfere (CC)ruota con supporto girevole e freno155137012537sisi-20250

202.88 €

1 23 giorni 245220.01–320.001008520050cuscinetto a sfere (CC)ruota con supporto girevole155117112537sisi-20250

258.90 €

1 23 giorni 245220.01–320.0014011020050cuscinetto a sfere (CC)ruota con supporto girevole e freno155149312537sisi-20250

215.09 €

1 23 giorni 245220.01–320.0014011020050cuscinetto a sfere (CC)ruota con supporto girevole155129512537sisi-20250

228.88 €

1 7 giorni 245220.01–320.001008520050cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole e freno155132812537sisi-25250

186.25 €

1 7 giorni 245220.01–320.001008520050cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole155119212537sisi-25250

240.53 €

1 7 giorni 245220.01–320.0014011020050cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole e freno155151012537sisi-25250

198.45 €

1 7 giorni 110220.01–320.001401108040cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole155124112537sisi-25250

474.10 €

1 7 giorni 110320.01–485.001401108040cuscinetto a sfere (CC)ruota con supporto girevole e freno202323016050sino-20400

371.81 €

1 7 giorni 110320.01–485.001401108040cuscinetto a sfere (CC)ruota con supporto girevole202274716050sino-20400

490.57 €

1 23 giorni 110320.01–485.001401108040cuscinetto a sfere (CC)ruota con supporto girevole e freno202330016050sino-20400

492.50 €

1 7 giorni 130320.01–485.0014011010035cuscinetto a sfere (CC)ruota con supporto girevole e freno202314716050sisi-20400

390.20 €

1 7 giorni 130320.01–485.0014011010035cuscinetto a sfere (CC)ruota con supporto girevole202271116050sisi-20400

508.95 €

1 23 giorni 130320.01–485.0014011010035cuscinetto a sfere (CC)ruota con supporto girevole e freno202321116050sisi-20400

475.49 €

1 7 giorni 130320.01–485.0014011010035cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole e freno202313316050sisi-25400

373.26 €

1 7 giorni 130320.01–485.0014011010035cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole202263516050sisi-25400

492.02 €

1 23 giorni 130320.01–485.0014011010035cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole e freno202319716050sisi-25400

528.72 €

1 7 giorni 155485.01–750.0014011012540cuscinetto a sfere (CC)ruota con supporto girevole e freno245362420050sino-20500

407.10 €

1 7 giorni 155485.01–750.0014011012540cuscinetto a sfere (CC)ruota con supporto girevole245307620050sino-20500

525.84 €

1 7 giorni 155485.01–750.0014011012540cuscinetto a sfere (CC)ruota con supporto girevole e freno245377020050sino-20500

547.12 €

1 7 giorni 155485.01–750.0014011012540cuscinetto a sfere (CC)ruota con supporto girevole e freno245375620050nosi-20500

425.48 €

1 7 giorni 155485.01–750.0014011012540cuscinetto a sfere (CC)ruota con supporto girevole245312220050nosi-20500

544.24 €

1 7 giorni 155485.01–750.0014011012540cuscinetto a sfere (CC)ruota con supporto girevole e freno245363820050nosi-20500

527.56 €

1 7 giorni 155485.01–750.0014011012540cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole e freno245365020050sisi-25500

406.00 €

1 7 giorni 155485.01–750.0014011012540cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole245310020050sisi-25500

524.75 €

1 7 giorni 155485.01–750.0014011012540cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole e freno245364120050sisi-25500

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Materiale bozzello Tecnopolimero Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità
Materiale Gomma Adatto per autoclave no Tipo di montaggio piastra da avvitare
Durezza del rivestimento/anello 65 Shore A Colore del battistrada grigio Colore della carrozzeria della ruota nero
resistente all'idrolisi no Antitraccia si Resistenza termica max(°C) 70

Supporto tecnico