Ruota gemellata con supporto istituzionale girevole, serie LMDA-PATH

Ruota gemellata con supporto istituzionale girevole, serie LMDA-PATH
Ruota gemellata con supporto istituzionale girevole, ruota con rivestimento in poliuretano termoplastico, con corpo ruota in poliammide

Supporto: serie LMDA

  • lamiera d’acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
  • doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
  • gruppo rotante inserito a pressione

Ruota: serie PATH

  • rivestimento: poliuretano termoplastico (TPU) di prima qualità, durezza 94 Shore A, colore grigio scuro, antitraccia, non macchia al contatto
  • corpo ruota: poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, colore grigio argento

Altre caratteristiche:

  • resistenza chimica molto elevata a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -25 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +35 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LMDA-PATH 50G
LMDA-PATH 50G-FI
LMDA-PATH 50KF
LMDA-PATH 50KF-ELS
LMDA-PATH 50KF-FI
LMDA-PATH 50KF-FI-ELS
LMDA-PATH 75G
LMDA-PATH 75G-FI
LMDA-PATH 75KF
LMDA-PATH 75KF-ELS
LMDA-PATH 75KF-FI
LMDA-PATH 75KF-FI-ELS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Caratteristiche rotella Lunghezza piastra L
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo di cuscinetto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Resistenza termica min
(°C)
Portata a 3 km/h
(kg)

14.00 €

1 7 giorni 7135.01–80.00Conduttività elettrica415019foro passante712245019-2580

18.30 €

1 7 giorni 7135.01–80.00-415019foro passante712755019-2580

22.25 €

1 5 giorni 7135.01–80.00Conduttività elettrica415019cuscinetto a sfere (C)712445019-2080

35.10 €

1 7 giorni 7135.01–80.00-415019cuscinetto a sfere (C)712505019-2080

26.55 €

1 7 giorni 7135.01–80.00Conduttività elettrica415019cuscinetto a sfere (C)712925019-2080

39.42 €

1 7 giorni 9835.01–80.00-417525cuscinetto a sfere (C)712975019-2080

29.17 €

1 7 giorni 9880.01–140.00Conduttività elettrica557525foro passante984637525-25100

35.95 €

1 7 giorni 9880.01–140.00-557525foro passante985247525-25100

37.03 €

1 7 giorni 9880.01–140.00Conduttività elettrica557525cuscinetto a sfere (C)985637525-20100

63.38 €

1 7 giorni 9880.01–140.00-557525cuscinetto a sfere (C)985737525-20100

43.83 €

1 7 giorni 9880.01–140.00Conduttività elettrica557525cuscinetto a sfere (C)986387525-20100

70.17 €

1 7 giorni 9880.01–140.00-557525cuscinetto a sfere (C)986387525-20100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Materiale bozzello Tecnopolimero Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità
Materiale Poliuretano Tipo prodotto ruote gemellate con supporto girevole Adatto per autoclave no
Tipo di montaggio foro centrale Durezza del rivestimento/anello 94 Shore A Colore del battistrada grigio scuro
Colore della carrozzeria della ruota grigio argento resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto si
Antiruggine no Antitraccia si Resistenza termica max(°C) 70

Supporto tecnico