Ruota gemellata con supporto istituzionale girevole, serie LMDA-VPA

Ruota gemellata con supporto istituzionale girevole, serie LMDA-VPA
Ruota gemellata con supporto istituzionale girevole, ruota con anelli in gomma, centro ruota in materiale sintetico

Supporto: serie LMDA

  • lamiera d’acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
  • doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
  • gruppo rotante inserito a pressione

Ruota: serie VPA

  • anello: gomma di prima qualità, durezza 80 Shore A, colore grigio, antitraccia, non macchia al contatto
  • centro ruota: poliammide 6 di prima qualità o polipropilene in versione elettro-conduttiva “-EL”, resistente alla rottura, colore nero

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi, ad eccezione degli oli
  • resistenza termica: da -20 °C a +60 °C, portata ridotta oltre +30 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LMDA-VPA 50G
LMDA-VPA 50G-FI
LMDA-VPA 50K
LMDA-VPA 50K-EL
LMDA-VPA 50K-FI
LMDA-VPA 50K-FI-EL
LMDA-VPA 75G
LMDA-VPA 75G-FI
LMDA-VPA 75K
LMDA-VPA 75K-EL
LMDA-VPA 75K-FI
LMDA-VPA 75K-FI-EL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Caratteristiche rotella Lunghezza piastra L
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Tipo di cuscinetto Materiale (dettagli) Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Colore del battistrada Non macchia al contatto Antitraccia Portata a 3 km/h
(kg)

14.74 €

1 5 giorni 17035.01–80.00-41125foro passanteMateriale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità712485018grigiosisi80

19.03 €

1 5 giorni 20035.01–80.00-41150foro passanteMateriale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità712995018grigiosisi80

19.33 €

1 5 giorni 20035.01–80.00-41150cuscinetto a sfereMateriale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità713065018grigiosisi80

26.02 €

1 7 giorni 20035.01–80.00-41150cuscinetto a sfereMateriale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: polipropilene di prima qualità712945018neronono60

23.63 €

1 5 giorni 20035.01–80.00-41150cuscinetto a sfereMateriale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità713525018grigiosisi80

30.32 €

1 7 giorni 20035.01–80.00-41150cuscinetto a sfereMateriale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: polipropilene di prima qualità713425018neronono60

23.90 €

1 5 giorni 20080.01–140.00-55150foro passanteMateriale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità985047525grigiosisi100

30.68 €

1 5 giorni 20080.01–140.00-55150foro passanteMateriale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità985797525grigiosisi100

28.94 €

1 5 giorni 20080.01–140.00-55150cuscinetto a sfereMateriale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità985937525grigiosisi100

37.28 €

1 7 giorni 20580.01–140.00-55160cuscinetto a sfereMateriale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: polipropilene di prima qualità985747525neronono90

35.73 €

1 5 giorni 20580.01–140.00Conduttività elettrica55160cuscinetto a sfereMateriale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità986657525grigiosisi100

44.09 €

1 7 giorni 20580.01–140.00Conduttività elettrica55160cuscinetto a sfereMateriale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: polipropilene di prima qualità986437525neronono90

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Materiale bozzello Tecnopolimero Larghezza rotella B(mm) 50
Materiale Gomma Tipo prodotto ruote gemellate con supporto girevole Adatto per autoclave no
Tipo di montaggio foro centrale Durezza del rivestimento/anello 80 Shore A Colore della carrozzeria della ruota nero
resistente all'idrolisi no Antiruggine no Resistenza termica max(°C) 60
Resistenza termica min(°C) -20

Supporto tecnico