Ruota con supporto girevole in acciaio elettrosaldato per alte portate, serie LO-ALTH

Ruota con supporto girevole in acciaio elettrosaldato per alte portate, serie LO-ALTH
Ruota con supporto girevole in acciaio elettrosaldato per alte portate, ruota per alte portate con rivestimento in poliuretano Blickle Extrathane®, con corpo ruota in alluminio

Supporto: serie LO

  • costruzione in acciaio elettrosaldato, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
  • doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
  • particolarmente resistente agli urti ed alle vibrazioni grazie a quattro calotte temprate dalla forma speciale
  • perno centrale saldato, avvitato e bloccato, estremamente robusto
  • guarnizione del gruppo rotante con sede a labirinto
  • ingrassatore

Ruota: serie ALTH

  • rivestimento: elastomero di poliuretano di prima qualità Blickle Extrathane®, durezza 92 Shore A, colore marrone chiaro, antitraccia, non macchia al contatto
  • corpo ruota: alluminio pressofuso, colore grigio argento

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -20 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +40 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LO-ALTH 127K
LO-ALTH 127K-AS
LO-ALTH 127K-AS-RI4
LO-ALTH 127K-RI4
LO-ALTH 127K-ST
LO-ALTH 127K-ST-AS
LO-ALTH 127K-ST-AS-RI4
LO-ALTH 127K-ST-RI4
LO-ALTH 150K
LO-ALTH 150K-AS
LO-ALTH 150K-AS-RI4
LO-ALTH 150K-RI4
LO-ALTH 150K-ST
LO-ALTH 150K-ST-AS
LO-ALTH 150K-ST-AS-RI4
LO-ALTH 150K-ST-RI4
LO-ALTH 152K
LO-ALTH 152K-AS
LO-ALTH 152K-AS-RI4
LO-ALTH 152K-RI4
LO-ALTH 152K-ST
LO-ALTH 152K-ST-AS
LO-ALTH 152K-ST-AS-RI4
LO-ALTH 152K-ST-RI4
LO-ALTH 160K
LO-ALTH 160K-AS
LO-ALTH 160K-AS-CO
LO-ALTH 160K-AS-CO-RI4
LO-ALTH 160K-AS-RI4
LO-ALTH 160K-CO
LO-ALTH 160K-CO-RI4
LO-ALTH 160K-RI4
LO-ALTH 160K-ST
LO-ALTH 160K-ST-AS
LO-ALTH 160K-ST-AS-CO
LO-ALTH 160K-ST-AS-CO-RI4
LO-ALTH 160K-ST-AS-RI4
LO-ALTH 160K-ST-CO
LO-ALTH 160K-ST-CO-RI4
LO-ALTH 160K-ST-RI4
LO-ALTH 162K
LO-ALTH 162K-AS
LO-ALTH 162K-AS-RI4
LO-ALTH 162K-RI4
LO-ALTH 162K-ST
LO-ALTH 162K-ST-AS
LO-ALTH 162K-ST-AS-RI4
LO-ALTH 162K-ST-RI4
LO-ALTH 200K
LO-ALTH 200K-AS
LO-ALTH 200K-AS-CO
LO-ALTH 200K-AS-CO-RI4
LO-ALTH 200K-AS-RI4
LO-ALTH 200K-CO
LO-ALTH 200K-CO-RI4
LO-ALTH 200K-RI4
LO-ALTH 200K-ST
LO-ALTH 200K-ST-AS
LO-ALTH 200K-ST-AS-CO
LO-ALTH 200K-ST-AS-CO-RI4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo ruota Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Caratteristiche rotella Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo prodotto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Colore del battistrada Portata a 4 km/h
(kg)

240.56 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione200485.01–750.00-15054ruota con supporto girevole170395012554marrone chiaro750

262.05 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione200485.01–750.00-15054ruota con supporto girevole170395012554grigio750

323.02 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione200485.01–750.00Tipo antistatico15054ruota con supporto girevole170419012554grigio750

301.52 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione200485.01–750.00Tipo antistatico15054ruota con supporto girevole170416612554marrone chiaro750

312.66 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione200485.01–750.00-15054ruota con supporto girevole e freno170432112554marrone chiaro750

334.15 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione205485.01–750.00-16050ruota con supporto girevole e freno170434012554grigio750

395.11 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione205485.01–750.00Tipo antistatico16050ruota con supporto girevole e freno170452212554grigio750

373.63 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione205485.01–750.00Tipo antistatico16050ruota con supporto girevole e freno170460012554marrone chiaro750

240.38 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione205485.01–750.00Tipo antistatico16050ruota con supporto girevole200402215050marrone chiaro650

262.20 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione205485.01–750.00Tipo antistatico16050ruota con supporto girevole200401015050grigio650

323.17 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione205485.01–750.00-16050ruota con supporto girevole200427015050grigio650

301.33 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione205485.01–750.00-16050ruota con supporto girevole200424615050marrone chiaro650

319.65 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione205485.01–750.00-16050ruota con supporto girevole e freno200444015050marrone chiaro650

341.48 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione205485.01–750.00-16050ruota con supporto girevole e freno200444015050grigio650

402.43 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione205485.01–750.00Tipo antistatico16050ruota con supporto girevole e freno200469015050grigio650

380.62 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione205485.01–750.00Tipo antistatico16050ruota con supporto girevole e freno200468015050marrone chiaro650

275.49 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione205750.01 o sup.Tipo antistatico16050ruota con supporto girevole200427015054marrone chiaro900

297.30 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione205750.01 o sup.Tipo antistatico16050ruota con supporto girevole200427015054grigio900

358.26 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione205750.01 o sup.-16050ruota con supporto girevole200448115054grigio900

336.43 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione205750.01 o sup.-16050ruota con supporto girevole200454115054marrone chiaro900

354.75 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione205750.01 o sup.-16050ruota con supporto girevole e freno200467015054marrone chiaro900

376.59 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione205750.01 o sup.-16050ruota con supporto girevole e freno200467015054grigio900

437.53 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione205750.01 o sup.Tipo antistatico16050ruota con supporto girevole e freno200495015054grigio900

415.71 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione205750.01 o sup.Tipo antistatico16050ruota con supporto girevole e freno200495015054marrone chiaro900

243.40 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione205485.01–750.00-16050ruota con supporto girevole205409016050marrone chiaro750

266.84 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione205485.01–750.00-16050ruota con supporto girevole205409016050grigio750

275.08 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione205485.01–750.00Tipo antistatico16050ruota con supporto girevole205405016050grigio750

336.04 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione205485.01–750.00Tipo antistatico16050ruota con supporto girevole205440816050grigio750

327.78 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione205485.01–750.00-16050ruota con supporto girevole205433016050grigio750

251.65 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione245485.01–750.00-20050ruota con supporto girevole205405016050marrone chiaro750

312.62 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione245485.01–750.00Tipo antistatico20050ruota con supporto girevole205438416050marrone chiaro750

304.36 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione245485.01–750.00Tipo antistatico20050ruota con supporto girevole205434016050marrone chiaro750

313.66 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione245485.01–750.00Tipo antistatico20050ruota con supporto girevole e freno205452016050marrone chiaro750

337.08 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione245485.01–750.00Tipo antistatico20050ruota con supporto girevole e freno205448016050grigio750

345.34 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione245485.01–750.00-20050ruota con supporto girevole e freno205448016050grigio750

406.30 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione245485.01–750.00-20050ruota con supporto girevole e freno205474916050grigio750

398.05 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione245485.01–750.00-20050ruota con supporto girevole e freno205473016050grigio750

321.92 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione245485.01–750.00-20050ruota con supporto girevole e freno205448016050marrone chiaro750

382.89 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione245485.01–750.00Tipo antistatico20050ruota con supporto girevole e freno205472516050marrone chiaro750

374.63 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione245485.01–750.00Tipo antistatico20050ruota con supporto girevole e freno205472016050marrone chiaro750

252.68 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione245750.01 o sup.Tipo antistatico20050ruota con supporto girevole205414016050marrone chiaro950

276.10 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione245750.01 o sup.Tipo antistatico20050ruota con supporto girevole205413016050grigio950

337.07 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione245750.01 o sup.-20050ruota con supporto girevole205438016050grigio950

313.65 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione245750.01 o sup.-20050ruota con supporto girevole205445216050marrone chiaro950

322.95 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione245750.01 o sup.-20050ruota con supporto girevole e freno205455016050marrone chiaro950

346.37 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione245750.01 o sup.-20050ruota con supporto girevole e freno205455016050grigio950

407.34 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione245750.01 o sup.Tipo antistatico20050ruota con supporto girevole e freno205481716050grigio950

383.90 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione245750.01 o sup.Tipo antistatico20050ruota con supporto girevole e freno205478016050marrone chiaro950

261.25 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione245750.01 o sup.-20050ruota con supporto girevole245452020050marrone chiaro800

285.51 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione245750.01 o sup.-20050ruota con supporto girevole245452020050grigio800

290.63 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione245750.01 o sup.Tipo antistatico20050ruota con supporto girevole245458020050grigio800

351.60 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione245750.01 o sup.Tipo antistatico20050ruota con supporto girevole245498220050grigio800

346.48 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione245750.01 o sup.-20050ruota con supporto girevole245479020050grigio800

266.38 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione295750.01 o sup.-25060ruota con supporto girevole245458020050marrone chiaro800

327.33 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione295750.01 o sup.Tipo antistatico25060ruota con supporto girevole245486020050marrone chiaro800

322.22 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione295750.01 o sup.-25060ruota con supporto girevole245479020050marrone chiaro800

355.66 €

1 5 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione295750.01 o sup.Tipo antistatico25060ruota con supporto girevole e freno245496020050marrone chiaro800

379.93 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione295750.01 o sup.-25060ruota con supporto girevole e freno245496020050grigio800

385.05 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione295750.01 o sup.Tipo antistatico25060ruota con supporto girevole e freno245503020050grigio800

446.02 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione295750.01 o sup.-25060ruota con supporto girevole e freno245525020050grigio800

Loading...

Informazioni di base

Materiale bozzello Alluminio Lunghezza piastra L(mm) 140 Larghezza piastra W(mm) 110
Tipo di cuscinetto cuscinetto a sfere Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: alluminio pressofuso Materiale Poliuretano
Adatto per autoclave no Tipo di montaggio piastra da avvitare Durezza del rivestimento/anello 92 Shore A
Colore della carrozzeria della ruota grigio argento resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto si
Antiruggine no Antitraccia si Resistenza termica max(°C) 70
Resistenza termica min(°C) -20

Supporto tecnico