• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Ruota con supporto istituzionale girevole, serie LPA-GSPO

Ruota con supporto istituzionale girevole, serie LPA-GSPO
Ruota con supporto istituzionale girevole con piastra da avvitare, ruota per alte portate in poliammide colato

Supporto: serie LPA

  • lamiera d’acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
  • doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
  • robusto perno centrale
  • gioco minimo del gruppo rotante, alta scorrevolezza e lunga durata grazie alla speciale rivettatura dinamica Blickle

Ruota: serie GSPO

  • poliammide colato di prima qualità, ottenuto tramite colata, resistente alla rottura, durezza 80 Shore D, colore beige naturale

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
  • ridotto assorbimento di umidità
  • resistenza termica: da -20 °C a +80 °C, portata ridotta oltre +35 °C
  • considerare la pressione sulla superficie su pavimenti delicati dovuta a carichi elevati
  • Prova secondo DIN 12530 con tempi di pausa prolungati, per evitare una sollecitazione termica eccessiva

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LPA-GSPO 35K
LPA-GSPO 35K-RA
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo prodotto Peso
(g)

39.69 €

1 5 giorni 715018ruota con supporto girevole206

44.88 €

1 23 giorni 1007523ruota con supporto girevole e freno228

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione Gamma di carico(daN) 80.01–140.00 Materiale bozzello Tecnopolimero
Lunghezza piastra L(mm) 60 Larghezza piastra W(mm) 60 Tipo di cuscinetto cuscinetto a sfere
Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Materiale sintetico, Materiale della ruota: poliammide colato di prima qualità Materiale Materiale sintetico Altezza totale(mm) 52
Diametro rotella(mm) 35 Larghezza rotella(mm) 28 Adatto per autoclave no
Tipo di montaggio piastra da avvitare Durezza del rivestimento/anello 80 Shore D Colore del battistrada beige naturale
Colore della carrozzeria della ruota beige naturale resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto si
Antiruggine no Antitraccia si Resistenza termica max(°C) 80
Resistenza termica min(°C) -20 Portata a 4 km/h(kg) 100 Portata a 3 km/h(kg) 100

Supporto tecnico