• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Ruota con supporto istituzionale girevole, serie LPA-PATH

Ruota con supporto istituzionale girevole, serie LPA-PATH
Ruota con supporto istituzionale girevole con piastra da avvitare Ruota con rivestimento in poliuretano termoplastico, con corpo ruota in poliammide

Supporto: serie LPA

  • lamiera d’acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
  • doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
  • robusto perno centrale
  • gioco minimo del gruppo rotante, alta scorrevolezza e lunga durata grazie alla speciale rivettatura dinamica Blickle

Ruota: serie PATH

  • rivestimento: poliuretano termoplastico (TPU) di prima qualità, durezza 94 Shore A, colore grigio scuro, antitraccia, non macchia al contatto
  • corpo ruota: poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, colore grigio argento

Altre caratteristiche:

  • resistenza chimica molto elevata a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -25 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +35 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LPA-PATH 50G
LPA-PATH 50G-FI
LPA-PATH 50KF
LPA-PATH 50KF-ELS
LPA-PATH 50KF-FI
LPA-PATH 50KF-FI-ELS
LPA-PATH 75G
LPA-PATH 75G-FI
LPA-PATH 75KF
LPA-PATH 75KF-ELS
LPA-PATH 75KF-FI
LPA-PATH 75KF-FI-ELS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo ruota Altezza di montaggio H
(mm)
Caratteristiche rotella Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo di cuscinetto Tipo prodotto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Resistenza termica min
(°C)
Portata a 3 km/h
(kg)

9.40 €

1 5 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione100-7523foro passanteruota con supporto girevole712025019-2575

12.43 €

1 5 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione125-10032foro passanteruota con supporto girevole e freno712215019-2575

13.61 €

1 5 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione125-10032cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole712105019-2075

20.05 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione125-10032cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole712135019-2050

16.63 €

1 5 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione125-10032cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole e freno712295019-2075

23.05 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione125-10032cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole e freno712325019-2050

15.13 €

1 5 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione125-10032foro passanteruota con supporto girevole1002747525-2575

18.09 €

1 5 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione125-10032foro passanteruota con supporto girevole e freno1003067525-2575

19.11 €

1 5 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione125Conduttività elettrica10032cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole1003277525-2075

32.28 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione125Conduttività elettrica10032cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole1003337525-2065

22.03 €

1 5 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione125-10032cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole e freno1003557525-2075

35.20 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione125Conduttività elettrica10032cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole e freno1003617525-2065

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di carico(daN) 35.01–80.00 Materiale bozzello Tecnopolimero Lunghezza piastra L(mm) 60
Larghezza piastra W(mm) 60 Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità Materiale Poliuretano
Adatto per autoclave no Tipo di montaggio piastra da avvitare Durezza del rivestimento/anello 94 Shore A
Colore del battistrada grigio scuro Colore della carrozzeria della ruota grigio argento resistente all'idrolisi no
Non macchia al contatto si Antiruggine no Antitraccia si
Resistenza termica max(°C) 70

Supporto tecnico