Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie L-PATH

Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie L-PATH
Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, versione per medie portate, con piastra da avvitare Ruota con rivestimento in poliuretano termoplastico, con corpo ruota in poliammide

Supporto: serie L

  • lamiera d’acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
  • doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
  • robusto perno centrale (dal Ø ruota 150 mm)
  • guarnizione del gruppo rotante
  • gioco minimo del gruppo rotante, alta scorrevolezza e lunga durata grazie alla speciale rivettatura dinamica Blickle

Ruota: serie PATH

  • rivestimento: poliuretano termoplastico (TPU) di prima qualità, durezza 94 Shore A, colore grigio scuro, antitraccia, non macchia al contatto
  • corpo ruota: poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, colore grigio argento

Altre caratteristiche:

  • resistenza chimica molto elevata a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -25 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +35 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
L-PATH 80G
L-PATH 80G-FI
L-PATH 80G-ST
L-PATH 80KF
L-PATH 80KF-ELS
L-PATH 80KF-FI
L-PATH 80KF-FI-ELS
L-PATH 80KF-ST
L-PATH 80KF-ST-ELS
L-PATH 100G
L-PATH 100G-FI
L-PATH 100G-FI-FS
L-PATH 100G-FS
L-PATH 100G-ST
L-PATH 100G-ST-FS
L-PATH 100KF
L-PATH 100KF-ELS
L-PATH 100KF-ELS-FS
L-PATH 100KF-FI
L-PATH 100KF-FI-ELS
L-PATH 100KF-FI-ELS-FS
L-PATH 100KF-FI-FS
L-PATH 100KF-FS
L-PATH 100KF-ST
L-PATH 100KF-ST-ELS
L-PATH 100KF-ST-ELS-FS
L-PATH 100KF-ST-FS
L-PATH 125G
L-PATH 125G-FI
L-PATH 125G-FI-FS
L-PATH 125G-FS
L-PATH 125G-ST
L-PATH 125G-ST-FS
L-PATH 125KF
L-PATH 125KF-ELS
L-PATH 125KF-ELS-FS
L-PATH 125KF-FI
L-PATH 125KF-FI-ELS
L-PATH 125KF-FI-ELS-FS
L-PATH 125KF-FI-FS
L-PATH 125KF-FS
L-PATH 125KF-ST
L-PATH 125KF-ST-ELS
L-PATH 125KF-ST-ELS-FS
L-PATH 125KF-ST-FS
L-PATH 160G
L-PATH 160G-CS11
L-PATH 160G-CS11-FS
L-PATH 160G-FI
L-PATH 160G-FI-FS
L-PATH 160G-FS
L-PATH 160G-ST
L-PATH 160G-ST-FS
L-PATH 160KA
L-PATH 160KA-CS11
L-PATH 160KA-CS11-ELS
L-PATH 160KA-CS11-ELS-FS
L-PATH 160KA-CS11-FS
L-PATH 160KA-ELS
L-PATH 160KA-ELS-FS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Caratteristiche rotella Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo di cuscinetto Tipo prodotto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Resistenza termica min
(°C)
Portata a 4 km/h
(kg)

26.93 €

1 7 giorni 71140.01–220.00-100855019foro passanteruota con supporto girevole1025848032-25150

43.75 €

1 5 giorni 71140.01–220.00Conduttività elettrica100855019foro passanteruota con supporto girevole e freno1027018032-25150

54.11 €

1 7 giorni 100140.01–220.00-100857525foro passanteruota con supporto girevole e freno1027708032-25150

31.00 €

1 7 giorni 100140.01–220.00Conduttività elettrica100857525cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole1026208032-20150

43.38 €

1 23 giorni 10080.01–140.00-100857525cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole1026338032-20100

47.43 €

1 5 giorni 100140.01–220.00Conduttività elettrica100857525cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole e freno1027458032-20150

59.82 €

1 7 giorni 10080.01–140.00-100857525cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole e freno1027498032-20100

58.17 €

1 23 giorni 100140.01–220.00Conduttività elettrica100857525cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole e freno1028218032-20150

70.55 €

1 7 giorni 10080.01–140.00-100857525cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole e freno1028198032-20100

31.73 €

1 5 giorni 150140.01–220.00-1008512532foro passanteruota con supporto girevole12567710032-25200

48.25 €

1 5 giorni 150140.01–220.00-1008512532foro passanteruota con supporto girevole e freno12580510032-25200

84.61 €

1 23 giorni 150140.01–220.00-1008512532foro passanteruota con supporto girevole e freno125101210032-25200

68.10 €

1 23 giorni 150140.01–220.00-1008512532foro passanteruota con supporto girevole12588510032-25200

58.92 €

1 7 giorni 150140.01–220.00-1008512532foro passanteruota con supporto girevole e freno12587910032-25200

95.29 €

1 23 giorni 150140.01–220.00-1008512532foro passanteruota con supporto girevole e freno125108510032-25200

37.62 €

1 5 giorni 150140.01–220.00Conduttività elettrica1008512532cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole12572710032-20200

53.50 €

1 5 giorni 15080.01–140.00Conduttività elettrica1008512532cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole12574010032-20130

89.87 €

1 23 giorni 15080.01–140.00-1008512532cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole12594010032-20130

53.75 €

1 5 giorni 150140.01–220.00Conduttività elettrica1008512532cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole e freno12586410032-20200

69.63 €

1 5 giorni 15080.01–140.00Conduttività elettrica1008512532cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole e freno12586010032-20130

106.00 €

1 23 giorni 15080.01–140.00-1008512532cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole e freno125106610032-20130

90.12 €

1 23 giorni 150140.01–220.00-1008512532cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole e freno125106210032-20200

73.99 €

1 7 giorni 150140.01–220.00-1008512532cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole12590010032-20200

64.80 €

1 7 giorni 150140.01–220.00Conduttività elettrica1008512532cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole e freno12594110032-20200

80.68 €

1 7 giorni 15080.01–140.00Conduttività elettrica1008512532cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole e freno12594310032-20130

117.05 €

1 23 giorni 15080.01–140.00-1008512532cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole e freno125110010032-20130

101.17 €

1 23 giorni 195140.01–220.00-1008516040cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole e freno125111310032-20200

36.65 €

1 7 giorni 195220.01–320.00-1008516040foro passanteruota con supporto girevole15076712532-25250

54.53 €

1 5 giorni 195220.01–320.00-1008516040foro passanteruota con supporto girevole e freno15091012532-25250

90.90 €

1 23 giorni 195220.01–320.00-1008516040foro passanteruota con supporto girevole e freno150120012532-25250

73.02 €

1 23 giorni 195220.01–320.00-1008516040foro passanteruota con supporto girevole150103412532-25250

63.83 €

1 7 giorni 195220.01–320.00-1008516040foro passanteruota con supporto girevole e freno15097612532-25250

100.20 €

1 23 giorni 195220.01–320.00-1008516040foro passanteruota con supporto girevole e freno150120112532-25250

42.08 €

1 5 giorni 195220.01–320.00-1008516040cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole15082712532-20250

62.98 €

1 7 giorni 195140.01–220.00-1008516040cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole15082612532-20160

99.35 €

1 23 giorni 195140.01–220.00-1008516040cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole150108812532-20160

59.55 €

1 5 giorni 195220.01–320.00Conduttività elettrica1008516040cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole e freno15098012532-20250

80.47 €

1 5 giorni 195140.01–220.00Conduttività elettrica1008516040cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole e freno15099812532-20160

116.83 €

1 23 giorni 195140.01–220.00-1008516040cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole e freno150124012532-20160

95.93 €

1 23 giorni 195220.01–320.00Conduttività elettrica1008516040cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole e freno150120712532-20250

78.45 €

1 23 giorni 195220.01–320.00Conduttività elettrica1008516040cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole150107412532-20250

69.25 €

1 7 giorni 195220.01–320.00-1008516040cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole e freno150103312532-20250

90.15 €

1 7 giorni 195140.01–220.00Conduttività elettrica1008516040cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole e freno150106212532-20160

126.53 €

1 23 giorni 195140.01–220.00Conduttività elettrica1008516040cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole e freno150131812532-20160

105.62 €

1 23 giorni 195220.01–320.00-1008516040cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole e freno150132712532-20250

78.98 €

1 7 giorni 195320.01–485.00-14011016040foro passanteruota con supporto girevole195201516040-25400

156.57 €

1 7 giorni 195320.01–485.00-14011016040foro passanteruota con supporto girevole e freno195234216040-25400

196.16 €

1 23 giorni 195320.01–485.00Conduttività elettrica14011016040foro passanteruota con supporto girevole e freno195292816040-25400

122.75 €

1 7 giorni 195320.01–485.00Conduttività elettrica14011016040foro passanteruota con supporto girevole e freno195238516040-25400

162.35 €

1 23 giorni 195320.01–485.00-14011016040foro passanteruota con supporto girevole e freno195302016040-25400

118.58 €

1 23 giorni 195320.01–485.00-14011016040foro passanteruota con supporto girevole195265016040-25400

110.11 €

1 7 giorni 195320.01–485.00-14011016040foro passanteruota con supporto girevole e freno195263916040-25400

149.71 €

1 23 giorni 195320.01–485.00-14011016040foro passanteruota con supporto girevole e freno195316216040-25400

78.69 €

1 5 giorni 195320.01–485.00-14011016040cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole195208616040-20400

156.27 €

1 7 giorni 195320.01–485.00-14011016040cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole e freno195240216040-20400

198.75 €

1 7 giorni 195220.01–320.00-14011016040cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole e freno195243316040-20260

238.35 €

1 23 giorni 195220.01–320.00-14011016040cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole e freno195270016040-20260

195.87 €

1 23 giorni 195320.01–485.00-14011016040cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole e freno195270016040-20400

121.16 €

1 7 giorni 235220.01–320.00-14011020040cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole195209016040-20260

160.76 €

1 23 giorni 235220.01–320.00-14011020040cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole195269016040-20260

Loading...

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Materiale bozzello Tecnopolimero Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità
Materiale Poliuretano Adatto per autoclave no Tipo di montaggio piastra da avvitare
Durezza del rivestimento/anello 94 Shore A Colore del battistrada grigio scuro Colore della carrozzeria della ruota grigio argento
resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto si Antiruggine no
Antitraccia si Resistenza termica max(°C) 70

Supporto tecnico