Ruota con supporto istituzionale girevole, serie LPA-TPA

Ruota con supporto istituzionale girevole, serie LPA-TPA
Ruota con supporto istituzionale girevole con piastra da avvitare, ruota con rivestimento in gomma termoplastica, con corpo ruota in polipropilene

Supporto: serie LPA

  • lamiera d’acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
  • doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
  • robusto perno centrale
  • gioco minimo del gruppo rotante, alta scorrevolezza e lunga durata grazie alla speciale rivettatura dinamica Blickle

Ruota: serie TPA

  • rivestimento: elastomero di gomma termoplastico (TPE) di prima qualità, durezza 85 Shore A, colore grigio, antitraccia, contenente olio
  • corpo ruota: polipropilene di prima qualità, resistente alla rottura, colore grigio argento

Altre caratteristiche:

  • resistenza chimica molto elevata a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -20 °C a +60 °C, portata ridotta oltre +30 °C
  • il rivestimento contiene olio, può macchiare le superfici delicate. alternative: serie VPA, VPP, POES, POEV, PATH

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LPA-TPA 50G
LPA-TPA 50G-ELS
LPA-TPA 50G-FI
LPA-TPA 50G-FI-ELS
LPA-TPA 50KF
LPA-TPA 50KF-ELS
LPA-TPA 50KF-FI
LPA-TPA 50KF-FI-ELS
LPA-TPA 75G
LPA-TPA 75G-ELS
LPA-TPA 75G-FI
LPA-TPA 75G-FI-ELS
LPA-TPA 75KF
LPA-TPA 75KF-ELS
LPA-TPA 75KF-FI
LPA-TPA 75KF-FI-ELS
LPA-TPA 100G
LPA-TPA 100G-ELS
LPA-TPA 100G-FI
LPA-TPA 100G-FI-ELS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Caratteristiche rotella Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo di cuscinetto Tipo prodotto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Colore della carrozzeria della ruota Portata a 3 km/h
(kg)

8.62 €

1 5 giorni 12335.01–80.00-10025foro passanteruota con supporto girevole711945019grigio argento50

13.36 €

1 5 giorni 123Fino a 35.00-10025foro passanteruota con supporto girevole711955019nero30

11.65 €

1 5 giorni 12335.01–80.00Conduttività elettrica10025foro passanteruota con supporto girevole e freno712145019grigio argento50

16.40 €

1 5 giorni 123Fino a 35.00Conduttività elettrica10025foro passanteruota con supporto girevole e freno712145019nero30

12.08 €

1 5 giorni 12335.01–80.00-10025cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole712055019grigio argento50

16.84 €

1 5 giorni 123Fino a 35.00-10025cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole712035019nero30

15.08 €

1 5 giorni 12335.01–80.00Conduttività elettrica10025cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole e freno712255019grigio argento50

19.83 €

1 7 giorni 123Fino a 35.00Conduttività elettrica10025cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole e freno712255019nero30

11.40 €

1 5 giorni 12335.01–80.00-10025foro passanteruota con supporto girevole1002587525grigio argento75

17.63 €

1 7 giorni 7135.01–80.00-5018foro passanteruota con supporto girevole1002697525nero50

14.35 €

1 5 giorni 7135.01–80.00-5018foro passanteruota con supporto girevole e freno1002887525grigio argento75

20.56 €

1 5 giorni 7135.01–80.00-5018foro passanteruota con supporto girevole e freno1002947525nero50

16.24 €

1 5 giorni 7135.01–80.00-5018cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole1003107525grigio argento75

22.46 €

1 5 giorni 7135.01–80.00-5018cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole1003127525nero50

19.15 €

1 5 giorni 7135.01–80.00Conduttività elettrica5018cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole e freno1003397525grigio argento75

25.38 €

1 7 giorni 7135.01–80.00-5018cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole e freno1003437525nero50

13.42 €

1 5 giorni 10035.01–80.00Conduttività elettrica7525foro passanteruota con supporto girevole12330610025grigio argento70

23.27 €

1 7 giorni 12335.01–80.00-10025foro passanteruota con supporto girevole12331110025nero60

16.50 €

1 5 giorni 12335.01–80.00-10025foro passanteruota con supporto girevole e freno12334310025grigio argento70

26.35 €

1 7 giorni 12335.01–80.00-10025foro passanteruota con supporto girevole e freno12335410025nero60

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Materiale bozzello Tecnopolimero Lunghezza piastra L(mm) 60
Larghezza piastra W(mm) 60 Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: polipropilene di prima qualità Materiale Gomma
Adatto per autoclave no Tipo di montaggio piastra da avvitare Durezza del rivestimento/anello 85 Shore A
Colore del battistrada grigio resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto no
Antiruggine no Antitraccia si Resistenza termica max(°C) 60
Resistenza termica min(°C) -20

Supporto tecnico