Supporto: serie L
Ruota: serie POW
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
L-POW 100KF |
L-POW 100KF-FI |
L-POW 125KF |
L-POW 125KF-FI |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Caratteristiche rotella | Tipo prodotto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Portata a 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.26 € | 1 | 7 giorni | Conduttività elettrica | ruota con supporto girevole | 125 | 795 | 100 | 200 | ||
57.38 € | 1 | 7 giorni | Conduttività elettrica | ruota con supporto girevole e freno | 125 | 900 | 100 | 200 | ||
46.09 € | 1 | 7 giorni | - | ruota con supporto girevole | 150 | 965 | 125 | 220 | ||
63.57 € | 1 | 7 giorni | - | ruota con supporto girevole e freno | 150 | 1110 | 125 | 220 |
Loading...
Tipo ruota | Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione | Altezza di montaggio H(mm) | 125 | Gamma di carico(daN) | 140.01–220.00 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale bozzello | Tecnopolimero | Lunghezza piastra L(mm) | 100 | Larghezza piastra W(mm) | 85 |
Diam. rotella D(Ø) | 100 | Larghezza rotella B(mm) | 37 | Tipo di cuscinetto | cuscinetto a sfere (C) |
Materiale (dettagli) | Materiale della superficie di corsa: Materiale sintetico, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità | Materiale | Materiale sintetico | Larghezza rotella(mm) | 35 |
Adatto per autoclave | no | Tipo di montaggio | piastra da avvitare | Durezza del rivestimento/anello | 70 Shore D |
Colore del battistrada | bianco | Colore della carrozzeria della ruota | rosso | resistente all'idrolisi | no |
Non macchia al contatto | si | Antiruggine | no | Antitraccia | si |
Resistenza termica max(°C) | 70 | Resistenza termica min(°C) | -20 |
Configura
Proprietà di base
Caratteristiche rotella
Tipo prodotto
Altezza totale(mm)
Peso(g)
Diametro rotella(mm)
Portata a 4 km/h(kg)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali