Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie L-PP

Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie L-PP
Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, versione per medie portate, con piastra da avvitare, ruota in polipropilene

Supporto: serie L

  • lamiera d’acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
  • doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
  • robusto perno centrale (dal Ø ruota 150 mm)
  • guarnizione del gruppo rotante
  • gioco minimo del gruppo rotante, alta scorrevolezza e lunga durata grazie alla speciale rivettatura dinamica Blickle

Ruota: serie PP

  • polipropilene di prima qualità, resistente alla rottura, durezza 60 Shore D, colore nero

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -20 °C a +60 °C, portata ridotta oltre +30 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
L-PP 80G
L-PP 80G-FA
L-PP 80G-FI
L-PP 80G-FI-FA
L-PP 80G-ST
L-PP 80G-ST-FA
L-PP 80R
L-PP 80R-FA
L-PP 80R-FI
L-PP 80R-FI-FA
L-PP 80R-ST
L-PP 80R-ST-FA
L-PP 100G
L-PP 100G-FA
L-PP 100G-FI
L-PP 100G-FI-FA
L-PP 100G-ST
L-PP 100G-ST-FA
L-PP 100KA
L-PP 100KA-EL
L-PP 100KA-EL-FA
L-PP 100KA-FA
L-PP 100KA-FI
L-PP 100KA-FI-EL
L-PP 100KA-FI-EL-FA
L-PP 100KA-FI-FA
L-PP 100KA-ST
L-PP 100KA-ST-EL
L-PP 100KA-ST-EL-FA
L-PP 100KA-ST-FA
L-PP 100R
L-PP 100R-FA
L-PP 100R-FI
L-PP 100R-FI-FA
L-PP 100R-ST
L-PP 100R-ST-FA
L-PP 125G
L-PP 125G-FA
L-PP 125G-FI
L-PP 125G-FI-FA
L-PP 125G-ST
L-PP 125G-ST-FA
L-PP 125KA
L-PP 125KA-EL
L-PP 125KA-EL-FA
L-PP 125KA-FA
L-PP 125KA-FI
L-PP 125KA-FI-EL
L-PP 125KA-FI-EL-FA
L-PP 125KA-FI-FA
L-PP 125KA-ST
L-PP 125KA-ST-EL
L-PP 125KA-ST-EL-FA
L-PP 125KA-ST-FA
L-PP 125R
L-PP 125R-FA
L-PP 125R-FI
L-PP 125R-FI-FA
L-PP 125R-ST
L-PP 125R-ST-FA
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Caratteristiche rotella Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo di cuscinetto Tipo prodotto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Antitraccia Portata a 4 km/h
(kg)

23.31 €

1 7 giorni 12580.01–140.00-1008510037foro passanteruota con supporto girevole1025308032si120

30.22 €

1 7 giorni 12580.01–140.00-1008510037foro passanteruota con supporto girevole1025648032si120

39.15 €

1 7 giorni 12580.01–140.00-1008510037foro passanteruota con supporto girevole e freno1026508032si120

46.06 €

1 7 giorni 12580.01–140.00-1008510037foro passanteruota con supporto girevole e freno1026838032si120

50.49 €

1 7 giorni 12580.01–140.00-1008510037foro passanteruota con supporto girevole e freno1027218032si120

57.39 €

1 7 giorni 15080.01–140.00-1008512540foro passanteruota con supporto girevole e freno1027508032si120

26.55 €

1 7 giorni 15080.01–140.00-1008512540cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole1025728032si120

33.45 €

1 7 giorni 15080.01–140.00-1008512540cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole1025838032si120

42.40 €

1 7 giorni 15080.01–140.00-1008512540cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole e freno1026758032si120

49.30 €

1 7 giorni 15080.01–140.00-1008512540cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole e freno1027028032si120

53.72 €

1 7 giorni 15080.01–140.00-1008512540cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole e freno1027508032si120

60.64 €

1 7 giorni 15080.01–140.00-1008512540cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole e freno1026408032si120

27.53 €

1 7 giorni 125140.01–220.00-1008510037foro passanteruota con supporto girevole12562610037si160

36.32 €

1 7 giorni 125140.01–220.00-1008510037foro passanteruota con supporto girevole12557810037si160

43.10 €

1 7 giorni 125140.01–220.00-1008510037foro passanteruota con supporto girevole e freno12575310037si160

51.87 €

1 7 giorni 125140.01–220.00-1008510037foro passanteruota con supporto girevole e freno12583810037si160

54.71 €

1 7 giorni 125140.01–220.00-1008510037foro passanteruota con supporto girevole e freno12583210037si160

63.48 €

1 7 giorni 150140.01–220.00-1008512540foro passanteruota con supporto girevole e freno12592310037si160

33.67 €

1 23 giorni 150140.01–220.00-1008512540cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole12567210037si160

40.20 €

1 23 giorni 150140.01–220.00-1008512540cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole12567810037no160

48.99 €

1 23 giorni 150140.01–220.00-1008512540cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole12575010037no160

42.45 €

1 23 giorni 150140.01–220.00-1008512540cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole12575210037si160

49.13 €

1 23 giorni 150140.01–220.00-1008512540cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole e freno12579210037si160

55.65 €

1 23 giorni 150140.01–220.00-1008512540cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole e freno12580410037no160

64.44 €

1 23 giorni 150140.01–220.00Conduttività elettrica1008512540cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole e freno12587610037no160

57.90 €

1 23 giorni 150140.01–220.00Conduttività elettrica1008512540cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole e freno12587210037si160

60.83 €

1 23 giorni 150140.01–220.00-1008512540cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole e freno12586310037si160

67.36 €

1 23 giorni 150140.01–220.00-1008512540cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole e freno12588810037no160

76.15 €

1 23 giorni 150140.01–220.00Conduttività elettrica1008512540cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole e freno12596010037no160

69.62 €

1 23 giorni 150140.01–220.00Conduttività elettrica1008512540cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole e freno12594310037si160

30.88 €

1 7 giorni 150140.01–220.00-1008512540cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole12566310037si160

39.65 €

1 7 giorni 150140.01–220.00-1008512540cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole12574410037si160

46.43 €

1 7 giorni 150140.01–220.00Conduttività elettrica1008512540cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole e freno12578110037si160

55.20 €

1 7 giorni 150140.01–220.00Conduttività elettrica1008512540cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole e freno12578410037si160

58.05 €

1 7 giorni 150140.01–220.00-1008512540cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole e freno12581610037si160

66.83 €

1 7 giorni 150140.01–220.00-1008512540cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole e freno12581910037si160

29.79 €

1 7 giorni 150140.01–220.00-1008512540foro passanteruota con supporto girevole15071512540si200

39.47 €

1 7 giorni 150140.01–220.00-1008512540foro passanteruota con supporto girevole15087812540si200

46.69 €

1 7 giorni 150140.01–220.00-1008512540foro passanteruota con supporto girevole e freno15086312540si200

56.37 €

1 7 giorni 150140.01–220.00-1008512540foro passanteruota con supporto girevole e freno150102012540si200

56.95 €

1 7 giorni 150140.01–220.00-1008512540foro passanteruota con supporto girevole e freno15092912540si200

66.63 €

1 7 giorni 190140.01–220.00-1008515050foro passanteruota con supporto girevole e freno150112012540si200

38.34 €

1 23 giorni 190140.01–220.00-1008515050cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole15075912540si200

45.30 €

1 23 giorni 190140.01–220.00-1008515050cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole15072912540no200

54.99 €

1 23 giorni 190140.01–220.00-1008515050cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole15090312540no200

48.02 €

1 23 giorni 190140.01–220.00-1008515050cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole15093312540si200

55.13 €

1 23 giorni 190140.01–220.00-1008515050cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole e freno15090412540si200

62.10 €

1 23 giorni 190140.01–220.00-1008515050cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole e freno15087412540no200

71.78 €

1 23 giorni 190140.01–220.00Conduttività elettrica1008515050cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole e freno150104812540no200

64.82 €

1 23 giorni 190140.01–220.00Conduttività elettrica1008515050cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole e freno150107812540si200

65.50 €

1 23 giorni 190140.01–220.00-1008515050cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole e freno15092612540si200

72.47 €

1 23 giorni 190140.01–220.00-1008515050cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole e freno15089612540no200

82.15 €

1 23 giorni 190140.01–220.00Conduttività elettrica1008515050cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole e freno150107012540no200

75.18 €

1 23 giorni 190140.01–220.00Conduttività elettrica1008515050cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole e freno150110012540si200

33.38 €

1 7 giorni 190140.01–220.00-1008515050cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole15074912540si200

43.07 €

1 7 giorni 190140.01–220.00-1008515050cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole15090412540si200

50.28 €

1 7 giorni 190140.01–220.00Conduttività elettrica1008515050cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole e freno15089512540si200

59.96 €

1 7 giorni 190140.01–220.00Conduttività elettrica1008515050cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole e freno150106012540si200

60.55 €

1 7 giorni 190140.01–220.00-1008515050cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole e freno15098012540si200

70.23 €

1 7 giorni 190140.01–220.00-1008515050cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole e freno150112612540si200

Loading...

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione Materiale bozzello Tecnopolimero Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Materiale sintetico, Materiale della ruota: polipropilene di prima qualità
Materiale Materiale sintetico Adatto per autoclave no Tipo di montaggio piastra da avvitare
Durezza del rivestimento/anello 60 Shore D Colore del battistrada nero Colore della carrozzeria della ruota nero
resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto si Antiruggine no
Resistenza termica max(°C) 60 Resistenza termica min(°C) -20

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico