Ruota con supporto istituzionale girevole in acciaio inox, serie LPXA-PO

Ruota con supporto istituzionale girevole in acciaio inox, serie LPXA-PO
Ruota con supporto istituzionale girevole in acciaio inox con piastra da avvitare, ruota in poliammide

Supporto: serie LPXA

  • acciaio al nichel-cromo di prima qualità (1.4301/AISI 304), acciaio inox, Burattato
  • tutte le parti, incluso il materiale del mozzo, sono resistenti alla corrosione
  • doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
  • robusto perno centrale
  • gioco minimo del gruppo rotante, alta scorrevolezza e lunga durata grazie alla speciale rivettatura dinamica Blickle

Ruota: serie PO

  • poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, durezza 70 Shore D, colore bianco naturale

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -25 °C a +80 °C, portata ridotta oltre +35 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LPXA-PO 50G
LPXA-PO 50G-FI
LPXA-PO 76G
LPXA-PO 76G-FI
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Caratteristiche rotella Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo prodotto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)

52.23 €

1 5 giorni 100Conduttività elettrica7525ruota con supporto girevole711895018

70.51 €

1 5 giorni 71-5018ruota con supporto girevole e freno712085018

57.62 €

1 7 giorni 71-5018ruota con supporto girevole1002407523

74.85 €

1 5 giorni 100-7525ruota con supporto girevole e freno1002667523

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Gamma di carico(daN) 35.01–80.00 Materiale bozzello Tecnopolimero
Lunghezza piastra L(mm) 60 Larghezza piastra W(mm) 60 Tipo di cuscinetto foro passante
Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Materiale sintetico, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità Materiale Materiale sintetico Adatto per autoclave no
Tipo di montaggio piastra da avvitare Durezza del rivestimento/anello 70 Shore D Colore del battistrada bianco naturale
Colore della carrozzeria della ruota bianco naturale resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto si
Antiruggine si Antitraccia si Resistenza termica max(°C) 80
Resistenza termica min(°C) -25 Portata a 3 km/h(kg) 75

Supporto tecnico