Ruota con supporto istituzionale girevole in acciaio inox, serie LPXA-TPA

Ruota con supporto istituzionale girevole in acciaio inox, serie LPXA-TPA
Ruota con supporto istituzionale girevole in acciaio inox con piastra da avvitare, ruota con rivestimento in gomma termoplastica, con corpo ruota in polipropilene

Supporto: serie LPXA

  • acciaio al nichel-cromo di prima qualità (1.4301/AISI 304), acciaio inox, Burattato
  • tutte le parti, incluso il materiale del mozzo, sono resistenti alla corrosione
  • doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
  • robusto perno centrale
  • gioco minimo del gruppo rotante, alta scorrevolezza e lunga durata grazie alla speciale rivettatura dinamica Blickle

Ruota: serie TPA

  • rivestimento: elastomero di gomma termoplastico (TPE) di prima qualità, durezza 85 Shore A, colore grigio, antitraccia, contenente olio
  • corpo ruota: polipropilene di prima qualità, resistente alla rottura, colore grigio argento

Altre caratteristiche:

  • resistenza chimica molto elevata a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -20 °C a +60 °C, portata ridotta oltre +30 °C
  • il rivestimento contiene olio, può macchiare le superfici delicate. alternative: serie VPA, VPP, POES, POEV, PATH

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LPXA-TPA 50G
LPXA-TPA 50G-ELS
LPXA-TPA 50G-FI
LPXA-TPA 50G-FI-ELS
LPXA-TPA 50KFD
LPXA-TPA 50KFD-ELS
LPXA-TPA 50KFD-FI
LPXA-TPA 50KFD-FI-ELS
LPXA-TPA 75G
LPXA-TPA 75G-ELS
LPXA-TPA 75G-FI
LPXA-TPA 75G-FI-ELS
LPXA-TPA 75KFD
LPXA-TPA 75KFD-ELS
LPXA-TPA 75KFD-FI
LPXA-TPA 75KFD-FI-ELS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Caratteristiche rotella Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo di cuscinetto Tipo prodotto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Colore della carrozzeria della ruota Antiruggine Portata a 3 km/h
(kg)

52.05 €

1 5 giorni 10035.01–80.00-7525foro passanteruota con supporto girevole711915019grigio argentosi50

56.80 €

1 7 giorni 146Fino a 35.00Termoresistenza / Conduttività elettrica10524foro passanteruota con supporto girevole711945019nerosi30

70.33 €

1 5 giorni 14635.01–80.00Termoresistenza10524foro passanteruota con supporto girevole e freno712135019grigio argentosi50

75.08 €

1 7 giorni 146Fino a 35.00Termoresistenza / Conduttività elettrica10524foro passanteruota con supporto girevole e freno712125019nerosi30

58.20 €

1 5 giorni 14635.01–80.00Termoresistenza10524cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole712045019grigio argentono50

62.95 €

1 7 giorni 164Fino a 35.00Termoresistenza / Conduttività elettrica12030cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole712055019nerono30

76.49 €

1 5 giorni 16435.01–80.00Termoresistenza / Conduttività elettrica12030cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole e freno712205019grigio argentono50

81.24 €

1 5 giorni 164Fino a 35.00Termoresistenza12030cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole e freno712215019nerono30

58.25 €

1 5 giorni 16435.01–80.00Termoresistenza12030foro passanteruota con supporto girevole1002587525grigio argentosi75

64.49 €

1 7 giorni 16435.01–80.00Termoresistenza / Conduttività elettrica12030foro passanteruota con supporto girevole1002637525nerosi50

75.50 €

1 5 giorni 16435.01–80.00Termoresistenza12030foro passanteruota con supporto girevole e freno1002837525grigio argentosi75

81.72 €

1 7 giorni 19535.01–80.00Termoresistenza / Conduttività elettrica15030foro passanteruota con supporto girevole e freno1002947525nerosi50

65.45 €

1 5 giorni 19535.01–80.00Termoresistenza / Conduttività elettrica15030cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole1003157525grigio argentono75

71.67 €

1 7 giorni 19535.01–80.00Termoresistenza15030cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole1003127525nerono50

82.68 €

1 5 giorni 19535.01–80.00Termoresistenza15030cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole e freno1003377525grigio argentono75

88.92 €

1 7 giorni 19535.01–80.00Termoresistenza / Conduttività elettrica15030cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole e freno1003447525nerono50

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Materiale bozzello Tecnopolimero Lunghezza piastra L(mm) 60
Larghezza piastra W(mm) 60 Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: polipropilene di prima qualità Materiale Gomma
Adatto per autoclave no Tipo di montaggio piastra da avvitare Durezza del rivestimento/anello 85 Shore A
Colore del battistrada grigio resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto no
Antitraccia si Resistenza termica max(°C) 60 Resistenza termica min(°C) -20

Supporto tecnico