Ruota con supporto istituzionale girevole in acciaio inox, serie LPXA-VPA

Ruota con supporto istituzionale girevole in acciaio inox, serie LPXA-VPA
Ruota con supporto istituzionale girevole in acciaio inox con piastra da avvitare, ruota con anelli in gomma, centro ruota in materiale sintetico

Supporto: serie LPXA

  • acciaio al nichel-cromo di prima qualità (1.4301/AISI 304), acciaio inox, Burattato
  • tutte le parti, incluso il materiale del mozzo, sono resistenti alla corrosione
  • doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
  • robusto perno centrale
  • gioco minimo del gruppo rotante, alta scorrevolezza e lunga durata grazie alla speciale rivettatura dinamica Blickle

Ruota: serie VPA

  • anello: gomma di prima qualità, durezza 80 Shore A, colore grigio, antitraccia, non macchia al contatto
  • centro ruota: poliammide 6 di prima qualità o polipropilene in versione elettro-conduttiva “-EL”, resistente alla rottura, colore nero

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi, ad eccezione degli oli
  • resistenza termica: da -20 °C a +60 °C, portata ridotta oltre +30 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LPXA-VPA 50G
LPXA-VPA 50G-FI
LPXA-VPA 75G
LPXA-VPA 75G-FI
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Caratteristiche rotella Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo prodotto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Portata a 3 km/h
(kg)

53.20 €

1 7 giorni 195Termoresistenza15030ruota con supporto girevole71208501840

71.49 €

1 5 giorni 236Termoresistenza / Conduttività elettrica18638ruota con supporto girevole e freno71227501840

59.35 €

1 7 giorni 236Termoresistenza / Conduttività elettrica18638ruota con supporto girevole100307752560

76.58 €

1 7 giorni 236Termoresistenza18638ruota con supporto girevole e freno100322752560

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Gamma di carico(daN) 35.01–80.00 Materiale bozzello Tecnopolimero
Lunghezza piastra L(mm) 60 Larghezza piastra W(mm) 60 Tipo di cuscinetto foro passante
Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità Materiale Gomma Adatto per autoclave no
Tipo di montaggio piastra da avvitare Durezza del rivestimento/anello 80 Shore A Colore del battistrada grigio
Colore della carrozzeria della ruota nero resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto si
Antiruggine si Antitraccia si Resistenza termica max(°C) 60
Resistenza termica min(°C) -20

Supporto tecnico