Ruota con supporto per letti d’ospedale, serie LPZ-ALEV (Codici componente)

Ruota con supporto per letti d’ospedale, serie LPZ-ALEV
Ruota con supporto per letti d’ospedale con codolo e camma di commutazione integrata, con bloccaggio direzionale e centrale, ruota per alte portate con anelli in gomma elastica “Blickle EasyRoll”, con corpo ruota in alluminio, antitraccia, grigio, con paraf ili in acciaio

Supporto: serie LPZ

  • ingrassatore

Ruota: serie ALEV

  • anello: gomma elastica di prima qualità, qualità alta scorrevolezza “Blickle EasyRoll”, durezza 65 Shore A, colore grigio, antitraccia
  • corpo ruota: alluminio pressofuso

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi, ad eccezione degli oli
  • resistenza termica: da -20 °C a +80 °C, per breve tempo fino a +100 °C, portata ridotta oltre +60 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LPZ-ALEV 151XK-CS11-EL-FA
LPZ-ALEV 151XK-CS11-SG-FA
LPZ-ALEV 151XK-CS11RI2-EL-FA
LPZ-ALEV 151XK-CS11RI2-SG-FA
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Durezza del rivestimento/anello Colore del battistrada Non macchia al contatto Antitraccia

475.96 €

1 23 giorni 69191715071 Shore Aneronono

473.61 €

1 23 giorni 72192415165 Shore Agrigiosisi

545.75 €

1 23 giorni 72192615071 Shore Aneronono

543.40 €

1 23 giorni 72192615165 Shore Agrigiosisi

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Gamma di carico(daN) 140.01–220.00 Materiale bozzello Alluminio
Diam. rotella D(Ø) 50 Larghezza rotella B(mm) 19 Tipo di cuscinetto cuscinetto a sfere
Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: alluminio pressofuso Materiale Gomma Tipo prodotto ruota con supporto girevole e freno
Altezza totale(mm) 194 Larghezza rotella(mm) 32 Adatto per autoclave no
Tipo di montaggio codolo Colore della carrozzeria della ruota grigio argento resistente all'idrolisi no
Antiruggine si Resistenza termica max(°C) 80 Resistenza termica min(°C) -20
Portata a 4 km/h(kg) 200

Supporto tecnico