Ruota con supporto per letti d’ospedale, serie LPZ-ALTPU

Ruota con supporto per letti d’ospedale, serie LPZ-ALTPU
Ruota con supporto per letti d’ospedale con codolo e camma di commutazione integrata, con bloccaggio direzionale e centrale, ruota con rivestimento in poliuretano termoplastico, con corpo ruota in alluminio, con parafili in acciaio, elettro-conduttiva, anti traccia

Supporto: serie LPZ

  • ingrassatore

Ruota: serie ALTPU

  • poliuretano termoplastico (TPU) di prima qualità, durezza 92 Shore A, colore grigio scuro, antitraccia, non macchia al contatto
  • corpo ruota: alluminio pressofuso

Altre caratteristiche:

  • resistenza termica: da -20 °C a +134 °C, portata ridotta oltre +35 °C, resistente all’abrasione
  • adatto per autoclave
  • conduttività elettrica (resistenza ohmica) ≤ 104 Ω

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LPZ-ALTPU 150XK-CS11-ELS-FA
LPZ-ALTPU 150XK-CS11RI2-ELS-FA
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Peso
(g)

464.81 €

1 23 giorni 1929

534.60 €

1 23 giorni 1944

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Altezza di montaggio H(mm) 72 Gamma di carico(daN) 140.01–220.00
Materiale bozzello Alluminio Caratteristiche rotella Termoresistenza Diam. rotella D(Ø) 50
Larghezza rotella B(mm) 19 Tipo di cuscinetto cuscinetto a sfere Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: alluminio pressofuso
Materiale Poliuretano Tipo prodotto ruota con supporto girevole e freno Altezza totale(mm) 194
Diametro rotella(mm) 150 Larghezza rotella(mm) 32 Adatto per autoclave si
Tipo di montaggio codolo Durezza del rivestimento/anello 92 Shore A Colore del battistrada grigio scuro
Colore della carrozzeria della ruota grigio argento resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto no
Antiruggine si Antitraccia si Resistenza termica max(°C) 134
Resistenza termica min(°C) -20 Portata a 4 km/h(kg) 150

Supporto tecnico