Supporto: serie LRA
Ruota: serie GSPO
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
LRA-GSPO 35K |
LRA-GSPO 35K-RA |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Tipo prodotto | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38.18 € | 1 | 5 giorni | 69 | ruota con supporto girevole | 154 | ||
43.50 € | 1 | 23 giorni | 72 | ruota con supporto girevole e freno | 181 |
Loading...
Tipo ruota | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | Gamma di carico(daN) | 80.01–140.00 | Materiale bozzello | Tecnopolimero |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza piastra L(mm) | 43 | Diam. rotella D(Ø) | 50 | Larghezza rotella B(mm) | 19 |
Tipo di cuscinetto | cuscinetto a sfere | Materiale (dettagli) | Materiale della superficie di corsa: Materiale sintetico, Materiale della ruota: poliammide colato di prima qualità | Materiale | Materiale sintetico |
Altezza totale(mm) | 50 | Diametro rotella(mm) | 35 | Larghezza rotella(mm) | 28 |
Adatto per autoclave | no | Tipo di montaggio | foro centrale | Durezza del rivestimento/anello | 80 Shore D |
Colore del battistrada | beige naturale | Colore della carrozzeria della ruota | beige naturale | resistente all'idrolisi | no |
Non macchia al contatto | si | Antiruggine | no | Antitraccia | si |
Resistenza termica max(°C) | 80 | Resistenza termica min(°C) | -20 | Portata a 4 km/h(kg) | 100 |
Portata a 3 km/h(kg) | 100 |
Configura
Proprietà di base
Altezza di montaggio H(mm)
Tipo prodotto
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali