Ruota con supporto girevole compatta in lamiera d’acciaio, serie LR-GSPO

Ruota con supporto girevole compatta in lamiera d’acciaio, serie LR-GSPO
Ruota con supporto girevole compatta in lamiera d’acciaio con foro centrale, ruota per alte portate in poliammide colato

Supporto: serie LR

  • lamiera d’acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
  • doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
  • robusto perno centrale
  • gioco minimo del gruppo rotante, alta scorrevolezza e lunga durata grazie alla speciale rivettatura dinamica Blickle

Ruota: serie GSPO

  • poliammide colato di prima qualità, ottenuto tramite colata, resistente alla rottura, durezza 80 Shore D, colore beige naturale

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
  • ridotto assorbimento di umidità
  • resistenza termica: da -20 °C a +80 °C, portata ridotta oltre +35 °C
  • considerare la pressione sulla superficie su pavimenti delicati dovuta a carichi elevati
  • Prova secondo DIN 12530 con tempi di pausa prolungati, per evitare una sollecitazione termica eccessiva

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LR-GSPO 60K
LR-GSPO 60K-RA
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo prodotto Peso
(g)

66.33 €

1 5 giorni ruota con supporto girevole581

74.36 €

1 23 giorni ruota con supporto girevole e freno624

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Altezza di montaggio H(mm) 72 Gamma di carico(daN) 220.01–320.00
Materiale bozzello Tecnopolimero Lunghezza piastra L(mm) 70 Diam. rotella D(Ø) 50
Larghezza rotella B(mm) 19 Tipo di cuscinetto cuscinetto a sfere Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Materiale sintetico, Materiale della ruota: poliammide colato di prima qualità
Materiale Materiale sintetico Altezza totale(mm) 80 Diametro rotella(mm) 60
Larghezza rotella(mm) 32 Adatto per autoclave no Tipo di montaggio foro centrale
Durezza del rivestimento/anello 80 Shore D Colore del battistrada beige naturale Colore della carrozzeria della ruota beige naturale
resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto si Antiruggine no
Antitraccia si Resistenza termica max(°C) 80 Resistenza termica min(°C) -20
Portata a 4 km/h(kg) 250 Portata a 3 km/h(kg) 250

Supporto tecnico