Ruota con supporto istituzionale girevole in acciaio inox, serie LRXA-VPA

Ruota con supporto istituzionale girevole in acciaio inox, serie LRXA-VPA
Ruota con supporto istituzionale girevole in acciaio inox con foro centrale, ruota con anelli in gomma, centro ruota in materiale sintetico

Supporto: serie LRXA

  • acciaio al nichel-cromo di prima qualità (1.4301/AISI 304), acciaio inox, Burattato
  • tutte le parti, incluso il materiale del mozzo, sono resistenti alla corrosione
  • doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
  • robusto perno centrale
  • gioco minimo del gruppo rotante, alta scorrevolezza e lunga durata grazie alla speciale rivettatura dinamica Blickle

Ruota: serie VPA

  • anello: gomma di prima qualità, durezza 80 Shore A, colore grigio, antitraccia, non macchia al contatto
  • centro ruota: poliammide 6 di prima qualità o polipropilene in versione elettro-conduttiva “-EL”, resistente alla rottura, colore nero

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi, ad eccezione degli oli
  • resistenza termica: da -20 °C a +60 °C, portata ridotta oltre +30 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LRXA-VPA 50G
LRXA-VPA 50G-EXR02
LRXA-VPA 50G-EXR03
LRXA-VPA 50G-EXR04
LRXA-VPA 50G-EXR05
LRXA-VPA 50G-EXV02
LRXA-VPA 50G-EXV03
LRXA-VPA 50G-EXV04
LRXA-VPA 50G-EXV05
LRXA-VPA 50G-EXV07
LRXA-VPA 50G-FI
LRXA-VPA 50G-FI-EXR02
LRXA-VPA 50G-FI-EXR03
LRXA-VPA 50G-FI-EXR04
LRXA-VPA 50G-FI-EXR05
LRXA-VPA 50G-FI-EXV02
LRXA-VPA 50G-FI-EXV03
LRXA-VPA 50G-FI-EXV04
LRXA-VPA 50G-FI-EXV05
LRXA-VPA 50G-FI-EXV07
LRXA-VPA 75G
LRXA-VPA 75G-EXR02
LRXA-VPA 75G-EXR03
LRXA-VPA 75G-EXR04
LRXA-VPA 75G-EXR05
LRXA-VPA 75G-EXV02
LRXA-VPA 75G-EXV03
LRXA-VPA 75G-EXV04
LRXA-VPA 75G-EXV05
LRXA-VPA 75G-EXV07
LRXA-VPA 75G-FI
LRXA-VPA 75G-FI-EXR02
LRXA-VPA 75G-FI-EXR03
LRXA-VPA 75G-FI-EXR04
LRXA-VPA 75G-FI-EXR05
LRXA-VPA 75G-FI-EXV02
LRXA-VPA 75G-FI-EXV03
LRXA-VPA 75G-FI-EXV04
LRXA-VPA 75G-FI-EXV05
LRXA-VPA 75G-FI-EXV07
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo prodotto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Tipo di montaggio Portata a 3 km/h
(kg)

47.06 €

1 7 giorni 725018ruota con supporto girevole691605018foro centrale40

62.80 €

1 7 giorni 987525ruota con supporto girevole722315018espansore40

62.80 €

1 7 giorni 1017525ruota con supporto girevole722425018espansore40

62.80 €

1 7 giorni 1017525ruota con supporto girevole722515018espansore40

62.80 €

1 7 giorni 1017525ruota con supporto girevole722615018espansore40

62.80 €

1 7 giorni 1017525ruota con supporto girevole722315018espansore40

62.80 €

1 7 giorni 1017525ruota con supporto girevole722395018espansore40

62.80 €

1 7 giorni 1017525ruota con supporto girevole722485018espansore40

62.80 €

1 7 giorni 1017525ruota con supporto girevole722635018espansore40

62.80 €

1 7 giorni 1017525ruota con supporto girevole722735018espansore40

65.62 €

1 7 giorni 1017525ruota con supporto girevole e freno691825018foro centrale40

81.35 €

1 7 giorni 987525ruota con supporto girevole e freno722495018espansore40

81.35 €

1 7 giorni 1017525ruota con supporto girevole e freno722605018espansore40

81.35 €

1 7 giorni 1017525ruota con supporto girevole e freno722695018espansore40

81.35 €

1 7 giorni 1017525ruota con supporto girevole e freno722795018espansore40

81.35 €

1 7 giorni 1017525ruota con supporto girevole e freno722495018espansore40

81.35 €

1 7 giorni 1017525ruota con supporto girevole e freno722605018espansore40

81.35 €

1 7 giorni 1017525ruota con supporto girevole e freno722715018espansore40

81.35 €

1 7 giorni 1017525ruota con supporto girevole e freno722825018espansore40

81.35 €

1 7 giorni 1017525ruota con supporto girevole e freno722885018espansore40

52.82 €

1 7 giorni 1017525ruota con supporto girevole982527525foro centrale60

68.55 €

1 7 giorni 17012554ruota con supporto girevole1013257525espansore60

68.55 €

1 7 giorni 17012554ruota con supporto girevole1013317525espansore60

68.55 €

1 7 giorni 17012554ruota con supporto girevole1013437525espansore60

68.55 €

1 7 giorni 17012554ruota con supporto girevole1013537525espansore60

68.55 €

1 7 giorni 17012554ruota con supporto girevole1013247525espansore60

68.55 €

1 7 giorni 17012554ruota con supporto girevole1013327525espansore60

68.55 €

1 7 giorni 17012554ruota con supporto girevole1013387525espansore60

68.55 €

1 7 giorni 17012554ruota con supporto girevole1013517525espansore60

68.55 €

1 7 giorni 20015050ruota con supporto girevole1013607525espansore60

70.72 €

1 7 giorni 20015050ruota con supporto girevole e freno982747525foro centrale60

86.45 €

1 7 giorni 20015050ruota con supporto girevole e freno1013527525espansore60

86.45 €

1 7 giorni 20015050ruota con supporto girevole e freno1013627525espansore60

86.45 €

1 7 giorni 20015050ruota con supporto girevole e freno1013697525espansore60

86.45 €

1 7 giorni 20015050ruota con supporto girevole e freno1013797525espansore60

86.45 €

1 7 giorni 20015050ruota con supporto girevole e freno1013497525espansore60

86.45 €

1 7 giorni 20015050ruota con supporto girevole e freno1013567525espansore60

86.45 €

1 7 giorni 20516050ruota con supporto girevole e freno1013667525espansore60

86.45 €

1 7 giorni 20516050ruota con supporto girevole e freno1013777525espansore60

86.45 €

1 7 giorni 20516050ruota con supporto girevole e freno1013867525espansore60

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Gamma di carico(daN) 35.01–80.00 Materiale bozzello Tecnopolimero
Lunghezza piastra L(mm) 43 Tipo di cuscinetto foro passante Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità
Materiale Gomma Adatto per autoclave no Durezza del rivestimento/anello 80 Shore A
Colore del battistrada grigio Colore della carrozzeria della ruota nero resistente all'idrolisi no
Non macchia al contatto si Antiruggine si Antitraccia si
Resistenza termica max(°C) 60 Resistenza termica min(°C) -20

Supporto tecnico