Ruota gemellata con supporto girevole in acciaio elettrosaldato per alte portate, serie LSD-GB

Ruota gemellata con supporto girevole in acciaio elettrosaldato per alte portate, serie LSD-GB
Ruota gemellata con supporto girevole in acciaio elettrosaldato per alte portate, Gruppo rotante per alte portate, ruota per alte portate con rivestimento in poliuretano Blickle Besthane®, con corpo ruota in ghisa

Supporto: serie LSD

  • costruzione in acciaio elettrosaldato particolarmente robusta, zincatura galvanica, passivato giallo, senza Cr6
  • cuscinetto a sfere scanalato assiale ISO 104 e cuscinetto a rulli conici ISO 355 nel gruppo rotante
  • perno centrale saldato, avvitato e bloccato, estremamente robusto
  • protetto contro spruzzi d’acqua e sporco
  • ingrassatore

Ruota: serie GB

  • rivestimento: elastomero di poliuretano di prima qualità Blickle Besthane®, durezza 92 Shore A, colore marrone, antitraccia, non macchia al contatto
  • corpo ruota: robusta ghisa grigia, con ingrassatore dal Ø ruota 150 mm, verniciato, colore argento

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -20 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +40 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LSD-GB 100K
LSD-GB 128K
LSD-GB 150K-35
LSD-GB 200K-35
LSD-GB 202K
LSD-GB 250K
LSD-GB 252K
LSD-GB 302K
LSD-GB 304K
LSD-GB 404K-42
LSD-GB 504K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Portata a 4 km/h
(kg)

453.27 €

1 7 giorni 185750.01 o sup.14011012550145515010040810

695.87 €

1 23 giorni 215Fino a 35.001751401505018511670125601500

727.50 €

1 23 giorni 260Fino a 35.001751402005021511950150501400

792.47 €

1 23 giorni 280Fino a 35.001751402008026014500200501800

1,651.05 €

1 7 giorni 330Fino a 35.002552002506028031810200802850

1,760.69 €

1 7 giorni 330Fino a 35.002552002508033032000250602700

1,991.75 €

1 7 giorni 390Fino a 35.002552003008033038900250803700

2,781.65 €

1 7 giorni 390Fino a 35.0025520030010039053600300804300

3,607.68 €

1 7 giorni 530Fino a 35.00255200400100390666603001005400

9,836.62 €

1 23 giorni 145Fino a 35.00400300100405301304004001006800

14,364.60 €

1 23 giorni 185Fino a 35.004003001255063024310050015012000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Materiale bozzello Altro Tipo di cuscinetto cuscinetto a sfere
Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: robusta ghisa grigia Materiale Poliuretano Tipo prodotto ruote gemellate con supporto girevole
Adatto per autoclave no Tipo di montaggio piastra da avvitare Durezza del rivestimento/anello 92 Shore A
Colore del battistrada marrone Colore della carrozzeria della ruota argento resistente all'idrolisi si
Non macchia al contatto si Antiruggine no Antitraccia si
Resistenza termica max(°C) 70 Resistenza termica min(°C) -30

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico