Ruota gemellata con supporto girevole in acciaio elettrosaldato per alte portate, serie LSD-GSPO (Codici componente)

Ruota gemellata con supporto girevole in acciaio elettrosaldato per alte portate, serie LSD-GSPO
Ruota gemellata con supporto girevole in acciaio elettrosaldato per alte portate, Gruppo rotante per alte portate, ruota per alte portate in poliammide colato

Supporto: serie LSD

  • costruzione in acciaio elettrosaldato particolarmente robusta, zincatura galvanica, passivato giallo, senza Cr6
  • cuscinetto a sfere scanalato assiale ISO 104 e cuscinetto a rulli conici ISO 355 nel gruppo rotante
  • perno centrale saldato, avvitato e bloccato, estremamente robusto
  • protetto contro spruzzi d’acqua e sporco
  • ingrassatore

Ruota: serie GSPO

  • poliammide colato di prima qualità, ottenuto tramite colata, resistente alla rottura, durezza 80 Shore D, colore beige naturale

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
  • ridotto assorbimento di umidità
  • resistenza termica: da -20 °C a +80 °C, portata ridotta oltre +35 °C
  • considerare la pressione sulla superficie su pavimenti delicati dovuta a carichi elevati

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LSD-GSPO 80K
LSD-GSPO 100K
LSD-GSPO 125K
LSD-GSPO 150K
LSD-GSPO 200K
LSD-GSPO 250K
LSD-GSPO 302K
LSD-GSPO 400K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Portata a 4 km/h
(kg)
Portata a 3 km/h
(kg)

414.90 €

1 5 giorni 450140110360751254090804017501.750

505.91 €

1 5 giorni 215175140150501606947100402250-

1,398.23 €

1 7 giorni 2602552002005020516810125553600-

1,551.53 €

1 7 giorni 2802552002008023018900150554500-

2,199.89 €

1 7 giorni 3302552002506029024030200555400-

5,871.92 €

1 23 giorni 3304003002508038065740250659000-

17,269.21 €

1 23 giorni 3905004003008050017440030011018000-

19,392.88 €

1 23 giorni 39050040030010060020200040011020000-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Gamma di carico(daN) Fino a 35.00 Materiale bozzello Tecnopolimero
Tipo di cuscinetto cuscinetto a sfere Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Materiale sintetico, Materiale della ruota: poliammide colato di prima qualità Materiale Materiale sintetico
Tipo prodotto ruote gemellate con supporto girevole Adatto per autoclave no Tipo di montaggio piastra da avvitare
Durezza del rivestimento/anello 80 Shore D Colore del battistrada beige naturale Colore della carrozzeria della ruota beige naturale
resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto si Antiruggine no
Antitraccia si Resistenza termica max(°C) 80 Resistenza termica min(°C) -20

Supporto tecnico