Supporto: serie LSD
Ruota: serie SE
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
LSD-SE 160K-35 |
LSD-SE 160K-35-SG |
LSD-SE 200K-35 |
LSD-SE 200K-35-SG |
LSD-SE 250K |
LSD-SE 300K |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Colore del battistrada | Colore della carrozzeria della ruota | Non macchia al contatto | Antitraccia | Portata a 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
608.63 € | 1 | 7 giorni | 275 | 750.01 o sup. | 175 | 140 | 200 | 80 | 220 | 9250 | 160 | 50 | nero | antracite | no | no | 900 | ||
621.82 € | 1 | 7 giorni | 315 | 750.01 o sup. | 175 | 140 | 250 | 60 | 220 | 9400 | 160 | 50 | grigio | argento | si | si | 900 | ||
659.74 € | 1 | 7 giorni | 315 | Fino a 35.00 | 175 | 140 | 250 | 80 | 260 | 10980 | 200 | 50 | nero | antracite | no | no | 1200 | ||
676.20 € | 1 | 23 giorni | 245 | Fino a 35.00 | 175 | 140 | 160 | 50 | 260 | 10881 | 200 | 50 | grigio | argento | si | si | 1200 | ||
1,499.84 € | 1 | 7 giorni | 265 | Fino a 35.00 | 255 | 200 | 200 | 50 | 330 | 23800 | 250 | 63 | nero | antracite | no | no | 1700 | ||
1,826.58 € | 1 | 7 giorni | 275 | Fino a 35.00 | 255 | 200 | 200 | 80 | 380 | 32250 | 300 | 75 | nero | antracite | no | no | 2000 |
Loading...
Tipo ruota | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | Materiale bozzello | Acciaio | Tipo di cuscinetto | cuscinetto a sfere |
---|---|---|---|---|---|
Materiale (dettagli) | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: lamiera d’acciaio stampata molto spessa | Materiale | Gomma | Tipo prodotto | ruote gemellate con supporto girevole |
Adatto per autoclave | no | Tipo di montaggio | piastra da avvitare | Durezza del rivestimento/anello | 65 Shore A |
resistente all'idrolisi | no | Antiruggine | no | Resistenza termica max(°C) | 80 |
Resistenza termica min(°C) | -20 |
Configura
Proprietà di base
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Lunghezza piastra L(mm)
Larghezza piastra W(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Altezza totale(mm)
Peso(g)
Diametro rotella(mm)
Larghezza rotella(mm)
Colore del battistrada
Colore della carrozzeria della ruota
Non macchia al contatto
Antitraccia
Portata a 4 km/h(kg)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali