Ruota gemellata con supporto girevole in acciaio elettrosaldato per alte portate, serie LSD-VSTH (Codici componente)

Ruota gemellata con supporto girevole in acciaio elettrosaldato per alte portate, serie LSD-VSTH
Ruota gemellata con supporto girevole in acciaio elettrosaldato per alte portate, Gruppo rotante per alte portate, ruota per alte portate con rivestimento in poliuretano Blickle Extrathane®, con corpo ruota in acciaio

Supporto: serie LSD

  • costruzione in acciaio elettrosaldato particolarmente robusta, zincatura galvanica, passivato giallo, senza Cr6
  • cuscinetto a sfere scanalato assiale ISO 104 e cuscinetto a rulli conici ISO 355 nel gruppo rotante
  • perno centrale saldato, avvitato e bloccato, estremamente robusto
  • protetto contro spruzzi d’acqua e sporco
  • ingrassatore

Ruota: serie VSTH

  • rivestimento: elastomero di poliuretano di prima qualità Blickle Extrathane®, durezza 92 Shore A, colore marrone chiaro, antitraccia, non macchia al contatto
  • corpo ruota: acciaio

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -20 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +40 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LSD-VSTH 80K

Codice componente
LSD-VSTH 80K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

435.60 €

1 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Altezza di montaggio H(mm) 265 Gamma di carico(daN) 485.01–750.00
Materiale bozzello Acciaio Lunghezza piastra L(mm) 140 Larghezza piastra W(mm) 110
Diam. rotella D(Ø) 200 Larghezza rotella B(mm) 50 Tipo di cuscinetto cuscinetto a sfere
Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: acciaio Materiale Poliuretano Tipo prodotto ruote gemellate con supporto girevole
Altezza totale(mm) 125 Peso(g) 4680 Diametro rotella(mm) 80
Larghezza rotella(mm) 40 Adatto per autoclave no Tipo di montaggio piastra da avvitare
Durezza del rivestimento/anello 92 Shore A Colore del battistrada marrone chiaro Colore della carrozzeria della ruota argento
resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto si Antiruggine no
Antitraccia si Resistenza termica max(°C) 70 Resistenza termica min(°C) -20
Portata a 4 km/h(kg) 520

Si trova sulla pagina di Ruota gemellata con supporto girevole in acciaio elettrosaldato per alte portate, serie LSD-VSTH, il codice articolo è il seguente: LSD-VSTH 80K.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LSD-VSTH 80K.

Supporto tecnico