Ruota con supporto girevole in acciaio elettrosaldato per alte portate, serie LSFN-GST

Ruota con supporto girevole in acciaio elettrosaldato per alte portate, serie LSFN-GST
Ruota con supporto girevole in acciaio elettrosaldato per alte portate con molla in acciaio, ruota per alte portate con rivestimento in poliuretano Blickle Softhane®, con corpo ruota in ghisa

Supporto: serie LSFN

  • costruzione in acciaio elettrosaldato particolarmente robusta, zincatura galvanica, passivato giallo, senza Cr6
  • robusta costruzione a molla con molla in acciaio
  • meccanismo a molla esente da manutenzione
  • cuscinetto a sfere scanalato assiale ISO 104 e cuscinetto a rulli conici ISO 355 nel gruppo rotante
  • perno centrale saldato, avvitato e bloccato, estremamente robusto
  • protetto contro spruzzi d’acqua e sporco
  • ingrassatore

Ruota: serie GST

  • rivestimento: elastomero di poliuretano di prima qualità Blickle Softhane®, durezza 75 Shore A, colore verde, antitraccia, non macchia al contatto
  • corpo ruota: robusta ghisa grigia, con ingrassatore dal Ø ruota 160 mm, verniciato, colore argento

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -20 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +40 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LSFN-GST 160K
LSFN-GST 200K
LSFN-GST 202K
LSFN-GST 250K
LSFN-GST 252K
LSFN-GST 302K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Portata a 4 km/h
(kg)

508.90 €

1 7 giorni 275485.01–750.00140110200802451055516050600

510.78 €

1 7 giorni 315750.01 o sup.140110250632651153820050800

824.94 €

1 7 giorni 315Fino a 35.001751402508027518000200801200

948.20 €

1 7 giorni 395Fino a 35.001751403007531518450250601200

1,828.15 €

1 23 giorni 170Fino a 35.002001601255037035321250801400

1,966.50 €

1 23 giorni 170Fino a 35.002001601255039538250300801800

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Materiale bozzello Altro Tipo di cuscinetto cuscinetto a sfere
Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: robusta ghisa grigia Materiale Poliuretano Tipo prodotto ruota con supporto girevole ammortizzato
Adatto per autoclave no Tipo di montaggio piastra da avvitare Durezza del rivestimento/anello 75 Shore A
Colore del battistrada verde Colore della carrozzeria della ruota argento resistente all'idrolisi no
Non macchia al contatto si Antiruggine no Antitraccia si
Resistenza termica max(°C) 70 Resistenza termica min(°C) -20

Supporto tecnico