Ruota con supporto girevole in acciaio elettrosaldato per alte portate, serie LSFN-SE

Ruota con supporto girevole in acciaio elettrosaldato per alte portate, serie LSFN-SE
Ruota con supporto girevole in acciaio elettrosaldato per alte portate con molla in acciaio, ruota per alte portate con anelli in gomma elastica “Blickle EasyRoll”, con corpo ruota in acciaio

Supporto: serie LSFN

  • costruzione in acciaio elettrosaldato particolarmente robusta, zincatura galvanica, passivato giallo, senza Cr6
  • robusta costruzione a molla con molla in acciaio
  • meccanismo a molla esente da manutenzione
  • cuscinetto a sfere scanalato assiale ISO 104 e cuscinetto a rulli conici ISO 355 nel gruppo rotante
  • perno centrale saldato, avvitato e bloccato, estremamente robusto
  • protetto contro spruzzi d’acqua e sporco
  • ingrassatore

Ruota: serie SE

  • anello: gomma elastica di prima qualità, qualità alta scorrevolezza “Blickle EasyRoll”, durezza 65 Shore A, colore nero
  • corpo ruota: lamiera d’acciaio stampata molto spessa, con mozzo in tubo d’acciaio, verniciato, colore antracite

Altre caratteristiche:

  • resistenza chimica a molti agenti aggressivi, ad eccezione degli oli
  • resistenza termica: da -20 °C a +80 °C, per breve tempo fino a +100 °C, portata ridotta oltre +60 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LSFN-SE 160K
LSFN-SE 160K-SG
LSFN-SE 200K
LSFN-SE 200K-SG
LSFN-SE 202K
LSFN-SE 202K-SG
LSFN-SE 250K
LSFN-SE 252K
LSFN-SE 300K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Colore del battistrada Colore della carrozzeria della ruota Non macchia al contatto Antitraccia Portata a 4 km/h
(kg)

438.24 €

1 7 giorni 170320.01–485.00140110125245906016050neroantracitenono450

444.82 €

1 23 giorni 170320.01–485.00140110125245906016050grigioargentosisi450

453.09 €

1 7 giorni 170485.01–750.00140110125265950920050neroantracitenono600

461.32 €

1 7 giorni 170485.01–750.00140110125265946020050grigioargentosisi600

743.95 €

1 7 giorni 170750.01 o sup.1751401252751450020080neroantracitenono850

755.63 €

1 7 giorni 170750.01 o sup.1751401252751369020080grigioantracitesisi850

800.60 €

1 7 giorni 200750.01 o sup.1751401503151396025063neroantracitenono850

872.95 €

1 7 giorni 200Fino a 35.001751401503151650025080neroantracitenono1000

1,773.34 €

1 23 giorni 200Fino a 35.002001601503953277130075neroantracitenono1000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Materiale bozzello Acciaio Larghezza rotella B(mm) 50
Tipo di cuscinetto cuscinetto a sfere Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: lamiera d’acciaio stampata molto spessa Materiale Gomma
Tipo prodotto ruota con supporto girevole ammortizzato Adatto per autoclave no Tipo di montaggio piastra da avvitare
Durezza del rivestimento/anello 65 Shore A resistente all'idrolisi no Antiruggine no
Resistenza termica max(°C) 80 Resistenza termica min(°C) -20

Supporto tecnico