Ruota con supporto girevole in acciaio elettrosaldato per alte portate, serie LS-GTH

Ruota con supporto girevole in acciaio elettrosaldato per alte portate, serie LS-GTH
Ruota con supporto girevole in acciaio elettrosaldato per alte portate, Gruppo rotante per alte portate, ruota per alte portate con rivestimento in poliuretano Blickle Extrathane®, con corpo ruota in ghisa

Supporto: serie LS

  • costruzione in acciaio elettrosaldato particolarmente robusta, zincatura galvanica, passivato giallo, senza Cr6
  • cuscinetto a sfere scanalato assiale ISO 104 e cuscinetto a rulli conici ISO 355 nel gruppo rotante
  • perno centrale saldato, avvitato e bloccato, estremamente robusto
  • protetto contro spruzzi d’acqua e sporco
  • ingrassatore

Ruota: serie GTH

  • rivestimento: elastomero di poliuretano di prima qualità Blickle Extrathane®, durezza 92 Shore A, colore marrone chiaro, antitraccia, non macchia al contatto
  • corpo ruota: robusta ghisa grigia, verniciato, colore argento

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -20 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +40 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LS-GTH 127K
LS-GTH 127K-FS
LS-GTH 127K-RI4
LS-GTH 127K-RI4-FS
LS-GTH 127K-ST
LS-GTH 127K-ST-FS
LS-GTH 127K-ST-RI4
LS-GTH 127K-ST-RI4-FS
LS-GTH 150K
LS-GTH 150K-FS
LS-GTH 150K-RI4
LS-GTH 150K-RI4-FS
LS-GTH 150K-ST
LS-GTH 150K-ST-FS
LS-GTH 150K-ST-RI4
LS-GTH 150K-ST-RI4-FS
LS-GTH 160K
LS-GTH 160K-FS
LS-GTH 160K-RI4
LS-GTH 160K-RI4-FS
LS-GTH 160K-ST
LS-GTH 160K-ST-FS
LS-GTH 160K-ST-RI4
LS-GTH 160K-ST-RI4-FS
LS-GTH 200K
LS-GTH 200K-FS
LS-GTH 200K-RI4
LS-GTH 200K-RI4-FS
LS-GTH 200K-ST
LS-GTH 200K-ST-FS
LS-GTH 200K-ST-RI4
LS-GTH 200K-ST-RI4-FS
LS-GTH 201K
LS-GTH 201K-FS
LS-GTH 201K-RI4
LS-GTH 201K-RI4-FS
LS-GTH 201K-ST
LS-GTH 201K-ST-FS
LS-GTH 201K-ST-RI4
LS-GTH 201K-ST-RI4-FS
LS-GTH 202K
LS-GTH 202K-FS
LS-GTH 202K-RI4
LS-GTH 202K-RI4-FS
LS-GTH 202K-ST
LS-GTH 202K-ST-FS
LS-GTH 202K-ST-RI4
LS-GTH 202K-ST-RI4-FS
LS-GTH 250K
LS-GTH 250K-FS
LS-GTH 250K-RI4
LS-GTH 250K-RI4-FS
LS-GTH 250K-ST
LS-GTH 250K-ST-FS
LS-GTH 250K-ST-RI4
LS-GTH 250K-ST-RI4-FS
LS-GTH 252K
LS-GTH 252K-FS
LS-GTH 252K-RI4
LS-GTH 252K-RI4-FS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo ruota Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo prodotto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Portata a 4 km/h
(kg)

297.95 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione205485.01–750.0014011016050ruota con supporto girevole170507012550700

362.65 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione205485.01–750.0014011016050ruota con supporto girevole170564012550700

358.90 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione205485.01–750.0014011016050ruota con supporto girevole170527012550700

423.60 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione205485.01–750.0014011016050ruota con supporto girevole170591012550700

351.86 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione205485.01–750.0014011016050ruota con supporto girevole e freno170570012550700

416.56 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione245485.01–750.0014011020050ruota con supporto girevole e freno170730012550700

412.83 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione245485.01–750.0014011020050ruota con supporto girevole e freno170567012550700

477.53 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione245485.01–750.0014011020050ruota con supporto girevole e freno170618012550700

311.17 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione245750.01 o sup.14011020050ruota con supporto girevole200577015050800

379.95 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione245750.01 o sup.14011020050ruota con supporto girevole200647015050800

372.12 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione245750.01 o sup.14011020050ruota con supporto girevole200600015050800

440.92 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione245750.01 o sup.14011020050ruota con supporto girevole200670015050800

375.38 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione245750.01 o sup.14011020050ruota con supporto girevole e freno200618015050800

444.18 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione245750.01 o sup.14011020060ruota con supporto girevole e freno200687015050800

436.35 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione245750.01 o sup.14011020060ruota con supporto girevole e freno200641015050800

505.15 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione245750.01 o sup.14011020060ruota con supporto girevole e freno200709015050800

314.73 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione245750.01 o sup.14011020060ruota con supporto girevole205584016050800

383.53 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione245750.01 o sup.14011020060ruota con supporto girevole205676816050800

375.70 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione245750.01 o sup.14011020060ruota con supporto girevole205607016050800

444.50 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione245750.01 o sup.14011020060ruota con supporto girevole205697516050800

368.25 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione245750.01 o sup.14011020060ruota con supporto girevole e freno205623016050800

437.03 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione255750.01 o sup.14011020080ruota con supporto girevole e freno205697016050800

429.20 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione255750.01 o sup.14011020080ruota con supporto girevole e freno205646016050800

498.00 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione255750.01 o sup.14011020080ruota con supporto girevole e freno205720016050800

331.41 €

1 5 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione255Fino a 35.0014011020080ruota con supporto girevole2456820200501000

405.43 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione255Fino a 35.0014011020080ruota con supporto girevole2457810200501000

392.37 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione255Fino a 35.0014011020080ruota con supporto girevole2457100200501000

466.38 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione255Fino a 35.0014011020080ruota con supporto girevole2458080200501000

382.00 €

1 5 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione255Fino a 35.0014011020080ruota con supporto girevole e freno2457290200501000

456.02 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione305Fino a 35.0014011025060ruota con supporto girevole e freno2458270200501000

442.95 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione305Fino a 35.0014011025060ruota con supporto girevole e freno2457480200501000

516.98 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione305Fino a 35.0014011025060ruota con supporto girevole e freno2458500200501000

368.38 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione305Fino a 35.0014011025060ruota con supporto girevole2457860200601400

442.40 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione305Fino a 35.0014011025060ruota con supporto girevole2458850200601400

429.33 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione305Fino a 35.0014011025060ruota con supporto girevole2458070200601400

503.35 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione305Fino a 35.0014011025060ruota con supporto girevole2458369200601400

418.65 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione305Fino a 35.0014011025060ruota con supporto girevole e freno2458370200601400

492.66 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione305Fino a 35.0014011025080ruota con supporto girevole e freno2459230200601400

479.62 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione305Fino a 35.0014011025080ruota con supporto girevole e freno2458350200601400

553.63 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione305Fino a 35.0014011025080ruota con supporto girevole e freno2459340200601400

528.38 €

1 5 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione305Fino a 35.0017514025080ruota con supporto girevole25513158200801600

620.95 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione305Fino a 35.0017514025080ruota con supporto girevole25514740200801600

613.28 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione305Fino a 35.0017514025080ruota con supporto girevole25513300200801600

705.85 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione305Fino a 35.0017514025080ruota con supporto girevole25514841200801600

659.05 €

1 5 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione305Fino a 35.0017514025080ruota con supporto girevole e freno25514100200801600

751.63 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione355Fino a 35.0017514030060ruota con supporto girevole e freno25515600200801600

743.97 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione355Fino a 35.0017514030060ruota con supporto girevole e freno25514065200801600

836.54 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione355Fino a 35.0017514030060ruota con supporto girevole e freno25515875200801600

544.76 €

1 5 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione355Fino a 35.0017514030060ruota con supporto girevole30513730250601500

648.75 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione355Fino a 35.0017514030080ruota con supporto girevole30516000250601500

629.68 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione355Fino a 35.0017514030080ruota con supporto girevole30514245250601500

733.65 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione355Fino a 35.0017514030080ruota con supporto girevole30516000250601500

674.52 €

1 5 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione355Fino a 35.0017514030080ruota con supporto girevole e freno30514508250601500

778.50 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione370Fino a 35.00175140300100ruota con supporto girevole e freno30516270250601500

759.41 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione430Fino a 35.0017514036075ruota con supporto girevole e freno30514899250601500

863.40 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione430Fino a 35.00175140360120ruota con supporto girevole e freno30516500250601500

594.80 €

1 5 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione470Fino a 35.0017514040080ruota con supporto girevole30516450250801800

706.92 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione480Fino a 35.00175140400125ruota con supporto girevole30518230250801800

679.70 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione630Fino a 35.00175140500150ruota con supporto girevole30516450250801800

791.82 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione730Fino a 35.00175140600200ruota con supporto girevole30518500250801800

Loading...

Informazioni di base

Materiale bozzello Altro Tipo di cuscinetto cuscinetto a sfere Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: robusta ghisa grigia
Materiale Poliuretano Adatto per autoclave no Tipo di montaggio piastra da avvitare
Durezza del rivestimento/anello 92 Shore A Colore del battistrada marrone chiaro Colore della carrozzeria della ruota argento
resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto si Antiruggine no
Antitraccia si Resistenza termica max(°C) 70 Resistenza termica min(°C) -20

Supporto tecnico