Supporto: serie LS
Ruota: serie PS
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
LS-PS 310K |
LS-PS 310K-RI4 |
LS-PS 315K |
LS-PS 315K-RI4 |
LS-PS 430K |
LS-PS 430K-RI4 |
LS-PS 432K |
LS-PS 432K-RI4 |
LS-PS 464K |
LS-PS 464K-RI4 |
LS-PS 536K |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Portata a 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
584.44 € | 1 | 5 giorni | 170 | 320.01–485.00 | 200 | 160 | 125 | 50 | 355 | 11545 | 300 | 100 | 450 | ||
715.07 € | 1 | 23 giorni | 170 | 320.01–485.00 | 200 | 160 | 125 | 53 | 355 | 11800 | 300 | 100 | 450 | ||
602.69 € | 1 | 7 giorni | 170 | 485.01–750.00 | 200 | 160 | 125 | 53 | 358 | 11413 | 305 | 105 | 550 | ||
733.32 € | 1 | 23 giorni | 170 | 485.01–750.00 | 200 | 160 | 125 | 53 | 358 | 11500 | 305 | 105 | 550 | ||
825.68 € | 1 | 7 giorni | 170 | 485.01–750.00 | 200 | 160 | 125 | 53 | 480 | 17623 | 420 | 115 | 650 | ||
956.32 € | 1 | 7 giorni | 170 | 485.01–750.00 | 200 | 160 | 125 | 50 | 480 | 17500 | 420 | 115 | 650 | ||
863.45 € | 1 | 7 giorni | 170 | 485.01–750.00 | 200 | 160 | 125 | 50 | 480 | 17623 | 420 | 115 | 750 | ||
994.08 € | 1 | 23 giorni | 170 | 485.01–750.00 | 200 | 160 | 125 | 50 | 480 | 18150 | 420 | 115 | 750 | ||
1,467.60 € | 1 | 23 giorni | 170 | Fino a 35.00 | 200 | 160 | 125 | 50 | 520 | 22750 | 460 | 145 | 1140 | ||
1,728.83 € | 1 | 23 giorni | 205 | Fino a 35.00 | 200 | 160 | 160 | 50 | 520 | 25670 | 460 | 145 | 1140 | ||
2,264.11 € | 1 | 23 giorni | 205 | Fino a 35.00 | 255 | 200 | 160 | 50 | 623 | 37990 | 536 | 165 | 1300 |
Loading...
Tipo ruota | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | Materiale bozzello | Acciaio | Tipo di cuscinetto | cuscinetto a sfere |
---|---|---|---|---|---|
Materiale (dettagli) | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: lamiera d’acciaio pesante | Materiale | Gomma | Tipo prodotto | ruota con supporto girevole |
Adatto per autoclave | no | Tipo di montaggio | piastra da avvitare | Durezza del rivestimento/anello | 60 Shore A |
Colore del battistrada | nero | resistente all'idrolisi | no | Non macchia al contatto | no |
Antiruggine | no | Antitraccia | no | Resistenza termica max(°C) | 50 |
Resistenza termica min(°C) | -20 |
Configura
Proprietà di base
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Lunghezza piastra L(mm)
Larghezza piastra W(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Altezza totale(mm)
Peso(g)
Diametro rotella(mm)
Larghezza rotella(mm)
Portata a 4 km/h(kg)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali