Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LUH-GB (Codici componente)

Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LUH-GB
Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, Struttura chiusa, con piastra da avvitare, ruota per alte portate con rivestimento in poliuretano Blickle Besthane®, con corpo ruota in ghisa

Supporto: serie LUH

  • lamiera d’acciaio robusta, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
  • cuscinetto a sfere a quattro punti per carichi eccezionali
  • gruppo rotante chiuso ed a tenuta
  • particolarmente resistente agli urti ed alle vibrazioni grazie a quattro calotte temprate dalla forma speciale

Ruota: serie GB

  • rivestimento: elastomero di poliuretano di prima qualità Blickle Besthane®, durezza 92 Shore A, colore marrone, antitraccia, non macchia al contatto
  • corpo ruota: robusta ghisa grigia, con ingrassatore dal Ø ruota 150 mm, verniciato, colore argento

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -20 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +40 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LUH-GB 128K
LUH-GB 128K-FI
LUH-GB 150K
LUH-GB 150K-FI
LUH-GB 160K
LUH-GB 160K-FI
LUH-GB 200K
LUH-GB 200K-FI
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Gamma di carico
(daN)
Caratteristiche rotella Tipo prodotto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Resistenza termica max
(°C)
Resistenza termica min
(°C)
Portata a 4 km/h
(kg)

266.75 €

1 7 giorni 750.01 o sup.Conduttività elettricaruota con supporto girevole17045551256070-30850

330.32 €

1 7 giorni 750.01 o sup.-ruota con supporto girevole e freno17050501256070-30850

281.13 €

1 7 giorni 750.01 o sup.-ruota con supporto girevole19747981505070-30800

345.84 €

1 7 giorni 750.01 o sup.Conduttività elettricaruota con supporto girevole e freno19752561505070-30800

286.66 €

1 7 giorni 750.01 o sup.Conduttività elettricaruota con supporto girevole20248651605070-30800

351.37 €

1 7 giorni 750.01 o sup.-ruota con supporto girevole e freno20253461605080-20800

305.73 €

1 7 giorni Fino a 35.00-ruota con supporto girevole24559002005070-301000

377.05 €

1 7 giorni Fino a 35.00Conduttività elettricaruota con supporto girevole e freno24563822005070-301000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione Altezza di montaggio H(mm) 197 Materiale bozzello Altro
Lunghezza piastra L(mm) 140 Larghezza piastra W(mm) 110 Diam. rotella D(Ø) 150
Larghezza rotella B(mm) 50 Tipo di cuscinetto cuscinetto a sfere Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: robusta ghisa grigia
Materiale Poliuretano Adatto per autoclave no Tipo di montaggio piastra da avvitare
Durezza del rivestimento/anello 92 Shore A Colore del battistrada marrone Colore della carrozzeria della ruota argento
resistente all'idrolisi si Non macchia al contatto si Antiruggine no
Antitraccia si

Supporto tecnico