Supporto: serie LUH
Ruota: serie POEV
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo di cuscinetto | Tipo prodotto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Colore del battistrada | Non macchia al contatto | Antitraccia | Resistenza termica min (°C) | Portata a 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
178.43 € | 1 | 7 giorni | 202 | 320.01–485.00 | 160 | 50 | cuscinetto a sfere (CC) | ruota con supporto girevole | 202 | 2748 | 160 | nero | no | no | -20 | 400 | ||
188.11 € | 1 | 23 giorni | 202 | 320.01–485.00 | 160 | 50 | cuscinetto a sfere (CC) | ruota con supporto girevole | 202 | 1000 | 160 | nero | no | no | -20 | 400 | ||
243.13 € | 1 | 7 giorni | 202 | 320.01–485.00 | 160 | 50 | cuscinetto a sfere (CC) | ruota con supporto girevole e freno | 202 | 3184 | 160 | nero | no | no | -20 | 400 | ||
252.82 € | 1 | 7 giorni | 202 | 320.01–485.00 | 160 | 50 | cuscinetto a sfere (CC) | ruota con supporto girevole e freno | 202 | 3450 | 160 | nero | no | no | -20 | 400 | ||
253.95 € | 1 | 7 giorni | 202 | 320.01–485.00 | 160 | 50 | cuscinetto a sfere (CC) | ruota con supporto girevole e freno | 202 | 3380 | 160 | blu | si | si | -20 | 400 | ||
263.64 € | 1 | 7 giorni | 202 | 320.01–485.00 | 160 | 50 | cuscinetto a sfere (CC) | ruota con supporto girevole e freno | 202 | 3496 | 160 | blu | si | si | -20 | 400 | ||
249.55 € | 1 | 7 giorni | 245 | 320.01–485.00 | 200 | 50 | cuscinetto a sfere (CC) | ruota con supporto girevole e freno | 202 | 3216 | 160 | grigio | si | si | -20 | 400 | ||
259.23 € | 1 | 7 giorni | 245 | 320.01–485.00 | 200 | 50 | cuscinetto a sfere (CC) | ruota con supporto girevole e freno | 202 | 3332 | 160 | grigio | si | si | -20 | 400 | ||
189.25 € | 1 | 7 giorni | 245 | 320.01–485.00 | 200 | 50 | cuscinetto a sfere (CC) | ruota con supporto girevole | 202 | 2725 | 160 | blu | si | si | -20 | 400 | ||
198.93 € | 1 | 23 giorni | 245 | 320.01–485.00 | 200 | 50 | cuscinetto a sfere (CC) | ruota con supporto girevole | 202 | 1000 | 160 | blu | si | si | -20 | 400 | ||
184.85 € | 1 | 7 giorni | 245 | 320.01–485.00 | 200 | 50 | cuscinetto a sfere (CC) | ruota con supporto girevole | 202 | 2746 | 160 | grigio | si | si | -20 | 400 | ||
194.53 € | 1 | 23 giorni | 245 | 320.01–485.00 | 200 | 50 | cuscinetto a sfere (CC) | ruota con supporto girevole | 202 | 1000 | 160 | grigio | si | si | -20 | 400 | ||
189.19 € | 1 | 23 giorni | 202 | 320.01–485.00 | 160 | 50 | cuscinetto a sfere (CC) | ruota con supporto girevole | 202 | 2733 | 160 | nero | no | no | -20 | 400 | ||
198.87 € | 1 | 23 giorni | 202 | 320.01–485.00 | 160 | 50 | cuscinetto a sfere (CC) | ruota con supporto girevole | 202 | 1000 | 160 | nero | no | no | -20 | 400 | ||
253.89 € | 1 | 7 giorni | 202 | 320.01–485.00 | 160 | 50 | cuscinetto a sfere (CC) | ruota con supporto girevole e freno | 202 | 3204 | 160 | nero | no | no | -20 | 400 | ||
263.57 € | 1 | 23 giorni | 202 | 320.01–485.00 | 160 | 50 | cuscinetto a sfere (CC) | ruota con supporto girevole e freno | 202 | 3332 | 160 | nero | no | no | -20 | 400 | ||
264.70 € | 1 | 23 giorni | 202 | 320.01–485.00 | 160 | 50 | cuscinetto a sfere (CC) | ruota con supporto girevole e freno | 202 | 3226 | 160 | blu | si | si | -20 | 400 | ||
274.38 € | 1 | 23 giorni | 202 | 320.01–485.00 | 160 | 50 | cuscinetto a sfere (CC) | ruota con supporto girevole e freno | 202 | 3342 | 160 | blu | si | si | -20 | 400 | ||
260.30 € | 1 | 7 giorni | 202 | 320.01–485.00 | 160 | 50 | cuscinetto a sfere (CC) | ruota con supporto girevole e freno | 202 | 3316 | 160 | grigio | si | si | -20 | 400 | ||
269.99 € | 1 | 23 giorni | 202 | 320.01–485.00 | 160 | 50 | cuscinetto a sfere (CC) | ruota con supporto girevole e freno | 202 | 3339 | 160 | grigio | si | si | -20 | 400 | ||
200.00 € | 1 | 23 giorni | 202 | 320.01–485.00 | 160 | 50 | cuscinetto a sfere (CC) | ruota con supporto girevole | 202 | 2743 | 160 | blu | si | si | -20 | 400 | ||
209.69 € | 1 | 23 giorni | 202 | 320.01–485.00 | 160 | 50 | cuscinetto a sfere (CC) | ruota con supporto girevole | 202 | 1000 | 160 | blu | si | si | -20 | 400 | ||
195.60 € | 1 | 7 giorni | 202 | 320.01–485.00 | 160 | 50 | cuscinetto a sfere (CC) | ruota con supporto girevole | 202 | 2856 | 160 | grigio | si | si | -20 | 400 | ||
205.28 € | 1 | 23 giorni | 202 | 320.01–485.00 | 160 | 50 | cuscinetto a sfere (CC) | ruota con supporto girevole | 202 | 1000 | 160 | grigio | si | si | -20 | 400 | ||
174.02 € | 1 | 7 giorni | 245 | 320.01–485.00 | 200 | 50 | cuscinetto a rullini | ruota con supporto girevole | 202 | 2720 | 160 | nero | no | no | -25 | 400 | ||
183.70 € | 1 | 23 giorni | 245 | 320.01–485.00 | 200 | 50 | cuscinetto a rullini | ruota con supporto girevole | 202 | 1000 | 160 | nero | no | no | -25 | 400 | ||
238.75 € | 1 | 7 giorni | 245 | 320.01–485.00 | 200 | 50 | cuscinetto a rullini | ruota con supporto girevole e freno | 202 | 3177 | 160 | nero | no | no | -25 | 400 | ||
248.44 € | 1 | 7 giorni | 245 | 320.01–485.00 | 200 | 50 | cuscinetto a rullini | ruota con supporto girevole e freno | 202 | 3321 | 160 | nero | no | no | -25 | 400 | ||
249.56 € | 1 | 7 giorni | 245 | 320.01–485.00 | 200 | 50 | cuscinetto a rullini | ruota con supporto girevole e freno | 202 | 3204 | 160 | blu | si | si | -25 | 400 | ||
259.25 € | 1 | 7 giorni | 245 | 320.01–485.00 | 200 | 50 | cuscinetto a rullini | ruota con supporto girevole e freno | 202 | 3320 | 160 | blu | si | si | -25 | 400 | ||
245.17 € | 1 | 7 giorni | 245 | 320.01–485.00 | 200 | 50 | cuscinetto a rullini | ruota con supporto girevole e freno | 202 | 3770 | 160 | grigio | si | si | -25 | 400 | ||
254.85 € | 1 | 7 giorni | 245 | 320.01–485.00 | 200 | 50 | cuscinetto a rullini | ruota con supporto girevole e freno | 202 | 3329 | 160 | grigio | si | si | -25 | 400 | ||
184.83 € | 1 | 7 giorni | 245 | 320.01–485.00 | 200 | 50 | cuscinetto a rullini | ruota con supporto girevole | 202 | 2721 | 160 | blu | si | si | -25 | 400 | ||
194.52 € | 1 | 23 giorni | 245 | 320.01–485.00 | 200 | 50 | cuscinetto a rullini | ruota con supporto girevole | 202 | 1000 | 160 | blu | si | si | -25 | 400 | ||
180.44 € | 1 | 7 giorni | 245 | 320.01–485.00 | 200 | 50 | cuscinetto a rullini | ruota con supporto girevole | 202 | 2727 | 160 | grigio | si | si | -25 | 400 | ||
190.12 € | 1 | 23 giorni | 245 | 320.01–485.00 | 200 | 50 | cuscinetto a rullini | ruota con supporto girevole | 202 | 1000 | 160 | grigio | si | si | -25 | 400 | ||
300.20 € | 1 | 23 giorni | 245 | 320.01–485.00 | 200 | 50 | cuscinetto a sfere (CC) | ruota con supporto girevole e freno | 202 | 1000 | 160 | grigio | si | si | -20 | 400 | ||
309.88 € | 1 | 23 giorni | 245 | 320.01–485.00 | 200 | 50 | cuscinetto a sfere (CC) | ruota con supporto girevole e freno | 202 | 1000 | 160 | grigio | si | si | -20 | 400 | ||
235.50 € | 1 | 23 giorni | 245 | 320.01–485.00 | 200 | 50 | cuscinetto a sfere (CC) | ruota con supporto girevole | 202 | 2735 | 160 | grigio | si | si | -20 | 400 | ||
245.18 € | 1 | 23 giorni | 245 | 320.01–485.00 | 200 | 50 | cuscinetto a sfere (CC) | ruota con supporto girevole | 202 | 1000 | 160 | grigio | si | si | -20 | 400 | ||
181.97 € | 1 | 7 giorni | 245 | 320.01–485.00 | 200 | 50 | cuscinetto a rullini | ruota con supporto girevole | 202 | 2851 | 160 | nero | no | no | -25 | 400 | ||
191.65 € | 1 | 23 giorni | 245 | 320.01–485.00 | 200 | 50 | cuscinetto a rullini | ruota con supporto girevole | 202 | 1000 | 160 | nero | no | no | -25 | 400 | ||
246.70 € | 1 | 23 giorni | 245 | 320.01–485.00 | 200 | 50 | cuscinetto a rullini | ruota con supporto girevole e freno | 202 | 3334 | 160 | nero | no | no | -25 | 400 | ||
256.39 € | 1 | 23 giorni | 245 | 320.01–485.00 | 200 | 50 | cuscinetto a rullini | ruota con supporto girevole e freno | 202 | 3450 | 160 | nero | no | no | -25 | 400 | ||
257.51 € | 1 | 23 giorni | 245 | 320.01–485.00 | 200 | 50 | cuscinetto a rullini | ruota con supporto girevole e freno | 202 | 3204 | 160 | blu | si | si | -25 | 400 | ||
267.20 € | 1 | 23 giorni | 245 | 320.01–485.00 | 200 | 50 | cuscinetto a rullini | ruota con supporto girevole e freno | 202 | 3320 | 160 | blu | si | si | -25 | 400 | ||
253.12 € | 1 | 23 giorni | 245 | 320.01–485.00 | 200 | 50 | cuscinetto a rullini | ruota con supporto girevole e freno | 202 | 3214 | 160 | grigio | si | si | -25 | 400 | ||
262.80 € | 1 | 7 giorni | 245 | 320.01–485.00 | 200 | 50 | cuscinetto a rullini | ruota con supporto girevole e freno | 202 | 3330 | 160 | grigio | si | si | -25 | 400 | ||
192.78 € | 1 | 23 giorni | 245 | 320.01–485.00 | 200 | 50 | cuscinetto a rullini | ruota con supporto girevole | 202 | 2721 | 160 | blu | si | si | -25 | 400 | ||
202.47 € | 1 | 23 giorni | 245 | 320.01–485.00 | 200 | 50 | cuscinetto a rullini | ruota con supporto girevole | 202 | 1000 | 160 | blu | si | si | -25 | 400 | ||
188.39 € | 1 | 7 giorni | 245 | 320.01–485.00 | 200 | 50 | cuscinetto a rullini | ruota con supporto girevole | 202 | 2731 | 160 | grigio | si | si | -25 | 400 | ||
198.07 € | 1 | 23 giorni | 245 | 320.01–485.00 | 200 | 50 | cuscinetto a rullini | ruota con supporto girevole | 202 | 1000 | 160 | grigio | si | si | -25 | 400 | ||
202.17 € | 1 | 7 giorni | 245 | 485.01–750.00 | 200 | 50 | cuscinetto a sfere (CC) | ruota con supporto girevole | 245 | 3158 | 200 | nero | no | no | -20 | 500 | ||
213.20 € | 1 | 7 giorni | 245 | 485.01–750.00 | 200 | 50 | cuscinetto a sfere (CC) | ruota con supporto girevole | 245 | 3964 | 200 | nero | no | no | -20 | 500 | ||
273.48 € | 1 | 7 giorni | 245 | 485.01–750.00 | 200 | 50 | cuscinetto a sfere (CC) | ruota con supporto girevole e freno | 245 | 3698 | 200 | nero | no | no | -20 | 500 | ||
284.53 € | 1 | 7 giorni | 245 | 485.01–750.00 | 200 | 50 | cuscinetto a sfere (CC) | ruota con supporto girevole e freno | 245 | 3979 | 200 | nero | no | no | -20 | 500 | ||
287.19 € | 1 | 7 giorni | 245 | 485.01–750.00 | 200 | 50 | cuscinetto a sfere | ruota con supporto girevole e freno | 245 | 3928 | 200 | blu | si | si | -20 | 500 | ||
298.23 € | 1 | 7 giorni | 245 | 485.01–750.00 | 200 | 50 | cuscinetto a sfere | ruota con supporto girevole e freno | 245 | 4202 | 200 | blu | si | si | -20 | 500 | ||
281.50 € | 1 | 7 giorni | 170 | 485.01–750.00 | 125 | 40 | cuscinetto a sfere (CC) | ruota con supporto girevole e freno | 245 | 3947 | 200 | grigio | si | si | -20 | 500 | ||
292.53 € | 1 | 7 giorni | 170 | 485.01–750.00 | 125 | 40 | cuscinetto a sfere (CC) | ruota con supporto girevole e freno | 245 | 3994 | 200 | grigio | si | si | -20 | 500 |
Loading...
Tipo ruota | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | Materiale bozzello | Tecnopolimero | Lunghezza piastra L(mm) | 140 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza piastra W(mm) | 110 | Materiale (dettagli) | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità | Materiale | Gomma |
Larghezza rotella(mm) | 50 | Adatto per autoclave | no | Tipo di montaggio | piastra da avvitare |
Durezza del rivestimento/anello | 65 Shore A | Colore della carrozzeria della ruota | nero | resistente all'idrolisi | no |
Antiruggine | no | Resistenza termica max(°C) | 80 |
Configura
Proprietà di base
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Tipo di cuscinetto
Tipo prodotto
Altezza totale(mm)
Peso(g)
Diametro rotella(mm)
Colore del battistrada
Non macchia al contatto
Antitraccia
Resistenza termica min(°C)
Portata a 4 km/h(kg)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali