Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie L-VPP

Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie L-VPP
Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, versione per medie portate, con piastra da avvitare, ruota con anello in gomma standard, con centro ruota in materiale sintetico

Supporto: serie L

  • lamiera d’acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
  • doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
  • robusto perno centrale (dal Ø ruota 150 mm)
  • guarnizione del gruppo rotante
  • gioco minimo del gruppo rotante, alta scorrevolezza e lunga durata grazie alla speciale rivettatura dinamica Blickle

Ruota: serie VPP

  • anello: gomma standard, durezza 80 Shore A, colore nero
  • centro ruota: polipropilene di prima qualità, resistente alla rottura, colore nero

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi, ad eccezione degli oli
  • resistenza termica: da -20 °C a +60 °C, portata ridotta oltre +30 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
L-VPP 80G
L-VPP 80G-FA
L-VPP 80G-FI
L-VPP 80G-FI-FA
L-VPP 80G-FI-SG
L-VPP 80G-FI-SG-FA
L-VPP 80G-SG
L-VPP 80G-SG-FA
L-VPP 80G-ST
L-VPP 80G-ST-FA
L-VPP 80G-ST-SG
L-VPP 80G-ST-SG-FA
L-VPP 80R
L-VPP 80R-FA
L-VPP 80R-FI
L-VPP 80R-FI-FA
L-VPP 80R-FI-SG
L-VPP 80R-FI-SG-FA
L-VPP 80R-SG
L-VPP 80R-SG-FA
L-VPP 80R-ST
L-VPP 80R-ST-FA
L-VPP 80R-ST-SG
L-VPP 80R-ST-SG-FA
L-VPP 100G
L-VPP 100G-FA
L-VPP 100G-FI
L-VPP 100G-FI-FA
L-VPP 100G-FI-SG
L-VPP 100G-FI-SG-FA
L-VPP 100G-SG
L-VPP 100G-SG-FA
L-VPP 100G-ST
L-VPP 100G-ST-FA
L-VPP 100G-ST-SG
L-VPP 100G-ST-SG-FA
L-VPP 100R
L-VPP 100R-FA
L-VPP 100R-FI
L-VPP 100R-FI-FA
L-VPP 100R-FI-SG
L-VPP 100R-FI-SG-FA
L-VPP 100R-SG
L-VPP 100R-SG-FA
L-VPP 100R-ST
L-VPP 100R-ST-FA
L-VPP 100R-ST-SG
L-VPP 100R-ST-SG-FA
L-VPP 125G
L-VPP 125G-FA
L-VPP 125G-FI
L-VPP 125G-FI-FA
L-VPP 125G-FI-SG
L-VPP 125G-FI-SG-FA
L-VPP 125G-SG
L-VPP 125G-SG-FA
L-VPP 125G-ST
L-VPP 125G-ST-FA
L-VPP 125G-ST-SG
L-VPP 125G-ST-SG-FA
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo di cuscinetto Tipo prodotto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Colore del battistrada Non macchia al contatto Antitraccia Portata a 4 km/h
(kg)

22.13 €

1 7 giorni 10235.01–80.00100858025foro passanteruota con supporto girevole1025628025neronono50

28.69 €

1 7 giorni 10235.01–80.00100858025foro passanteruota con supporto girevole1025788025neronono50

38.93 €

1 7 giorni 10235.01–80.00100858025foro passanteruota con supporto girevole e freno1026798025neronono50

45.50 €

1 7 giorni 10235.01–80.00100858025foro passanteruota con supporto girevole e freno1025648025neronono50

40.65 €

1 7 giorni 10235.01–80.00100858025foro passanteruota con supporto girevole e freno1026878025grigiosisi50

47.22 €

1 7 giorni 8035.01–80.00100856035foro passanteruota con supporto girevole e freno1027008025grigiosisi50

23.85 €

1 7 giorni 8035.01–80.00100856035foro passanteruota con supporto girevole1025688025grigiosisi50

30.42 €

1 7 giorni 15035.01–80.001008512538foro passanteruota con supporto girevole1025848025grigiosisi50

49.30 €

1 7 giorni 15035.01–80.001008512538foro passanteruota con supporto girevole e freno1027518025neronono50

55.87 €

1 7 giorni 15035.01–80.001008512538foro passanteruota con supporto girevole e freno1027698025neronono50

51.02 €

1 7 giorni 15035.01–80.001008512538foro passanteruota con supporto girevole e freno1027608025grigiosisi50

57.58 €

1 7 giorni 15035.01–80.001008512538foro passanteruota con supporto girevole e freno1027738025grigiosisi50

24.55 €

1 7 giorni 15035.01–80.001008512538cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole1025808025neronono50

31.12 €

1 7 giorni 15035.01–80.001008512538cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole1025308025neronono50

41.36 €

1 7 giorni 15035.01–80.001008512538cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole e freno1026988025neronono50

47.94 €

1 7 giorni 15035.01–80.001008512538cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole e freno1027238025neronono50

43.09 €

1 7 giorni 15035.01–80.001008512538cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole e freno1027078025grigiosisi50

49.65 €

1 7 giorni 15035.01–80.001008512538cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole e freno1027218025grigiosisi50

26.28 €

1 7 giorni 15035.01–80.001008512538cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole1025968025grigiosisi50

32.85 €

1 7 giorni 19535.01–80.001008516040cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole1026148025grigiosisi50

51.73 €

1 7 giorni 19535.01–80.001008516040cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole e freno1027758025neronono50

58.28 €

1 7 giorni 19535.01–80.001008516040cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole e freno1026778025neronono50

53.45 €

1 7 giorni 19535.01–80.001008516040cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole e freno1027788025grigiosisi50

60.02 €

1 7 giorni 19535.01–80.001008516040cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole e freno1027948025grigiosisi50

24.85 €

1 7 giorni 12535.01–80.001008510030foro passanteruota con supporto girevole12568210030neronono70

32.43 €

1 7 giorni 12535.01–80.001008510030foro passanteruota con supporto girevole12567810030neronono70

41.37 €

1 7 giorni 12535.01–80.001008510030foro passanteruota con supporto girevole e freno12581010030neronono70

48.95 €

1 7 giorni 12535.01–80.001008510030foro passanteruota con supporto girevole e freno12585510030neronono70

44.43 €

1 7 giorni 12535.01–80.001008510030foro passanteruota con supporto girevole e freno12584010030grigiosisi70

52.02 €

1 7 giorni 15035.01–80.001008512538foro passanteruota con supporto girevole e freno12586710030grigiosisi70

27.91 €

1 7 giorni 15035.01–80.001008512538foro passanteruota con supporto girevole12570910030grigiosisi70

35.50 €

1 7 giorni 15035.01–80.001008512538foro passanteruota con supporto girevole12567810030grigiosisi70

52.03 €

1 7 giorni 15035.01–80.001008512538foro passanteruota con supporto girevole e freno12590910030neronono70

59.62 €

1 7 giorni 15035.01–80.001008512538foro passanteruota con supporto girevole e freno12589010030neronono70

55.08 €

1 7 giorni 15035.01–80.001008512538foro passanteruota con supporto girevole e freno12588910030grigiosisi70

62.67 €

1 7 giorni 15035.01–80.001008512538foro passanteruota con supporto girevole e freno12595010030grigiosisi70

28.27 €

1 7 giorni 15035.01–80.001008512538cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole12571710030neronono70

35.85 €

1 7 giorni 15035.01–80.001008512538cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole12571510030neronono70

44.78 €

1 7 giorni 15035.01–80.001008512538cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole e freno12585610030neronono70

52.37 €

1 7 giorni 15035.01–80.001008512538cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole e freno12589210030neronono70

47.85 €

1 7 giorni 15035.01–80.001008512538cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole e freno12589110030grigiosisi70

55.43 €

1 7 giorni 15035.01–80.001008512538cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole e freno12589210030grigiosisi70

31.34 €

1 7 giorni 15035.01–80.001008512538cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole12571410030grigiosisi70

38.91 €

1 7 giorni 15035.01–80.001008512538cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole12576610030grigiosisi70

55.43 €

1 7 giorni 15035.01–80.001008512538cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole e freno12594810030neronono70

63.02 €

1 7 giorni 15035.01–80.001008512538cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole e freno12592710030neronono70

58.50 €

1 7 giorni 15035.01–80.001008512538cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole e freno12595310030grigiosisi70

66.09 €

1 7 giorni 15035.01–80.001008512538cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole e freno12598410030grigiosisi70

27.95 €

1 5 giorni 15080.01–140.001008512538foro passanteruota con supporto girevole15090012538neronono100

35.53 €

1 7 giorni 15080.01–140.001008512538foro passanteruota con supporto girevole15092912538neronono100

45.81 €

1 7 giorni 15080.01–140.001008512538foro passanteruota con supporto girevole e freno150117412538neronono100

53.40 €

1 7 giorni 15080.01–140.001008512538foro passanteruota con supporto girevole e freno150114812538neronono100

52.02 €

1 7 giorni 15080.01–140.001008512538foro passanteruota con supporto girevole e freno150111512538grigiosisi100

59.60 €

1 7 giorni 17080.01–140.001008514038foro passanteruota con supporto girevole e freno150114812538grigiosisi100

34.14 €

1 7 giorni 17080.01–140.001008514038foro passanteruota con supporto girevole15094812538grigiosisi100

41.71 €

1 7 giorni 17080.01–140.001008514038foro passanteruota con supporto girevole15092912538grigiosisi100

55.12 €

1 7 giorni 17080.01–140.001008514038foro passanteruota con supporto girevole e freno150110012538neronono100

62.70 €

1 7 giorni 17080.01–140.001008514038foro passanteruota con supporto girevole e freno150118012538neronono100

61.32 €

1 7 giorni 17080.01–140.001008514038foro passanteruota con supporto girevole e freno150116012538grigiosisi100

68.90 €

1 7 giorni 17080.01–140.001008514038foro passanteruota con supporto girevole e freno150118912538grigiosisi100

Loading...

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Materiale bozzello Tecnopolimero Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: polipropilene di prima qualità
Materiale Gomma Adatto per autoclave no Tipo di montaggio piastra da avvitare
Durezza del rivestimento/anello 80 Shore A Colore della carrozzeria della ruota nero resistente all'idrolisi no
Antiruggine no Resistenza termica max(°C) 60 Resistenza termica min(°C) -20

Supporto tecnico