Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie L-VSTH

Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie L-VSTH
Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, versione per medie portate, con piastra da avvitare, ruota per alte portate con rivestimento in poliuretano Blickle Extrathane®, con corpo ruota in acciaio

Supporto: serie L

  • lamiera d’acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
  • doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
  • robusto perno centrale (dal Ø ruota 150 mm)
  • guarnizione del gruppo rotante
  • gioco minimo del gruppo rotante, alta scorrevolezza e lunga durata grazie alla speciale rivettatura dinamica Blickle

Ruota: serie VSTH

  • rivestimento: elastomero di poliuretano di prima qualità Blickle Extrathane®, durezza 92 Shore A, colore marrone chiaro, antitraccia, non macchia al contatto
  • corpo ruota: acciaio

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -20 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +40 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
L-VSTH 60K
L-VSTH 60K-RA
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo prodotto Peso
(g)

71.28 €

1 5 giorni ruota con supporto girevole785

79.24 €

1 23 giorni ruota con supporto girevole e freno815

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Altezza di montaggio H(mm) 195 Gamma di carico(daN) 140.01–220.00
Materiale bozzello Acciaio Lunghezza piastra L(mm) 100 Larghezza piastra W(mm) 85
Diam. rotella D(Ø) 160 Larghezza rotella B(mm) 40 Tipo di cuscinetto cuscinetto a sfere
Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: acciaio Materiale Poliuretano Altezza totale(mm) 80
Diametro rotella(mm) 60 Larghezza rotella(mm) 35 Adatto per autoclave no
Tipo di montaggio piastra da avvitare Durezza del rivestimento/anello 92 Shore A Colore del battistrada marrone chiaro
Colore della carrozzeria della ruota argento resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto si
Antiruggine no Antitraccia si Resistenza termica max(°C) 70
Resistenza termica min(°C) -20 Portata a 4 km/h(kg) 200 Portata a 3 km/h(kg) 200

Supporto tecnico