Ruota con supporto girevole in acciaio inox, serie LX-POTH (Codici componente)

Ruota con supporto girevole in acciaio inox, serie LX-POTH
Ruota con supporto girevole in acciaio inox con piastra da avvitare, versione per medie portate, ruota con rivestimento in poliuretano termoplastico, con corpo ruota in poliammide per alte portate

Supporto: serie LX

  • acciaio al nichel-cromo di prima qualità (1.4301/AISI 304), acciaio inox, Burattato
  • tutte le parti, incluso il materiale del mozzo, sono resistenti alla corrosione
  • doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
  • robusto perno centrale
  • guarnizione del gruppo rotante
  • gioco minimo del gruppo rotante, alta scorrevolezza e lunga durata grazie alla speciale rivettatura dinamica Blickle

Ruota: serie POTH

  • rivestimento: poliuretano termoplastico (TPU) di prima qualità, durezza 94 Shore A, colore grigio scuro, antitraccia, non macchia al contatto
  • corpo ruota: poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, colore bianco naturale

Altre caratteristiche:

  • resistenza chimica molto elevata a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -25 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +35 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LX-POTH 100G
LX-POTH 100G-FI
LX-POTH 100G-ST
LX-POTH 100KAD
LX-POTH 100KAD-FI
LX-POTH 100KAD-ST
LX-POTH 100XR
LX-POTH 100XR-FI
LX-POTH 100XR-ST
LX-POTH 125G
LX-POTH 125G-FI
LX-POTH 125G-ST
LX-POTH 125KAD
LX-POTH 125KAD-FI
LX-POTH 125KAD-ST
LX-POTH 125XR
LX-POTH 125XR-FI
LX-POTH 125XR-ST
LX-POTH 150G
LX-POTH 150G-FI
LX-POTH 150G-ST
LX-POTH 150XK
LX-POTH 150XK-FI
LX-POTH 150XK-ST
LX-POTH 150XR
LX-POTH 150XR-FI
LX-POTH 150XR-ST
LX-POTH 160G
LX-POTH 160G-FI
LX-POTH 160G-ST
LX-POTH 160XK
LX-POTH 160XK-FI
LX-POTH 160XK-ST
LX-POTH 160XR
LX-POTH 160XR-FI
LX-POTH 160XR-ST
LX-POTH 200G
LX-POTH 200G-FI
LX-POTH 200G-ST
LX-POTH 200XK
LX-POTH 200XK-FI
LX-POTH 200XK-ST
LX-POTH 200XR
LX-POTH 200XR-FI
LX-POTH 200XR-ST
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo di cuscinetto Tipo prodotto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Antiruggine Resistenza termica min
(°C)
Portata a 4 km/h
(kg)

99.76 €

1 7 giorni 190220.01–320.001008515045foro passanteruota con supporto girevole12572110035si-25250

126.90 €

1 7 giorni 190220.01–320.001008515045foro passanteruota con supporto girevole e freno12584110035si-25250

175.12 €

1 7 giorni 190220.01–320.001008515045foro passanteruota con supporto girevole e freno12592010035si-25250

105.18 €

1 7 giorni 190220.01–320.001008515045cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole12574110035no-20250

132.47 €

1 5 giorni 190220.01–320.001008515045cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole e freno12587810035no-20250

180.53 €

1 7 giorni 190220.01–320.001008515045cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole e freno12594910035no-20250

106.12 €

1 7 giorni 190220.01–320.001008515045cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole12575010035si-25250

133.23 €

1 7 giorni 190220.01–320.001008515045cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole e freno12587810035si-25250

181.47 €

1 7 giorni 195220.01–320.001008516045cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole e freno12595410035si-25250

109.78 €

1 7 giorni 195220.01–320.001008516045foro passanteruota con supporto girevole15087212540si-25250

136.40 €

1 7 giorni 195220.01–320.001008516045foro passanteruota con supporto girevole e freno150101012540si-25250

185.13 €

1 7 giorni 195220.01–320.001008516045foro passanteruota con supporto girevole e freno150107512540si-25250

116.46 €

1 7 giorni 195220.01–320.001008516045cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole15090012540no-20250

143.23 €

1 5 giorni 195220.01–320.001008516045cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole e freno150106212540no-20250

191.80 €

1 7 giorni 195220.01–320.001008516040cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole e freno150110612540no-20250

116.40 €

1 7 giorni 195220.01–320.001008516040cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole15091212540si-25250

143.03 €

1 7 giorni 195220.01–320.001008516040cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole e freno150106612540si-25250

191.75 €

1 7 giorni 235220.01–320.001008520050cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole e freno150112912540si-25250

195.55 €

1 7 giorni 235320.01–485.0014011020050foro passanteruota con supporto girevole190175615045si-25400

265.14 €

1 7 giorni 235320.01–485.0014011020050foro passanteruota con supporto girevole e freno190215015045si-25400

296.22 €

1 7 giorni 235320.01–485.0014011020050foro passanteruota con supporto girevole e freno190230015045si-25400

255.28 €

1 7 giorni 235320.01–485.0014011020050cuscinetto a sfereruota con supporto girevole190202015045si-20400

324.69 €

1 7 giorni 235320.01–485.0014011020050cuscinetto a sfereruota con supporto girevole e freno190241915045si-20400

355.94 €

1 7 giorni 235320.01–485.0014011020050cuscinetto a sfereruota con supporto girevole e freno190256915045si-20400

210.35 €

1 7 giorni 235320.01–485.0014011020050cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole190191715045si-25400

279.93 €

1 7 giorni 235320.01–485.0014011020050cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole e freno190224215045si-25400

311.02 €

1 7 giorni 125320.01–485.0014011010035cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole e freno190245015045si-25400

195.98 €

1 7 giorni 125320.01–485.0014011010035foro passanteruota con supporto girevole195185516045si-25400

265.57 €

1 7 giorni 125320.01–485.0014011010035foro passanteruota con supporto girevole e freno195225016045si-25400

296.64 €

1 7 giorni 125320.01–485.0014011010035foro passanteruota con supporto girevole e freno195235716045si-25400

262.66 €

1 7 giorni 125320.01–485.0014011010035cuscinetto a sfereruota con supporto girevole195211016045si-20400

332.07 €

1 7 giorni 125320.01–485.0014011010035cuscinetto a sfereruota con supporto girevole e freno195245016045si-20400

363.32 €

1 7 giorni 125320.01–485.0014011010035cuscinetto a sfereruota con supporto girevole e freno195264416045si-20400

210.07 €

1 7 giorni 125320.01–485.0014011010035cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole195190016040si-25400

279.65 €

1 7 giorni 125320.01–485.0014011010035cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole e freno195230016040si-25400

310.73 €

1 7 giorni 150320.01–485.0014011012540cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole e freno195248916040si-25400

229.80 €

1 7 giorni 150320.01–485.0014011012540foro passanteruota con supporto girevole235230020050si-25400

305.10 €

1 7 giorni 150320.01–485.0014011012540foro passanteruota con supporto girevole e freno235275020050si-25400

330.45 €

1 23 giorni 150320.01–485.0014011012540foro passanteruota con supporto girevole e freno235290820050si-25400

282.40 €

1 7 giorni 150320.01–485.0014011012540cuscinetto a sfereruota con supporto girevole235258420050si-20400

357.50 €

1 7 giorni 150320.01–485.0014011012540cuscinetto a sfereruota con supporto girevole e freno235305020050si-20400

383.05 €

1 23 giorni 150320.01–485.0014011012540cuscinetto a sfereruota con supporto girevole e freno235312420050si-20400

239.72 €

1 7 giorni 150320.01–485.0014011012540cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole235239420050si-25400

315.02 €

1 7 giorni 150320.01–485.0014011012540cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole e freno235283120050si-25400

340.38 €

1 7 giorni 195320.01–485.0014011016045cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole e freno235300020050si-25400

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Materiale bozzello Tecnopolimero Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità
Materiale Poliuretano Adatto per autoclave no Tipo di montaggio piastra da avvitare
Durezza del rivestimento/anello 94 Shore A Colore del battistrada grigio scuro Colore della carrozzeria della ruota bianco naturale
resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto si Antitraccia si
Resistenza termica max(°C) 70

Supporto tecnico