Ruota per alte portate, serie ALB

Ruota per alte portate, serie ALB
Ruota per alte portate con rivestimento in poliuretano Blickle Besthane®, con corpo ruota in alluminio

Rivestimento:

  • elastomero di poliuretano di prima qualità Blickle Besthane®, durezza 92 Shore A
  • forza di spinta molto bassa
  • portata dinamica elevata
  • elevata resistenza all’abrasione
  • elevata resistenza allo strappo ed alla lacerazione
  • colore marrone, antitraccia, non macchia al contatto
  • ottimo collegamento chimico con il corpo ruota

Corpo ruota:

  • alluminio pressofuso

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -20 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +40 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ALB 101/15K
ALB 125/15K
ALB 150/20K
ALB 152/20K
ALB 160/20K
ALB 162/20K
ALB 181/20K
ALB 200/20K
ALB 202/20K
ALB 250/25K
ALB 252/25K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. rotella
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Diametro foro
(Ø)
Larghezza mozzo
(mm)
Max. Carico/carico ammesso
(daN)
Max. Carico/carico ammesso
(kg)
Peso
(g)
Portata a 4 km/h
(kg)

83.90 €

1 5 giorni 100401540400400437400

86.40 €

1 5 giorni 125401545550550538550

113.79 €

1 5 giorni 150502060650650966650

143.75 €

1 23 giorni 1505420609009001255900

128.40 €

1 5 giorni 1605020607507501052750

141.23 €

1 5 giorni 1605020609509501111950

120.98 €

1 23 giorni 1804420446506501106650

147.73 €

1 5 giorni 2005020608008001379800

162.50 €

1 5 giorni 2005020601114951000

228.48 €

1 5 giorni 2506025701123821000

251.33 €

1 5 giorni 2506025701.251.2524941250

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Cuscinetto In dotazione Materiale bozzello Alluminio Tipo di cuscinetto cuscinetto a sfere
Materiale (dettagli) alluminio pressofuso Tipo prodotto ruota Versione antistatica no
Adatto per autoclave no Durezza del rivestimento/anello 92 Shore A Elettricamente conduttivo no
Colore del battistrada marrone Colore della carrozzeria della ruota grigio argento Versione per alte temperature no
resistente all'idrolisi si Non macchia al contatto si Materiale della superficie di corsa Poliuretano
Antiruggine no Antitraccia si Resistenza termica max(° C) 70
Resistenza termica min(° C) -20

Supporto tecnico