Rivestimento:
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. rotella (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Diametro foro (Ø) | Larghezza mozzo (mm) | Max. Carico/carico ammesso (daN) | Max. Carico/carico ammesso (kg) | Peso (g) | Portata a 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66.38 € | 1 | 5 giorni | 80 | 30 | 15 | 35 | 200 | 200 | 251 | 200 | ||
67.15 € | 1 | 5 giorni | 80 | 40 | 15 | 40 | 230 | 230 | 315 | 230 | ||
67.92 € | 1 | 5 giorni | 100 | 40 | 15 | 40 | 320 | 320 | 438 | 320 | ||
82.74 € | 1 | 5 giorni | 125 | 40 | 15 | 45 | 370 | 370 | 583 | 370 | ||
86.18 € | 1 | 5 giorni | 125 | 40 | 15 | 45 | 370 | 370 | 570 | 370 | ||
106.00 € | 1 | 5 giorni | 125 | 54 | 20 | 60 | 450 | 450 | 1015 | 450 | ||
115.22 € | 1 | 5 giorni | 150 | 50 | 20 | 60 | 500 | 500 | 990 | 500 | ||
116.32 € | 1 | 5 giorni | 160 | 50 | 20 | 60 | 580 | 580 | 1073 | 580 | ||
121.33 € | 1 | 5 giorni | 160 | 50 | 20 | 60 | 580 | 580 | 1030 | 580 | ||
146.36 € | 1 | 5 giorni | 180 | 50 | 20 | 60 | 670 | 670 | 1303 | 670 | ||
134.51 € | 1 | 5 giorni | 180 | 44 | 20 | 60 | 450 | 450 | 1094 | 450 | ||
169.08 € | 1 | 5 giorni | 200 | 50 | 20 | 60 | 750 | 750 | 1563 | 750 | ||
178.80 € | 1 | 5 giorni | 200 | 50 | 20 | 60 | 600 | 600 | 1552 | 600 | ||
247.32 € | 1 | 5 giorni | 250 | 50 | 20 | 60 | 850 | 850 | 2231 | 850 | ||
259.17 € | 1 | 5 giorni | 250 | 50 | 25 | 60 | 850 | 850 | 2200 | 850 | ||
420.37 € | 1 | 5 giorni | 300 | 60 | 25 | 70 | 1.15 | 1.15 | 3547 | 1150 |
Loading...
Cuscinetto | In dotazione | Materiale bozzello | Alluminio | Tipo di cuscinetto | cuscinetto a sfere |
---|---|---|---|---|---|
Materiale (dettagli) | alluminio pressofuso | Tipo prodotto | ruota | Versione antistatica | no |
Adatto per autoclave | no | Durezza del rivestimento/anello | 75 Shore A | Elettricamente conduttivo | no |
Colore del battistrada | blu | Colore della carrozzeria della ruota | grigio argento | Versione per alte temperature | no |
resistente all'idrolisi | si | Non macchia al contatto | si | Materiale della superficie di corsa | Poliuretano |
Antiruggine | no | Antitraccia | si | Resistenza termica max(° C) | 70 |
Resistenza termica min(° C) | -20 |
Configura
Proprietà di base
D.E. rotella(Ø)
Largh. bozzello(mm)
Diametro foro(Ø)
Larghezza mozzo(mm)
Max. Carico/carico ammesso(daN)
Max. Carico/carico ammesso(kg)
Peso(g)
Portata a 4 km/h(kg)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali