Anello:
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
ALES 150/20K-SG |
ALES 160/20K-SG |
ALES 200/20K-SG |
ALES 250/20K-SG |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. rotella (Ø) | Max. Carico/carico ammesso (daN) | Max. Carico/carico ammesso (kg) | Peso (g) | Portata a 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90.45 € | 1 | 5 giorni | 150 | 280 | 280 | 1116 | 280 | ||
92.73 € | 1 | 5 giorni | 160 | 300 | 300 | 1234 | 300 | ||
126.93 € | 1 | 5 giorni | 200 | 350 | 350 | 1588 | 350 | ||
217.63 € | 1 | 5 giorni | 250 | 440 | 440 | 2280 | 440 |
Loading...
Largh. bozzello(mm) | 50 | Diametro foro(Ø) | 20 | Larghezza mozzo(mm) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Cuscinetto | In dotazione | Materiale bozzello | Alluminio | Tipo di cuscinetto | cuscinetto a sfere |
Materiale (dettagli) | alluminio pressofuso | Tipo prodotto | ruota | Versione antistatica | no |
Adatto per autoclave | no | Durezza del rivestimento/anello | 55 Shore A | Elettricamente conduttivo | no |
Colore del battistrada | grigio | Colore della carrozzeria della ruota | grigio argento | Versione per alte temperature | no |
resistente all'idrolisi | no | Non macchia al contatto | si | Materiale della superficie di corsa | Gomma |
Antiruggine | no | Antitraccia | si | Resistenza termica max(° C) | 80 |
Resistenza termica min(° C) | -20 |
Configura
Proprietà di base
D.E. rotella(Ø)
Max. Carico/carico ammesso(daN)
Max. Carico/carico ammesso(kg)
Peso(g)
Portata a 4 km/h(kg)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali