Ruota con rivestimento in gomma siliconica Blickle TempLine® Comfort, serie ALSI

Ruota con rivestimento in gomma siliconica Blickle TempLine® Comfort, serie ALSI
Ruota con rivestimento in gomma siliconica Blickle TempLine® Comfort

Rivestimento:

  • gomma siliconica resistente alle alte temperature, durezza 75 Shore A
  • altamente elastico
  • ottimo comfort di guida
  • non danneggia il pavimento, scorrimento silenzioso
  • resistente all’usura
  • colore nero
  • vulcanizzata sul corpo ruota

Corpo ruota:

  • alluminio pressofuso

Altre caratteristiche:

  • resistenza a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -25 °C a +250 °C
  • temperatura forno per breve tempo fino a +300 °C, la temperatura ruota non deve superare +250 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ALSI 100/8HKA
ALSI 100/12G
ALSI 100/15HK
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro foro
(Ø)
Larghezza mozzo
(mm)
Tipo di cuscinetto Peso
(g)

69.90 €

1 5 giorni 846cuscinetto a sfere448

51.41 €

1 5 giorni 1245foro passante379

57.91 €

1 5 giorni 1545cuscinetto a sfere439

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

D.E. rotella(Ø) 100 Largh. bozzello(mm) 40 Cuscinetto In dotazione
Max. Carico/carico ammesso(daN) 100 Max. Carico/carico ammesso(kg) 100 Materiale bozzello Alluminio
Materiale (dettagli) alluminio pressofuso Tipo prodotto ruota Versione antistatica no
Adatto per autoclave no Durezza del rivestimento/anello 75 Shore A Elettricamente conduttivo no
Colore del battistrada nero Colore della carrozzeria della ruota grigio argento Versione per alte temperature si
resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto no Materiale della superficie di corsa Gomma
Antiruggine no Antitraccia no Resistenza termica max(° C) 250
Resistenza termica min(° C) -25 Portata a 4 km/h(kg) 100

Supporto tecnico