Ruota per alte portate, serie ALST

Ruota per alte portate, serie ALST
Ruota per alte portate con rivestimento in poliuretano Blickle Softhane®, con corpo ruota in alluminio

Rivestimento:

  • elastomero di poliuretano di prima qualità Blickle Softhane®, durezza 75 Shore A
  • rivestimento particolarmente spesso ed elastico per un eccezionale comfort di guida
  • non danneggia il pavimento, scorrimento silenzioso
  • bassa forza di spinta
  • elevata resistenza all’abrasione
  • elevata resistenza allo strappo ed alla lacerazione
  • colore verde, antitraccia, non macchia al contatto
  • ottimo collegamento chimico con il corpo ruota

Corpo ruota:

  • alluminio pressofuso

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -20 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +40 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ALST 80/15K
ALST 82/15K
ALST 100/15K
ALST 100/15K-AS
ALST 125/15K
ALST 125/15K-AS
ALST 127/20K
ALST 127/20K-AS
ALST 150/20K
ALST 150/20K-AS
ALST 160/20K
ALST 160/20K-AS
ALST 180/20K
ALST 200/20K
ALST 200/20K-AS
ALST 200X50/20-54K
ALST 200X50/25-50K
ALST 250/20K
ALST 250/25K
ALST 300/25K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. rotella
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Diametro foro
(Ø)
Larghezza mozzo
(mm)
Max. Carico/carico ammesso
(daN)
Max. Carico/carico ammesso
(kg)
Tipo prodotto Peso
(g)
Versione antistatica Colore del battistrada Lunghezza d’incastro
(mm)
Portata a 4 km/h
(kg)

54.17 €

1 5 giorni 80301535200200ruota269noverde-200

57.76 €

1 5 giorni 80401540230230ruota332noverde-230

59.35 €

1 5 giorni 100401540320320ruota470noverde-320

77.88 €

1 5 giorni 100401540320320ruota473sigrigio scuro-320

70.88 €

1 5 giorni 125401545370370ruota631noverde-370

89.60 €

1 5 giorni 125401545370370ruota633sigrigio scuro-370

91.32 €

1 5 giorni 125542060450450ruota1048noverde-450

112.05 €

1 5 giorni 125542060450450ruota1060sigrigio scuro-450

92.90 €

1 5 giorni 150502060500500ruota1046noverde-500

114.80 €

1 5 giorni 150502060500500ruota1050sigrigio scuro-500

98.30 €

1 5 giorni 160502060580580ruota1119noverde-580

121.88 €

1 5 giorni 160502060580580ruota1140sigrigio scuro-580

119.55 €

1 5 giorni 180502060670670ruota1390noverde-670

134.90 €

1 5 giorni 200502060750750ruota1672noverde-750

162.20 €

1 5 giorni 200502060750750ruota1700sigrigio scuro-750

148.97 €

1 5 giorni 200502060700700Ruota di sterzata per carrelli industriali1700noverde54700

153.83 €

1 5 giorni 200502560700700Ruota di sterzata per carrelli industriali1663noverde50700

185.27 €

1 5 giorni 250502060850850ruota2380noverde-850

199.02 €

1 5 giorni 250502560850850ruota2395noverde-850

349.48 €

1 5 giorni 3006025701.151.15ruota3784noverde-1150

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Cuscinetto In dotazione Materiale bozzello Alluminio Tipo di cuscinetto cuscinetto a sfere
Materiale (dettagli) alluminio pressofuso Adatto per autoclave no Durezza del rivestimento/anello 75 Shore A
Elettricamente conduttivo no Colore della carrozzeria della ruota grigio argento Versione per alte temperature no
resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto si Materiale della superficie di corsa Poliuretano
Antiruggine no Antitraccia si Resistenza termica max(° C) 70
Resistenza termica min(° C) -20

Supporto tecnico