Ruota:
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
ALTPU 120/15XK-ELS |
ALTPU 125/15XK-ELS |
ALTPU 150/15XK-ELS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. rotella (Ø) | Max. Carico/carico ammesso (daN) | Max. Carico/carico ammesso (kg) | Peso (g) | Portata a 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75.40 € | 1 | 5 giorni | 120 | 120 | 120 | 450 | 120 | ||
76.81 € | 1 | 5 giorni | 125 | 120 | 120 | 484 | 120 | ||
81.71 € | 1 | 5 giorni | 150 | 150 | 150 | 613 | 150 |
Loading...
Largh. bozzello(mm) | 32 | Diametro foro(Ø) | 15 | Larghezza mozzo(mm) | 32 |
---|---|---|---|---|---|
Cuscinetto | In dotazione | Materiale bozzello | Alluminio | Tipo di cuscinetto | cuscinetto a sfere |
Materiale (dettagli) | alluminio pressofuso | Tipo prodotto | ruota | Versione antistatica | no |
Adatto per autoclave | si | Durezza del rivestimento/anello | 92 Shore A | Elettricamente conduttivo | si |
Colore del battistrada | grigio scuro | Colore della carrozzeria della ruota | grigio argento | Versione per alte temperature | si |
resistente all'idrolisi | no | Non macchia al contatto | no | Materiale della superficie di corsa | Poliuretano |
Antiruggine | no | Antitraccia | si | Resistenza termica max(° C) | 134 |
Resistenza termica min(° C) | -20 |
Configura
Proprietà di base
D.E. rotella(Ø)
Max. Carico/carico ammesso(daN)
Max. Carico/carico ammesso(kg)
Peso(g)
Portata a 4 km/h(kg)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali